Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

C Type Thermocouple Extension Cable

EXXC-C, EXXT-C, EXXL-C and EXGG-C

C Type Thermocouple Extension Cable | EXXC-C, EXXT-C, EXXL-C and EXGG-C

C Type Thermocouple Extension Cable

71,53 EXGG-C-24-25

  • Glass Braid or Nextel Ceramic Fibre Insulation
  • Extension Grade
  • W5%Re/W26%Re
  • Duplex
  • Type CX
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click if you want to know more about thermocouple cable.

Compensated extension cable for type C thermocouples (W5%Re/W26%Re). Alloy types 405/426.

Colour Code:
For EXXG wire, Positive Wire, White/Red Trace; Negative Wire, Red; Overall, White/Red Trace
For EXX* wire, Positive Wire, White; Negative Wire, White/Red Trace; Overall, White/Red Trace
Model No. Insulation AWG
No.
Wire
Dia.
(mm)
Insulation Max. Temp Nominal
Size (mm)
Wt.†
kg/300m
Conductor Overall °F °C
EXXC-C-24
EXXT-C-24
EXXL-C-24
Ceramic*24
24
24
0.5
0.5
0.5
Nextel Ceramic
Nextel Ceramic
Nextel Ceramic
Nextel Ceramic
Nextel Ceramic
Nextel Ceramic
392
392
392
427
427
427
2.92 x 4.44
2.23 x 3.35
1.98 x 2.95
5.4
4.9
4.5
EXGG-C-24Glass240.5 Glass BraidGlass Braid3924271.27 x 2.033.1
The XC is the standard braid, XT is a tight braid and XL is a light duty braid; the three types of braid affect only the amount of Nextel used in manufacturing.
*Has colour tracers on jacket and conductors
†Weight of reel and wire (does not include packing material).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Glass Braid Insulated Type C Extension Cable
  
EXGG-C-24-1000
1.121,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 300m/1000ft reel
  
EXGG-C-24-500
568,74
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 150m/500ft reel
  
EXGG-C-24-100
195,92
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 30m/100ft reel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXGG-C-24-25
EXGG-C-24-25
71,53
Lieferzeit: ab Lager
 
Type C thermocouple extension cable. 7.5m/25ft reel
Ceramic Fibre Insulated Type C Extension Cable
  
EXXC-C-24-1000
3.764,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 300m/1000ft reel. Standard Ceramic Fibre
  
EXXT-C-24-1000
4.126,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 300m/1000ft reel. Tight -Weave Ceramic Fibre
  
EXXL-C-24-1000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Type C thermocouple extension cable. 300m/1000 ft reel. Loose-Weave Ceramic Fibre
  
EXXC-C-24-500
1.859,41
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 150m/500ft reel. Standard Ceramic Fibre
  
EXXT-C-24-500
2.068,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 150m/500ft reel. Tight -Weave Ceramic Fibre
  
EXXL-C-24-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Type C thermocouple extension cable. 150m/500ft reel. Loose-Weave Ceramic Fibre
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXXC-C-24-100
EXXC-C-24-100
709,18
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 30m/100ft reel. Standard Ceramic Fibre
  
EXXT-C-24-100
647,25
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 30m/100ft reel. Tight -Weave Ceramic Fibre
  
EXXL-C-24-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Type C thermocouple extension cable. 30m/100ft reel. Loose-Weave Ceramic Fibre
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXXC-C-24-25
EXXC-C-24-25
241,35
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 7.5m/25ft reel. Standard Ceramic Fibre
  
EXXT-C-24-25
230,14
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Type C thermocouple extension cable. 7.5m/25ft reel. Tight -Weave Ceramic Fibre
  
EXXL-C-24-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Type C thermocouple extension cable. 7.5m/25ft reel. Loose-Weave Ceramic Fibre
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) EXGG-C-24-25 7.5 metres of Type C Thermocouple extension cable with glass fibre insulation, €71,53
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.