Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

General Purpose Air Line Filter for Compressed Air

F07 Inline Pneumatic Air Filter

Airline Filter for compressed air | F07 Inline Pneumatic Air Filter

Airline Filter for compressed air

  • Compact Design
  • Transparent Polycarbonate Bowl for Visibility
  • Screw-On Bowl Reduces Maintenance Time
  • Removes Liquids and Solids
  • 5 Micron Filter Element
  • 1/4" PTF Gauge Ports
  • ¼" PTF Gauge Ports
  • Maximum Pressure 10 bar (150 psig)
  • Transparent Polycarbonate Bowl
Bewegung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

General purpose air line filters are designed for in-line use as a single filtering source for liquid and particles from compressed air lines. These air filters include ¼" PTF threads, a transparent screw-on bowl, automatic drain and 5µm filter element. They are suitable for a wide range of pneumatic tools and pneumatic components and an excellent point of use general purpose filter.

SPECIFICATIONS
Particle Removal: 5µm filter element
Operating Temperature*: -34 to 50°C (-30 to 125°F)
Maximum Pressure: 10 bar (150 psig)
Materials:
    Body: Zinc
    Bowl: Transparent polycarbonate
    Element: Sintered polypropylene
*Air supply must be dry enough to avoid ice formation at temperatures below 2°C (35°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
F07-200-A1TA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
¼'' Port with automaic drain
F07-200-M1TA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
¼'' Port with manual drain
Accessories
OM-AIR-5726-04
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5µm replacement filter element for F07
OM-AIR-5939-06
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wall mounting bracket
OM-AIR-3646-53
€20,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement bowl with manual drain and o-ring
OM-AIR-3646-51
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Replacement bowl with automatic drain and o-ring
*Alle Preisangaben in Euro.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.