Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Dünnschicht-Pt100

F1500, F2000, F4000

Dünnschicht-Pt100 - 4 Größen in flacher Bauform | F1500, F2000, F4000

Dünnschicht-Pt100 - 4 Größen in flacher Bauform

  • Flache Bauweise
  • Kennlinie nach IEC60751
  • Temperaturbereich -50 bis 500°C
  • Temperaturkoeffizient a = 0,00385 Ω/Ω/°C
  • In 100, 500 und 1000 Ω lieferbar
  • Genauigkeit Klasse A, B und AA (1/3 DIN)
  • In vier Größen mit verschiedenen Widerständen und Zubehör lieferbar
  • Praktische 100-Stück-Packung
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Wenn Sie mehr Informationen über Pt100 wünschen, klicken Sie auf diesen Link.

Technische Daten

Langzeit-Stabilität: Maximaler R0-Drift 0,4% nach 1000 Stunden bei 500°C 
Schwingungsbelastbarkeit: mindestens 40 g Beschleunigung bei 10 bis 2000 Hz
Schockbelastbarkeit: bei 100 g Beschleunigung mit 8-ms-Halbsinus 
Isolationswiderstand: >10 MOhm bei 20°C, >1 MOhm bei 500°C
Selbsterwärmung: 0,4 K/mW bei 0°C
Ansprechzeit: 
Wasserstrom (v = 0,4 m/s) t0,5 = 0,2 s, t0,9 = 0,4 s; 
Luftstrom (v = 1 m/s) t0,5 = 3,0 s, t0,9 = 9,0 s
Platinfühler mit Nickelleitungen: 10 × 0,2 mm D (L × D)

Abmessungen und Bauform:

Abmessungen und Bauform
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Bestellangaben und Preis pro Packung mit 100 Stück
Die Beschreibung listet Abmessungen (mm), Nennwiderstand, Genauigkeitsklasse
F1540-100-B-100
631,93
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1,5 × 4,0 × 0,8 mm, 100 Ohm, Klasse B
F1540-100-A-100
683,33
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1,5 × 4,0 × 0,8 mm, 100 Ohm, Klasse A
F1540-100-1/3B-100
799,33
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1,5 × 4,0 × 0,8 mm, 100 Ohm, Klasse AA (1/3 DIN)
F2010-1000-B-100
619,75
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2,0 × 9,5 × 0,8 mm, 1000 Ohm, Klasse B
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.