Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Series F6 Float Switch

F6-Series

Series F6 Float Switch | F6-Series

Series F6 Float Switch

38,72 F6-HPS-22

1 year warranty CE
  • Simple installation with low cost and reliable design
  • Flexible application design with open or closed circuits for rising or falling levels
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Series F6 Horizontal Level Switches are designed to mount through the walls of tanks or other vessels and unique applications to provide point level indication.


Applications
  • Water level monitoring
  • Oil level control
  • Chemical level indication
  • Sumps
  • Stand pipes
  • Tank level control
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
F6-HPS-11
30,92
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Singal Point, Horizontal Internal Mount, PP stem/PP Float, M16*2, SPST
F6-HPS-22
38,72
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Singal Point, Horizontal External Mount, PP stem/PP Float, 1/2" NPT, SPST
F6-HPS-31
30,92
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Singal Point, Horizontal External & Internal Mount, PP stem/PP Float, 1/2" NPT, SPST
F6-MHS
61,61
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Singal Point, Horizontal Internal Mount, 304 SS stem/304 SS Float, M16*2, SPST
F6-MHS2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Singal Point, Horizontal Internal Mount, 304 SS stem/304 SS Float, 1/2" NPT
F6-SS
56,55
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Singal Point, Vertical Internal Mount, 316 SS stem/316 SS Float, 1/8" NPT, SPST
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.