Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Series F7 Float Switch

F7-SERIES

Series F7 Float Switch
 | F7-SERIES

Series F7 Float Switch

131,35 F7-BB

1 year warranty CE
  • Simple installation with low cost and reliable design
  • Variety of application use with high current, simple relay interfaces
  • Switch ratings are suitable for many solid state control systems and monitors or alarms
  • Hermetically sealed reed switches that are actuated by magnets permanently bonded inside the float arm
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Series F7 Level Switches are designed to be mounted at the maximum or minimum level point to provide level indication and control. Models are shipped with normally open switch contacts which close as the float rises toward the mounting threads.


APPLICATIONS
  • Water level monitoring
  • Oil level control
  • Chemical level indication
  • Sumps
  • Stand pipes
  • Tank level control
  • High viscosity liquids
  • Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
    Artikelnummer/Beschr.
    Stk
    Beschreibung
    F7-BB
    131,35
    Lieferzeit: 11 Wochen
     
    Vertical mount, Buna-N float, Brass stem, 1/4" NPT
    F7-HSS
    352,37
    Lieferzeit: 15 Wochen
     
    Horizontal mount, 316SS float, 316SS stem, 1/2" NPT
    F7-PP
    28,43
    Lieferzeit: 5 Wochen
     
    Vertical mount, Propylene float & stem, 1/8" NPT, 24" Leads
    F7-PP1
    28,67
    Lieferzeit: 11 Wochen
     
    Vertical mount, Propylene float & stem, 1/8" NPT
    F7-PP-10
    28,67
    Lieferzeit: 7 Wochen
     
    Vertical mount, Propylene float & stem, 1/8" NPT, 10' Leads
    F7-SB
    68,13
    Lieferzeit: 3 Wochen
     
    Vertical mount, Buna-N & Epoxy float, 316SS stem, 1/8" NPT
    F7-SS2
    67,35
    Lieferzeit: 4 Wochen
     
    Vertical mount, 316SS float, 316SS stem, 1/8" NPT
    F7-SS5
    213,14
    Lieferzeit: 7 Wochen
     
    Vertical mount, 316SS float, 316SS stem, 1/2" NPT
    F7-SS5BNC
    207,17
    Lieferzeit: 7 Wochen
     
    Vertical mount, 316SS float, 316SS stem, Bulk Head Fitting
    F7-SS6
    274,20
    Lieferzeit: 11 Wochen
     
    Vertical mount, 316SS float, 316SS stem, 1/8" NPT, bent stem
    F7-SS6B
    275,18
    Lieferzeit: 11 Wochen
     
    Vertical mount, 316SS float, 316SS stem, Bulk Head Fitting
    *Alle Preisangaben in Euro.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.