Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Non-Fraying, Braided, Glass Fibre Sleeving for High Temperature and Abrasive Applications

FBGS Series Fibreglass Sleeving

Fibreglass Sleeving | FBGS Series Fibreglass Sleeving

Fibreglass Sleeving

11,56 FBGS-R-20-25

  • High Temperature Rating to 316°C
  • Good Resistance to Most Alkalies
  • Fair Resistance to Acids
  • Unaffected by Bleaches and Solvents
  • Flame Resistance, Will Not Burn
  • Available in Standard Reel Lengths and Custom Lengths on Request
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a Thermocouple wire works on this link.

FBGS Series non-fray fibreglass sleeving is a flexible, high temperature primary or secondary insulation made from closely braided, continuous filament fibreglass which has been heat-cleaned to remove impurities in the yarn. Acrylic resin binders are applied for colour coding and to further retard fraying and to hold sleeving round for cutting. This fibreglass insulation is unaffected indefinitely through a temperature range from -60 to 316°C and withstands up to 616°C for shorter periods. Colours will be less vivid after exposure to 150°C.

FBGS Series fibreglass sleeving is used for thermal and mechanical protection in consumer, commercial and industrial applications where flexibility, abrasion resistance or insulation is required and particularly when temperature extremes prohibit the use of other materials.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FBGS-R-24-25
11,56
Lieferzeit: 11 Wochen
 
7.5 metre reel of red fibreglass sleeving for 0.51 mm dia (24awg) wire
FBGS-Y-26-50
20,76
Lieferzeit: 11 Wochen
 
15 metre reel of yellow fibreglass sleeving for 0.41 mm dia. (26awg) wire
FBGS-P-28-100
39,30
Lieferzeit: 11 Wochen
 
30 metre reel of purple fibreglass sleeving for 0.33 mm dia. (28awg) wire
FBGS-B-20-200
73,77
Lieferzeit: 11 Wochen
 
60 metre reel of blue fibreglass sleeving for 0.81 mm dia (20awg) wire
FBGS-N-30-500
173,57
Lieferzeit: 11 Wochen
 
150 metre reel of natural (beige) fibreglass sleeving for 0.25 mm dia (30awg) wire
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For non-standard lengths, please contact sales.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Colour Wählen Sie:
-B für Blue
-BK für Black
-R für Red
-N für Natural (Beige)
-Y für Yellow
-P für Purple

(2) Gauge Wählen Sie:
-20 für 20awg 0.81mm dia wire
-24 für 24awg 0.51mm dia wire
-26 für 26awg 0.41mm dia wire
-28 für 28awg 0.33mm dia wire
-30 für 30awg 0.25mm dia wire

(3) Length Wählen Sie:
-25 für 25 foot (7.5 metre) reel
-50 für 50 foot (15 metre) reel
-100 für 100 foot (30 metre) reel
-200 für 200 foot ( 60 metre) reel
-500 für 500 foot (150 metre reel
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.