Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Drum Heater 55 Gallon Wraparound

FCDH Series

Drum Heater 55 Gallon Wraparound | FCDH Series

Drum Heater 55 Gallon Wraparound

2.003,00 FCDH-1600-120

1 year warranty
  • Drum heater for 55 Gallon Wraparound
  • Adjustable Built-In Thermostat
  • Low-Watt Density
  • Silicone-Coated Fiberglass Facing
  • 25 mm (1") Fiberglass Insulation
  • Metal and Poly Drum Models
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FCDH Series consists of full-coverage insulated drum heater that provide a safe and efficient method of temperature and viscosity control. A built-in adjustable thermoswitch prevents temperature runaway. Heaters use a patented grounded heating element and are designed for indoor use when it is desirable to insulate the entire surface of the drum.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FCDH-1600-120
2.003,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Drum Heater, 120V, 1600 watt
FCDH-750-120
1.964,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Drum Heater, 120V, 750 watt
FCDH-1600-240
1.964,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Drum Heater, 240V, 1600 watt
FCDH-750-240
1.964,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Drum Heater, 240V, 750 watt
FCDH-TOP
€129,28
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Drum Heater top cover
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.