Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Compact Fan Heaters

FCH-FGC0 Series

Compact Fan Heaters | FCH-FGC0 Series

Compact Fan Heaters

169,70 FCH-FGC00052R

1 year warranty CE
  • High Power Output (10 to 40W) to Small Size
  • Lightweight
  • Simple Installation
  • Pre-Wired
  • Separate Fan Operation Possible
Gehäuseheizungen, Lüfter und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This range of fan heaters uses Positive Temperature Coefficient (PTC) ceramic heating technology to provide the user with a product ideally suited to climate control. The heater can be controlled independently to the fan, allowing a ‘fan-only’ mode for air circulation. There are nine variants, giving different power and supply voltage capability. The product has been designed, and approved, for build-in applications. It has a robust construction utilizing two anodized aluminum extrusions, coupled to a 25 mm (1") fan. The heating element is a PTC heater.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FCH-FGC00042R
169,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10W, 12V heater, 12 Vdc fan, 600 mm (24") lead with DIN and outlet finger guard
FCH-FGC00052R
169,70
Lieferzeit: 5 Wochen
 
20W, 12V heater, 12 Vdc fan, 600 mm (24") lead with DIN and outlet finger guard
FCH-FGC00182R
187,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
20W, 24V heater, 24 Vac/dc fan, 600 mm (24") lead with DIN and outlet finger guard
FCH-FGC05032R
179,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
40W, 12V heater, 12 Vdc fan, 600 mm (24") lead with DIN and outlet finger guard
FCH-FGC05242R
210,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
40W, 24V heater, 24 Vac/dc fan, 600 mm (24") lead with DIN and outlet finger guard
FCH-FGC05272R
208,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
40W, 115/230V heater, 24 Vac/dc fan, 600 mm (24") lead with DIN and outlet finger guard
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) FCH-FGC00042R compact fan heater, 10W, 12V heater, 12 Vdc fan, 600 mm (24") lead with DIN and outlet finger guard., €169,68
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.