Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Convection Heaters

FCH-FGC3 Series

Convection Heaters | FCH-FGC3 Series

Convection Heaters

233,78 FCH-FGC3111

CE
  • High Power to Size Ratio
  • Lightweight
  • Easy to Fit
  • Three Power Settings
  • Independent Fan Circuit to Aid Climate Cooling
Gehäuseheizungen, Lüfter und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This range of fan heaters uses Positive Temperature Coefficient (PTC) ceramic heating technology to provide the user with a product ideally suited to climate control. The heater can be controlled independently to the fan, allowing a ‘fan-only’ mode for air circulation. The product has been designed, and approved for many applications. Use of high-quality components guarantees the highest possible operating safety in the respective application. Self-regulation through PTC features. The heater’s proven safety through given temperature limitation have high reliability without additional switching elements. The compact design through high power density provides specific air flow for desired climate.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FCH-FGC3116
238,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
200/300/400W, 115V, 240 mm (9.4") lead with DIN clip
FCH-FGC3111
233,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
200/300/400W, 230V, 240 mm (9.4") lead with DIN clip
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) FCH-FGC3116 200/300/400W, 115V, 240 mm (9.4") lead with DIN clip., €238,37
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.