Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Transit-Time Ultrasonic Flow Meter

FDT-30 Series

Transit-Time Ultrasonic Flow Meter | FDT-30 Series

Transit-Time Ultrasonic Flow Meter

1 year warranty CE
  • Compact Enclosure
  • Large Digital Display
  • 4 to 20 mA, TTL and Turbine Simulated Outputs
  • Rate and Total Displays
  • Clean Liquid Compatible
Ultraschall-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Ultrasonic flow meter.

The FDT-30 Series provides easy and low cost installation by clamping to the outside of existing piping systems. Non-invasive transit time system allows solids to pass through the pipe with no affect on the meter. Y-strainers or filtering devices are not needed. Greater accuracy can be attained in applications consisting of entrained gases. The FDT-30 Series will automatically correct displayed flow rates and electronic outputs. Direct interface is provided to data collection systems via 4 to 20 mA output and either TTL-pulse or simulated turbine meter outputs that are proportional to fluid flow rate. Designed to replace mechanical flowmeters in applications where liquid conditions tend to damage or impede mechanical flow meter operation. No maintenance is required. The FDT-30 Series can be used on applications such as well water and other liquids with moderate amounts of suspended solids or aeration. FDT-30 Series is housed in an enclosure suitable for outdoor mounting. Integral mount transducers are available for pipes 50 mm (2") and smaller.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
For Carbon Steel/Stainless Steel/ANSI Pipe
For Copper Pipe
For Plastic Tubing
  
FDT-35-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
18 to 830 LPM range, 1-1/2" plastic tubing
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-30-PC CABLE
FDT-30-PC CABLE
€294,60
Lieferzeit: 5 Wochen
 
PC Communications Cable (recommended for first time buyers allows programming of the FDT-30 series with a PC)
  
FDT-30-CABLE CLAMP
€27,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Water tight cable clamp
  
FD-GREASE
€31,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
Acoustic couplant for sensor mounting, max temperature 65°C, 6 g pillow pack
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-GREASE
FDT-GREASE
€81,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement acoustic couplant for sensor mounting, max temperature 65°C, 150 g tube
  
FDT-HT-GREASE
€183,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Acoustic couplant for sensor mounting, max temperature 200°C 57 g tube
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
€81,46
Lieferzeit: ab Lager
 
Non-silicone acoustic couplant for sensor mounting, 79 g tube
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with coupling grease and operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.