Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rohrmontierbarer Ultraschall-Energiedurchflussmesser - Discontinued

FDT-40E Series

Rohrmontierbarer Ultraschall-Energiedurchflussmesser | FDT-40E Series

Rohrmontierbarer Ultraschall-Energiedurchflussmesser

  • Bidirektionale Durchfluss-/Energie-Messung
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Beleuchtete Anzeige mit Rate und Summierer
  • 4 bis 20 mA und zwei Alarmausgänge
  • USB-Programmierport
  • RS485 Modbus® Netzwerkanschluss

Beschreibung

Discontinued, no replacement.

.
Informieren Sie sich unter diesem Link über die Funktionsweise eines Ultraschalldurchflussmessers.

Die FDT-40E Ultraschallmesser für Durchfluss und Energie werden außen auf die Rohre geklemmt und kommen nicht mit dem Flüssigmedium im Rohrinneren in Berührung. Diese Technologie weist eine Reihe prinzipbedingter Vorteile gegenüber anderen Geräten auf, dazu zählen: Kostengünstige Installation, kein Druckverlust, keine zu wartenden oder auszutauschenden beweglichen Teile, keine Mediumkompatibilitätsprobleme. Und ein großer bidirektionaler Messbereich, der auch bei sehr niedrigen oder sehr hohen Durchflussraten zuverlässige Messwerte sicherstellt. Das FDT-40E ist in einer Vielzahl von Konfigurationen verfügbar, die dem Benutzer die Auswahl eines Messgeräts mit geeigneten Funktionen zur Erfüllung der jeweiligen Anwendungsanforderungen erlaubt.

Technische Daten
System
Medien: Die meisten reinen Flüssigkeiten oder Flüssigmedien mit geringem Gehalt an Feststoffen oder Gasblasen
Geschwindigkeitsbereich: Bidirektional bis größer als 12 m/s
Durchflussgenauigkeit:
    Größer als DN 50 (2"): ±1% des Messwerts oder ±0,003 m/s, je nachdem, welcher Wert größer ist.
    DN 25 bis DN 50 (1" bis 2"): ±1% des Messwerts oder ±0,012 m/s, je nachdem, welcher Wert größer ist.
    DN 20 (3/4") und kleiner: ±1% des Messbereichs
Temperaturgenauigkeit:
    Absolut: 0,25°C
    Differenz: 0,1°C
Temperaturbereich für Energiemessungen: 0 bis 100°C
Durchflussempfindlichkeit: 0,0003 m/s
Temperatur: 0,025°C
Wiederholbarkeit: 0,5% des Messumformer-Messwerts
Spannungsversorgung (AC): 95 bis 264 V AC 47 bis 63 Hz bei 17 VA max. (Standardmodelle), 20 bis 28 V AC 47 bis 63 Hz bei 0,35 A max. (Modelle „-24VAC“), 10 bis 28 V DC bei 5 W max. (Modelle „-VDC“)
Schutz: Automatiksicherung, umgekehrte Polarität und Überspannungsschutz
Anzeige: Zweizeilige LCD-Anzeige, LED-Hintergrundbeleuchtung; obere Zeile mit 7 Segmenten, 18 mm hoch; untere Zeile mit 14 Segmenten, 9 mm hoch
Symbole: RUN, PROGRAM, RELAY1, RELAY2
Anzeige Durchflussrate: Maximal 8-stellig positiv, 7-stellig negativ; Fließkomma, führende Nullen als Leerzeichen
Anzeige Durchflusssummierer: Maximal 8-stellig positiv, 7-stellig negativ; (Rücksetzen über Tastendruck, Software, Netzwerkbefehl oder kurzzeitiges Kontaktschließen).
IP65-Gehäuse, Bauart: Pulverbeschichtetes Aluminium, Polykarbonat, Edelstahl, Polyurethan, vernickelte Stahlklemmschellen
Abmessungen (nur Elektronikgehäuse): 152 x 112 x 56 mm (B x H x T)
Kabeldurchführungen: 2 Stück 1/2" NPT IG, 1 Stück 3/4" NPT IG
Temperatur: -40 bis 85°C
Widerstandsfühler: Platin 385, 1000 Ohm, 3-Leiteranschluss
Konfiguration: Über optionale Tastatur oder auf PC installierte Software (Anmerkung: Von der Tastatur aus sind nicht alle Konfigurationsparameter verfügbar – d. h. Durchfluss- und Temperaturkalibrierung und erweiterte Filtereinstellungen.)
Technische Einheiten für den Durchflussmesser: Meter, Kubikmeter, Liter, Millionen Liter, kg, Fuß, Gallonen, Kubikfuß, Millionen Gallonen, Barrel (Flüssigkeit und Öl), Acre-foot, lb
Energiemesseinheiten: BTU, MBTU, MMBTU, Ton
USB 2.0 Eingänge/Ausgänge: Für den Anschluss eines PC mit Konfigurationssoftware.
    RS485: Modbus RTU Befehlssatz
    4 bis 20 mA: 12-Bit, interne Spannungsversorgung, kann negative bis positive Durchfluss-/Energieraten umfassen
Messköpfe
Bauart
    Standard (FDT-41 bis 46): IP67. PVC, PEI, Nylonzugentlastung, PVC-Kabelmantel
    Temperatur: -40 bis 85°C
    FDT-41 bis 46 mit Option „-HT“, FDT-47 und FDT-48: IP67, CPVC, PEI, Nylonzugentlastung, PVC-Kabelmantel
    Temperatur: -40 bis 121°C
    FDT-47 „-HT“: IP67, PTFE, Polyimid, vernickelte Messingzugentlastung, PFA-Kabelmantel
    Temperatur: -40 bis 176°C
Frequenz:
    FDT-41 bis 46: 2 MHz
    FDT-47: 1 MHz
    FDT-48: 500 kHz
Kabel: RG59 koaxial, 75 Ω oder twinaxial, 78 Ω (optional mit armierter Durchführung)
Kabellänge: Standard 6 m [maximal 300 m in Schritten von 3 m; maximale Länge für Messköpfe mit tauchfähiger Durchführung 30 m]
Hilfsprogrammsoftware: Dient zum Konfigurieren, Kalibrieren und zur Fehlerbehebung. Anschluss über USB A/B Kabel; die Software ist kompatibel mit Windows 2000, Windows XP, Windows Vista® und Windows® 7.
RS485-Netzwerk: Alle FDT-40 Messgeräte sind mit RS485-Treibern ausgerüstet und verwenden einen Modbus RTU-Befehlssatz (Daten können in einfacher oder doppelter Genauigkeit als ganzzahlige oder Fließkommawerte zurückgegeben werden). Bis zu 126 Einheiten des Produkts können in einem einzigen Netzwerk mit Linientopologie betrieben und einzeln auf Durchflussrate, positiven Durchflusssummierer, negativen Durchflusssummierer und Signalstärke abgefragt werden. Die Durchflusssummierer können an einzelnen Adressen oder global gelöscht werden. Das RS485-Netzwerk ist auch direkt mit Tabellenkalkulationsanwendungen kompatibel.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FDT-40E
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Energiedurchflussmesser mit Anzeige, 95 bis 264 V AC, Temperaturbereich 0 bis 100°C
FDT-40E-VDC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Energiedurchflussmesser mit Anzeige, 10 bis 28 V DC, Temperaturbereich 0 bis 100°C
FDT-40E-24VAC
€4.491,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Energiedurchflussmesser mit Anzeige, 24 V AC, Temperaturbereich 0 bis 100°C
FDT-40E-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Energiedurchflussmesser mit Anzeige, 95 bis 264 V AC, Temperaturbereich -40 bis 177°C
FDT-40E-VDC-HT
€4.320,57
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Energiedurchflussmesser mit Anzeige, 10 bis 28 V DC, Temperaturbereich -40 bis 177°C
FDT-40E-24VAC-HT
€4.491,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Energiedurchflussmesser mit Anzeige, 24 V AC, Temperaturbereich 40 bis 177°C
Zubehör – Externe Messköpfe (Anzeige bitte separat bestellen)
Externe Messköpfe für ANSI-Rohr
FDT-41-ANSI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Externer Messkopf für ANSI-Rohr 1/2"
FDT-42-ANSI
€727,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Externer Messkopf für ANSI-Rohr 3/4"
FDT-43-ANSI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Externer Messkopf für ANSI-Rohr 1"
FDT-44-ANSI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Externer Messkopf für ANSI-Rohr 1 1/4"
FDT-45-ANSI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Externer Messkopf für ANSI-Rohr 1 1/2"
FDT-46-ANSI
€846,13
Lieferzeit: ab Lager
 
Externer Messkopf für ANSI-Rohr 2"
FDT-41-ANSI-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für ANSI-Rohr 1/2" mit 30 m Kabel
FDT-42-ANSI-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für ANSI-Rohr 3/4" mit 30 m Kabel
FDT-43-ANSI-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für ANSI-Rohr 1" mit 30 m Kabel
FDT-44-ANSI-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für ANSI-Rohr 1 1/4" mit 30 m Kabel
FDT-45-ANSI-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für ANSI-Rohr 1 1/2" mit 30 m Kabel
FDT-46-ANSI-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für ANSI-Rohr 2" mit 30 m Kabel
FDT-41-ANSI-HT
€1.305,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 1/2"
FDT-42-ANSI-HT
€1.305,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 3/4"
FDT-43-ANSI-HT
€1.378,66
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 1"
FDT-44-ANSI-HT
€1.379,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 1 1/4"
FDT-45-ANSI-HT
€1.378,66
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 1 1/2"
FDT-46-ANSI-HT
€1.463,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 2"
FDT-41-ANSI-HT-100FT
€1.614,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 1/2" mit 30 m Kabel
FDT-42-ANSI-HT-100FT
€1.614,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 3/4" mit 30 m Kabel
FDT-43-ANSI-HT-100FT
€1.674,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 1" mit 30 m Kabel
FDT-44-ANSI-HT-100FT
€1.674,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 1 1/4" mit 30 m Kabel
FDT-45-ANSI-HT-100FT
€1.674,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 1 1/2" mit 30 m Kabel
FDT-46-ANSI-HT-100FT
€1.732,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für ANSI-Rohr 2" mit 30 m Kabel
Externe Messköpfe für Kupferrohre
FDT-41-CP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 15
FDT-42-CP
€727,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Messkopf für Kupferrohr DN 20
FDT-43-CP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 25
FDT-44-CP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 32
FDT-45-CP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 40
FDT-46-CP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 50
FDT-41-CP-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 15 mit 30 m Kabel
FDT-42-CP-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 20 mit 30 m Kabel
FDT-43-CP-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 25 mit 30 m Kabel
FDT-44-CP-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 32 mit 30 m Kabel
FDT-45-CP-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 40 mit 30 m Kabel
FDT-46-CP-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Kupferrohr DN 50 mit 30 m Kabel
FDT-41-CP-HT
€1.305,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 15
FDT-42-CP-HT
€1.305,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 20
FDT-43-CP-HT
€1.379,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 25
FDT-44-CP-HT
€1.379,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 32
FDT-45-CP-HT
€1.379,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 40
FDT-46-CP-HT
€1.463,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 50
FDT-41-CP-HT-100FT
€1.614,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 15 mit 30 m Kabel
FDT-42-CP-HT-100FT
€1.614,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 20 mit 30 m Kabel
FDT-43-CP-HT-100FT
€1.674,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 25 mit 100 m Kabel
FDT-44-CP-HT-100FT
€1.674,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 32 mit 30 m Kabel
FDT-46-CP-HT-100FT
€1.732,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 50 mit 30 m Kabel
FDT-45-CP-HT-100FT
€1.674,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Kupferrohr DN 40 mit 30 m Kabel
Externe Messköpfe für Schläuche
FDT-41-TUBE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 1/2"
FDT-42-TUBE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 3/4"
FDT-43-TUBE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 1"
FDT-44-TUBE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 1 1/4"
FDT-45-TUBE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 1 1/2"
FDT-46-TUBE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 2"
FDT-41-TUBE-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 1/2" mit 30 m Kabel
FDT-42-TUBE-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 3/4" mit 30 m Kabel
FDT-43-TUBE-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 1" mit 30 m Kabel
FDT-44-TUBE-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 1 1/4" mit 30 m Kabel
FDT-45-TUBE-100FT
€1.225,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für Schlauch 1 3/4" mit 30 m Kabel
FDT-45-TUBE-100FT
€1.225,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für Schlauch 1 1/2" mit 30 m Kabel
FDT-46-TUBE-100FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messkopf für Schlauch 2" mit 30 m Kabel
FDT-41-TUBE-HT
€1.305,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 1/2"
FDT-42-TUBE-HT
€1.305,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 3/4"
FDT-43-TUBE-HT
€1.379,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 1"
FDT-44-TUBE-HT
€1.379,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 1 1/4"
FDT-45-TUBE-HT
€1.379,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 1 1/2"
FDT-46-TUBE-HT
€1.463,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 2"
FDT-41-TUBE-HT-100FT
€1.614,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 1/2" mit 30 m Kabel
FDT-42-TUBE-HT-100FT
€1.614,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 3/4" mit 30 m Kabel
FDT-43-TUBE-HT-100FT
€1.674,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 1" mit 30 m Kabel
FDT-44-TUBE-HT-100FT
€1.674,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 1 1/4" mit 30 m Kabel
FDT-45-TUBE-HT-100FT
€1.674,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 1 1/2" mit 30 m Kabel
FDT-46-TUBE-HT-100FT
€1.732,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Schlauch 2" mit 30 m Kabel
Externe Messköpfe
FDT-47
€1.092,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
Messkopf für Rohre DN 50 bis DN 600 (2" bis 24")
FDT-47-100FT
€1.397,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Messkopf für Rohre DN 50 bis DN 600 (2" bis 24") mit 30 m Kabel
FDT-47-HT
€4.279,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Rohre DN 50 bis DN 600 (2" bis 24")
FDT-47-HT-100FT
€4.583,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für hohe Temperaturen für Rohre DN 50 bis DN 600 (2" bis 24") mit 30 m Kabel
FDT-48
€1.753,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für Rohre größer als DN 600 (24")
FDT-48-100FT
€2.061,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Messkopf für Rohre größer als DN 600 (24") mit 30 m Kabel
Zubehör
FDT-40-PC-CABLE
€79,65
Lieferzeit: 5 Wochen
 
USB-Kabel für die PC-Programmierung als Option
FDT-40-CABLE-GLAND
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kabelverschraubung als Option
FDT-40-BHC
€110,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Brad-Harrison-Steckverbinder für den FDT-40
FDT-40-RTDCONN
€115,84
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Widerstandsfühler mit losen Drähten (Anschlussadapter)
FDT-40-RTD1
€723,84
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Widerstandsfühlerkit, rohrmontierbar, 130°C, 1000 Ω, 6,1 m Kabel
FDT-40-RTD2
€908,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Widerstandsfühlerkit, rohrmontierbar, 200°C, 1000 Ω, 6,1 m Kabel
FDT-40-RTD3
€1.332,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Widerstandsfühlerkit, Einstich, 3 x 1/4", 126°C, 1000 Ω, Platin
FDT-GREASE
€81,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Akustikgel 150 g
FDT-GREASE
€81,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Akustikgel für hohe Temperaturen 56 g
FDT-NS-GREASE
€81,46
Lieferzeit: ab Lager
 
Silikonfreies Akustikgel 79 g
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Die Durchflussmesser der FDT-40E Serie werden komplett mit Bedienungsanleitung geliefert.

Lieferung der Zubehör-Messköpfe komplett mit Akustikgel.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Dimensionen der Rohre und Schläuche Wählen Sie:
41 für 1/2 Zoll (DN 15)
42 für 3/4 Zoll (DN 20)
43 für 1 Zoll (DN 25)
44 für 1 1/4 Zoll (DN 32)
45 für 1 1/2 Zoll (DN 40)
46 für 2 Zoll (DN 50)
47 für 2 bis 24 Zoll (DN 50 bis DN 600)
48 für Rohre größer als 24 Zoll (DN 600)

(2) Material der Rohre und Schläuche Wählen Sie:
ANSI für ANSI-Rohr
CP für Kupferrohr
TUBE für Kunststoffschlauch

(3) Hohe Temperaturen Wählen Sie:
für Keine (Feld leer lassen)
-HT für Messköpfe für hohe Temperaturen

(4) Kabellänge Wählen Sie:
für Standard 6 m
-100FT für 30 m
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.