Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tragbares Ultraschall-Durchflussmessgerät für reine Flüssigkeiten

FDT-21

Durchflussmessgerät für reine Flüssigkeiten | FDT-21

Durchflussmessgerät für reine Flüssigkeiten

  • Genauigkeit 1%
  • Wiederholbarkeit 0,2%
  • Positiv-, Negativ und Netto-Summierer
  • 4-zeiliges LCD-Display
  • Klemmbare Messköpfe
  • RS232-Schnittstelle

Beschreibung

Eine Einführung zum Thema Ultraschall-Durchflussmesser finden Sie hier.

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät FDT-21 dient zum Messen der Strömungsgeschwindigkeit von Flüssigkeiten in Rohrleitungen. Als Handmessgerät ist es einfach zu installieren und zu bedienen. Das Messverfahren des FDT-21 beruht auf der Laufzeitdifferenz von Schallwellen, die zwischen zwei Messköpfen (Schallsender/Schallempfänger) durch das strömende Medium hin und her gesendet werden. 

In Strömungsrichtung ist die Laufzeit der Schallwellen geringer als entgegen der Strömung. Die elektroakustischen Messköpfe senden und empfangen kurze Ultraschallimpulse. Die Messköpfe werden in radialer Ausrichtung am Rohr angebracht, die Sensoren werden mit Schellen am Rohr befestigt. Eine gemessene Strömungsgeschwindigkeit ist unmittelbar am Display ablesbar. Das FTD-21 eignet sich für Metall-, Kunststoff- und Gummirohre. 

Technische Daten 

Genauigkeit: ±1% des Messwerts > 0,2 m/s 
Wiederholbarkeit: 0,2% 
Linearität: 0,5% 
Ansprechzeit: 0 bis 999 Sekunden (einstellbar) 
Geschwindigkeit: ±0,01 bis 30 m/s bidirektional 
Temperaturbereich: 
   Standard: 0 bis 70°C 
   Mit Hochtemperatur-Messköpfen: 0 bis 160°C 
Rohrmaß: 
   Mit Standard-Messköpfen: DN 20 bis DN 100 
   Mit optionalen Messköpfen: bis DN 6000 
Schallfrequenz: 1 MHz
Durchflusseinheiten (einstellbar): Meter, Feet, Kubikmeter, Cubic Feet, US Gallon, Barrel Öl, US Liquid Barrel, Imperial Liquid Barrel, Million US Gallons 
Summierer: 7-stellige Anzeige für positiven, negativen und Netto-Durchfluss 
Medien: Die meisten Flüssigkeiten wie Trinkwasser, Salzwasser, Schmutzwasser, Chemikalien, Öl, Rohöl, Alkohol, Bier u. a. 
Suspensionen: Konzentration ≤ 20.000 ppm (ein äußerst geringer Luftblasen-Anteil ist zulässig) 
Rohrwerkstoffe: Alle Metalle, die meisten Kunststoffe und GFK 
Sicherheit: Programmierbarer Code zum Sperren 
Anzeige: 4 Zeilen mit 16 Zeichen 
Kommunikation: RS232C (Baudrate 75 bis 115.200 bps) 
Messkopf-Kabellänge: 5 m 
Spannungsversorgung: 3 NiH-Akkus Typ AAA, Ladegerät 90 bis 230 V AC,Betriebsdauer bei voller Aufladung 12 Stunden 
Datenlogger: Integriert, speichert mehr als 2000 Datenpunkte 
Summierer/Kalibrierung: 7-stellig, Kalibrierung auf Tastendruck 
Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Aluminium-Transportkoffer 
Gehäuse-Schutzklasse: IP65 
Abmessungen: 100 × 66 × 20 mm (B × H × T) 
Gewicht: 514 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Grundgerät
FDT-21.
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ultraschall-Durchflussmessgerät als Handgerät (inklusive Messköpfe S2H)
Zubehör – Externe Messköpfe
FDT-21-S2H
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hochtemperatur-Messkopf für kleine Rohrdurchmesser (als Ersatzteil)
FDT-21-HS
€805,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
Aluminium-Messkopf für kleine Rohrdurchmesser
FDT-21-HM
€960,74
Lieferzeit: ab Lager
 
Aluminium-Messkopf für mittlere Rohrdurchmesser
FDT-21-M2H
€543,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hochtemperatur-Messkopf für mittlere Rohrdurchmesser
Zubehör – Ultraschall-Gel
FDT-21-GREASE-S1
€123,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ultraschall-Gel für Standard-Messköpfe
FDT-21-GREASE-S1H
156,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ultraschall-Gel für Hochtemperatur-Messköpfe
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 3 AAA-Akkus, Hochtemperatur-Messköpfen für kleine Rohrdurchmesser (S2H), Ultraschall-Gel, Maßband, Ladegerät mit Stecker, RS232-Kabel, Verbindungskabel für die Messköpfe, robuster Transportkoffer sowie Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.