Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ultraschalldurchflussmesser für reine Flüssigkeiten

FDT7000

Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser für reine Flüssigkeiten Rohrdimensionen von DN15 bis DN300 | FDT7000

  • Geeignet für die meisten reinen Flüssigkeiten
  • Modelle für Rohrdimensionen von DN20 bis DN300
  • LCD-Anzeige von Durchfluss und Summe
  • Übertragung der Durchflussrate als 4−20 mA Signal
  • RS485-Kommunikation (Modbus®)
  • IP54-Gehäuse
  • Unkomplizierte Installation mit rohrumschließendem lösbaren Klemmverschluss
Ultraschall-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Ultraschalldurchflussmesser der Serie FDT7000 zeichnet sich durch seine unkomplizierte Installation aus. Die auf das Rohr klemmbaren Sensoren erfordern keine Rohreinbauten und kein Auftrennen der Leitung. Ein Kontakt mit dem Fließmedium ist ausgeschlossen. Diese Technologie weist eine Reihe prinzipbedingter Vorteile gegenüber anderen Ultraschallgeräten auf, dazu zählen: kostengünstige und unkomplizierte Installation, kein Druckverlust, kein Warten oder Austauschen beweglicher Teile, keine Medienkompatibilitätsprobleme; darüber hinaus ein breiter Messbereich, der zuverlässige Messwerte bei Mediengeschwindigkeiten von 0,1 bis 6,0 m/s liefert. Diese Modelle eignen sich für den Einsatz an Rohren aus PVC, PP und PVC-U.

Der Durchflussmesser liefert ein analoges DC-Ausgangssignal von 4 bis 20 mA, Ausgang und Spannungsversorgung weisen das gleiche Massepotential auf. Der Ausgang überträgt ein kontinuierliches Stromsignal, das proportional zur Durchflussrate des Mediums ist. Zum Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Antwort des Geräts oder Datenaufzeichnungssystems, das das 4-bis-20-mA-DC-Signal empfängt, ist der Ausgang werkseitig skaliert. Das empfangende Instrument muss eine identische Durchflussspanne aufweisen.

Technische Daten
Durchflussbereich: 0,1 bis 6 m/s
Genauigkeit: ±1,5% des Endwerts
Wiederholbarkeit: 0,3%
Messflüssigkeit: Rein, auf Wasserbasis
Rohrwerkstoffe: PVC-U/PP-R
Schutzart: IP54
Spannungsversorgung: 10 bis 36 V DC bei maximal 500 mA
Ausgangssignal: 4 bis 20 mA DC (Null bis Endwert)
Kommunikation: RS485 (Modbus)
Temperaturbereich:
    Messumformer/Transmitter: 0 bis 50°C
Feuchte: Bis zu 99% r. F., nicht kondensierend
Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse
Spannungsversorgungskabel: Länge 3 Meter
Anzeige: LCD (Flüssigkristall)
Gewicht: 500 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FDT7020
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN20 (3/4 Zoll), Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit Rohrklemmschelle 0,3 bis 26,2 l/min
FDT7025
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN25 (1 Zoll), Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit Rohrklemmschelle 0,5 bis 46,6 l/min
FDT7032
1.289,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rohrdurchmesser DN32 (1 1/4 Zoll), Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit Rohrklemmschelle 0,7 bis 73 l/min
FDT7040
1.350,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rohrdurchmesser DN40 (1 1/2 Zoll), Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit Rohrklemmschelle 1 bis 105 l/min
FDT7050
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN50 (2 Zoll), Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit Rohrklemmschelle 2 bis 186 l/min
FDT7065
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN65 (2 1/2 Zoll) Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit V-Schiene 3 bis 291 l/min
FDT7080
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN80 (3 Zoll) Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit V-Schiene 4 bis 419 l/min
FDT7100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN100 (4 Zoll) Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit V-Schiene 8 bis 745 l/min
FDT7150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN150 (6 Zoll) Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit V-Schiene 17 bis 1676 l/min
FDT7200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN200 (8 Zoll) Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit V-Schiene 30 bis 2980 l/min
FDT7250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN250 (10 Zoll) Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit V-Schiene 47 bis 4656 l/min
FDT7300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrdurchmesser DN300 (12 Zoll) Laufzeit-Ultraschalldurchflussmesser mit V-Schiene 67 bis 6705 l/min
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.