Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Electric Rope Heaters  - NOT CE Compliant

FGR Series

Electric Rope Heaters - Order online | FGR Series

Electric Rope Heaters - Order online

54,02 FGR-030

  • Rope heaters to operate up to 482°C (900°F)
  • Wraps Around Small Diameter Pipes and Tubes
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Silicone heater elements work on this link or general information about industrial heater elements.

OMEGALUX™ rope heaters apply heat to tubing with diameters as small as 1/8" (3.2 mm). Featuring a maximum allowable operating temperature of 482°C (900°F), the FGR series rope heaters can be wrapped around either conductive or non-conductive surfaces. Each end terminates with 600 mm long fibreglass insulated lead wire. These rope heaters are very similar to our heater tapes. Please review our tape heaters for your application needs.

SPECIFICATIONS
Maximum Allowable Temperature: 482°C (900°F)
Suitable for Use on Conductive Surface: Yes
Resists Moisture, Vapour, Or Chemicals: No
Standard Diameter: 5 mm (3/16 inch)
Voltage: 120 or 240 Volt ac
Linear Wattage: 4 Watts/in. approx.
Heater Length: 3, 6, 8, or 10 feet (0.9, 1.8, 2.4 or 3.0 m)
Lead Length: 24 inches (609 mm)
Termination: Stripped leads

*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Other wattages also available.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.