Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

In-Line Thermostats

FGT300 Series

In-Line Thermostats | FGT300 Series

In-Line Thermostats

Beschreibung

These in-line thermostats are available in 100 to 250 Vac or the low voltage models of 12 to 24 Vdc. Easy to use. The thermostats come with cable ties for mounting. They also close on fall. The high voltage units FGT305, FGT306 and FGT 307 have a bi-metal snap action. The low voltage units, FGT302 and FGT303 have a creep action. The creep action is a device which will slowly make or break the contacts of the bi-metal element. This results in a constant temperature with very small differentials.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FGT302
37,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
12/24 Vac/Vdc, creep action, close 5°C (41°F)
FGT303
39,95
Lieferzeit: 5 Wochen
 
12/24 Vac/Vdc, creep action, close 20°C (68°F)
FGT305
37,77
Lieferzeit: 6 Wochen
 
100/250V, snap, close 5°C/open 15°C (41/59°F)
FGT306
35,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
100/250V, snap, close 20°C/open 30°C (68/86°F)
FGT307
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100/250V, snap, close 32°C/open 42°C (90/108°F)
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) FGT302 12/24 Vac/Vdc, creep action, close 5°C (41°F)., €37,77
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.