Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water

FL2000-Series

Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water
 | FL2000-Series

Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water

72,86 FLK-2201

1 year warranty
  • Bulkhead nuts attach directly to inside panel 
  • Permanent ,easy to read screen printed scales
  • Installeds on a panel 
  • Calibrations in GPH, LPM, SCFM, CCM, SCCM
  • Accuracy: 4%
  • Ideal for Medical and Laboratory Applications
  • Easy Intallation

Beschreibung

The FLK2000 Series Flowmeter bodies are cut and precision machined from solid, clear acrylic plastic blocks. The FLK2000 Series has a maximum temperature of 140°F (60°C) and a maximum pressure rating of 125 psi and are the ideal choice for medical and laboratory applications. Units are available with or without valves.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.