Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

In-line Flow meters  - Discontinued

FL46300

In-line Flow meters | FL46300

In-line Flow meters

218,93 FL46308

1 year warranty
  • Direct Reading Dual Scale: litres/min and USgallons/min
  • Low Pressure Drop - 2 psi Max
  • Liquid Flowmeter

Beschreibung

This product is discontinued and is replaced by FL2000-Series


The FL46300 Series of liquid in-line flow meters offer individual, handmade quality, combined with excellent accuracy and repeatability. These flowmeters are machined of high quality acrylic rod stock, carefully polished to a clear-as-glass finish. Easy to read scales are screen printed on the meter body. Adaptors are glass-filled polypropylene, and O-ring seals are FKM.

Specifications
Accuracy: ±5%
Meter Body: Acrylic
O-Ring Material: FKM
Float: 316 SS (PVC for FL46302)
Temperature Limit: 65°C at 0 psig
Pressure Limit: 150 psig at 21°C
Pressure Drop: 2 psi max
Dimensions:
    FL46301-06: 208 H x 32 mm D
    FL46307-09: 279 H x 32 mm D
Weight: 680 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FL46301
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.025 to 0.250 USGPM 0.1 to 1.0 LPM 1/4 F/NPT
FL46302
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.1 to 1.0 USGPM 0.4 to 4.0 LPM 3/8 F/NPT
FL46303
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.2 to 2.0 USGPM 1.0 to 7.5 LPM 3/8 F/NPT
FL46304
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.3 to 3.0 USGPM 1.5 to 11.5 LPM 3/8 F/NPT
FL46305
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.3 to 3.0 USGPM 1.5 to 11.5 LPM 1/2 F/NPT
FL46306
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.5 to 5.0 USGPM 1.8 to 18 LPM 1/2 F/NPT
FL46307
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
* 1.0 to 10 USGPM 4.0 to 38 LPM 3/4 F/NPT
FL46308
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
* 1.0 to 17 USGPM 4.0 to 64 LPM 1 F/NPT
FL46309
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
* 2.0 to 20 USGPM 8.0 to 80 LPM 1 F/NPT
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * These units have aluminium stress rings on end fittings for added strength.

Comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.