Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

In-line Flowmeters for water and wastewater treatment

FL-500WW

In-line Flowmeters | FL-500WW

In-line Flowmeters

377,63 FL-505WW

1 year warranty
  • Direct Flow Indication
  • PVC Body and End Fittings
  • Titanium Shaft and Spring
  • Easily Mounted in Any Pipe Orientation Typical Applications:
  • Aluminum Sulfate (Alum) -Clarification
  • Chlorinated Water -Disinfection
  • Ferric Chloride -Clarification
  • Potassium Permanganate -Disinfection
  • Sodium Bisulfite -Disinfection
  • Sodium Hypochlorite (Bleach) -Disinfection
  • Sodium Hydroxide -Neutralization
  • Sulfur Dioxide (in Water) -Dechlorination
  • Chlorine Dioxide -Disinfection
Blendendurchflussmesser und Schalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FL-500WW Series provides flowrate indication for 1 to 5% dilute aqueous chemical solutions used in the treatment of water and wastewater.
Specifications:
Model No. End
Fittings
Dual Scales Diameter: Length:
GPM LPM
FL-505WW 1 FNPT 0.5 to 5 2 to 20 50.8 mm (2") 177.8 mm (7")
FL-510WW 1 FNPT 1 to 10 4 to 38
FL-515WW 1 FNPT 1.5 to 15 6 to 55
FL-520WW 1½ FNPT 2 to 20 8 to 75 76.2 mm (3") 177.8 mm (7")
FL-530WW 1½ FNPT 3 to 30 11 to 110
FL-540WW 1½ FNPT 4 to 40 15 to 150
FL-550WW 1½ FNPT 5 to 50 20 to 200
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Accessory Switch Kits (rated: 8 W, 100 Vdc/120Vac)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator's manual.

For NIST traceable certificate add suffix, "-NIST" to model number, add $250. to price.


Ordering Example: (1) FL-515WW 1" flowmeter, 1.5 to 15 GPM, €377,60  plus (1) FL-500-S1 SWITCH KIT, €197,70, €377,60 + 197,70 = €575,30
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.