Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Stainless Steel Frame Flowmeters

FL600

Stainless Steel Frame Flowmeters | FL600

Stainless Steel Frame Flowmeters

1.223,00 FL601G

1 year warranty
  • Heavy Duty 304 SS Frame, End Plates, and Shield Retainers
  • Full 4.76 mm (3/16") Thick Polycarbonate Safety Shield
  • 316 SS In-Line (Vertical) Fittings
  • Detachable, Clear Polycarbonate Scale Plate
  • Direct Reading Scales (GPM Water or SCFM Air)
  • Unique Float Stop Design Allows Internals to Be Removed and Replaced Without Disturbing Tube or Shield
  • Simple to Clean NIST Traceable Basic Unit
  • NIST Traceable Calibration Available
  • Vertical Mount Only

Beschreibung

Variable Area Flow Meter for air and water applications.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±3% of full scale
Repeatability: ±1%
Scale: 127 mm (5")
Wetted Parts: 316 stainless steel borosilicate glass, EPR O-Rings
Max. Temperature: 93°C (200°F)
Connections: FNPT

Water ModelsAir ModelsMax
Pressure
PSIG
Wt.
kg (lb)
Model No.Max
GPM
ΔP
inH2O
Ports
NPT
Model No.Max
SCFM
Ports
NPT
FL601G0.745½FL610G3.0½2504.5 (10)
FL602G2.0040½FL611G8.2½2504.5 (10)
FL603G5.00141FL612G21.512004.5 (10)
FL604P26.00701FL613P90.012004.5 (10)
FL605P61.00402FL614P250.021257.7 (17)
FL606P116.00452FL615P245.021257.7 (17)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Water Models
FL601G
1.223,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0.74 GPM, 1/2 FNPT, rib guided float
FL602G
1.165,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2.0 GPM, 1/2 FNPT, rib guided float
FL603G
1.415,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
5.00 GPM, 1 FNPT, rib guided float
FL604P
1.348,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
26.00 GPM, 1 FNPT, pole guided float
FL605P
2.486,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
61.00 GPM, 2 FNPT, pole guided float
FL606P
2.486,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
116.00 GPM, 2 FNPT, pole guided float
Air Models
FL610G
1.223,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 SCFM, 1/2 FNPT, rib guided float
FL611G
1.229,17
Lieferzeit: 7 Wochen
 
8.2 SCFM, 1/2 FNPT, rib guided float
FL612G
1.415,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
21.5 SCFM, 1 FNPT, rib guided float
FL613P
1.415,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
90.0 SCFM, 1 FNPT, pole guided float
FL614P
2.609,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
250.0 SCFM, 2 FNPT, pole guided float
FL615P
2.436,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
245.0 SCFM, 2 FNPT, pole guided float
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator's manual.

Minimum flowrate is 10% of maximum.

Weights and maximum pressure shown are for both water and air models.

For a 5-point NIST Calibration certificate, add suffix "-NIST5" to model number, add $375 to price.

For a 10-point NIST Calibration certificate, add suffix "-NIST10" to model number, add $450 to price.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)


Ordering Example: (1) FL606P Flowmeter for water with pole-guided float, 1.16 -116 GPM flowrate, €2.486,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.