Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical In-line Flowmeters Capacity: 0.8 to 57 litres/min for Water or Oil

FL-6000A Series

In-line Flow-meter | FL-6000A Series

In-line Flow-meter

312,39 FL-6105A

1 year warranty
  • ±2% Full Scale Accuracy
  • 1% Repeatability
  • Direct Readings for Oil or Water
  • Good Viscosity Stability
  • Mounts in Any Position
  • 240 bar Pressure Rating
  • 116°C Max. Standard Temperature Range. Option to 200°C
  • Vertical Connectors for In-Line Mounting
  • For Clear and Opaque Fluids
Blendendurchflussmesser und Schalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FL-6000A Series of general purpose flowmeters is designed to provide economical, accurate flow rate indication for oil and water. These industrial flowmeters utilize a spring-and-piston type assembly, which enables them to be mounted in any position and gives immunity to changes in viscosity. FL-6000A meters can be used in severe environments at up to 241 bar (3500 psig) and 116°C; optionally to 200°C.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±2% FS
Repeatability: ±1%
Connection: ½" FNPT or ½" BSPP
Dimensions: 61 x 54 mm (116°C units)
Length: 168 mm for all units
Maximum Pressure: 241 bar (3500 psig)
Maximum Temperature: Standard: 116°C; Optional 204°C at 124 bar (1800 psig) max.
Shipping Weight:
   Oil: 0.57 kg
   Water: 1.18 kg
Wetted Parts: 302 SS (oil units) or 302 SS spring (water units), FKM O-rings, polyphenylene sulfide/ceramic magnetic. Oil units have aluminium body, water units have brass body.
NB: Flow meter scale is in dual units - litres/minute and US Gallons/min
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Standard Temperature (116°C) Units
Oil Flowmeter (specific gravity 0.876)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-6102A
FL-6102A
301,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.8 to 7.5 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6105A
312,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 to 19 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6105A-BSPP
311,16
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 to 19 l/m with ½" Female BSPP threads (G½)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-6110A
FL-6110A
301,22
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 to 37 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6110A-BSPP
311,16
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 to 37 l/m with ½" Female BSPP threads (G½)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL-6115A
FL-6115A
312,39
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 to 57 l/m with ½" FNPT threads
Water Flowmeters (specific gravity 1.0)
  
FL-6302ABR
376,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0.8 to 7.5 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6305ABR
376,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 to 19 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6305ABR-BSPP
388,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 to 19 l/m with ½" Female BSPP threads (G½)
  
FL-6310ABR
376,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 to 37 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6315ABR
373,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 to 57 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6315ABR-BSPP
375,03
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 to 57 l/m with ½" Female BSPP threads (G½)
High Temperature (200°C) Units
Oil Flowmeters (specific gravity 0.876)
  
FL-6102A-H
484,57
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0.8 to 7.5 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6105A-H
486,32
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 to 19 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6110A-H
486,32
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 to 37 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6115A-H
486,32
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 to 57 l/m with ½" FNPT threads
Water Flowmeters (specific gravity 1.0)
  
FL-6302ABR-H
561,09
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0.8 to 7.5 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6305ABR-H
561,09
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 to 19 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6310ABR-H
561,09
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 to 37 l/m with ½" FNPT threads
  
FL-6315ABR-HT
561,09
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 to 57 l/m with ½" FNPT threads
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.

For British standard pipe thread parallel, add suffix "-BSPP" to model number, no additional cost.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.