Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Transparente Inline-Durchflussmesser

FLC

FLC Transparente Inline-Durchflussmesser | FLC

FLC Transparente Inline-Durchflussmesser

  • Beliebige Einbaulage
  • Kompakt und robust
  • Medium sichtbar
  • Wirtschaftlich und robust
  • Keine Einlaufstrecke erforderlich
Blendendurchflussmesser und Schalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Eine Einführung zum Thema Durchflussmesser finden Sie hier.

Die FLC-Serie bietet eine wirtschaftliche Möglichkeit für Aufgaben wie die Überwachung kommunaler Wasserströme, Überwachung von Pumpen und Kontrolle des Medienzustands. Durch die bewährte Kolbenkonstruktion lässt sich der Durchflussmesser in beliebiger Lage einbauen und zeigt den Durchfluss genau und zuverlässig an.

Das Gerät ist mit einer Länge von 203 mm und einem Duchmesser von 62 mm äußerst kompakt. Durch das transparente Gehäuse lässt sich der Zustand des Mediums jederzeit mit einen Blick auf potentielle Probleme kontrollieren. Die kontrastreiche Skala ist gut ablesbar und gibt den Durchfluss in l/min sowie in gal/min an.

Der Durchflussmesser wird mit verschiedenen Anschlussgrößen angeboten, so dass für die Installation keine Adapter erforderlich sind.

Technische Daten

Genauigkeit: ±5% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±1% des Endwerts
Werkstoffe:
   Endanschlüsse: Polysulfon (Öl-Durchflussmesser), Messing (Wasser-Durchflussmesser)
   Dichtungen: Buna
   Feder: Edelstahl
   Anzeige: Polysulfon
   Gehäuse: Polykarbonat (Wasser-Durchflussmesser), Polysulfon (Öl-Durchflussmesser)
Turndown-Verhältnis: 10:1
Maximaler Druck: 22,4 bar
Maximale Temperatur:
   Wasser-Durchflussmesser: 93°C
   Öl-Durchflussmesser: 121°C

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Wasser-Durchflussmesser mit Polykarbonatgehäuse
FLC-W11-BSPP
211,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Bereich 1,9 bis 19 l/min mit G 1/2' Messinganschluss
FLC-W12-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Bereich 3 bis 37 l/min mit G 1/2' Messinganschluss
FLC-W13-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Bereich 3 bis 37 l/min mit G 3/4' Messinganschluss
FLC-W14-BSPP
233,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Bereich 5 bis 57 l/min mit G 3/4' Messinganschluss
FLC-W15-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Bereich 5 bis 57 l/min mit G 1' Messinganschluss
FLC-W16-BSPP
240,66
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Bereich 11 bis 114 l/min mit G 1' Messinganschluss
Hydrauliköl-Durchflussmesser mit Polysulfongehäuse
FLC-H11-BSPP
146,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Bereich 1,9 bis 19 l/min mit G 1/2' Polysulfonanschluss
FLC-H12-BSPP
111,74
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Bereich 3 bis 37 l/min mit G 1/2' Polysulfonanschluss
FLC-H13-BSPP
147,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Bereich 3 bis 37 l/min mit G 3/4' Polysulfonanschluss
FLC-H14-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Bereich 5 bis 57 l/min mit G 3/4' Polysulfonanschluss
FLC-H15-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Bereich 5 bis 57 l/min mit G 1' Polysulfonanschluss
FLC-H16-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Bereich 11 bis 114 l/min mit G 1' Polysulfonanschluss
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.