Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Durchflussmesser für Öl, Wasser oder Luft bis 7 bar

FLR-D

Durchflussmesser mit Digitalanzeige für Öl, Wasser oder Luft | FLR-D

  • Genauigkeit 2% des Endwerts
  • Keine Einlaufstrecke erforderlich
  • Beliebige Montageposition
  • Analogausgang 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V DC und 0 bis 10 V DC als Standard
  • Digitalanzeige für Durchflussrate und summierten Durchfluss
  • Integrierte Kompensation von: - spezifischer Dichte aller Medien - Viskosität von Öl-basierten Medien - spezifischer Dichte, Druck und Temperatur in Druckluftanwendungen
Blendendurchflussmesser und Schalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Eine Einführung zum Thema Durchflussmesser finden Sie hier.

Robuste Sensoren
Der Durchflussmesser ist mit G1/4"-, G1/2"-, G3/4"-, G1"- und G1 1/2"-Anschluss und mit Durchflusseinsätzen aus eloxiertem Aluminium, Messing und/oder Edelstahl lieferbar. Das integrierte Kabel mit abisolierten Leitungsenden hat eine Länge von 4,5 m und kann vor Ort mit abgeschirmter Leitung auf 30 m verlängert werden. Der Aufnehmer ist in einem Gehäuse aus robusten Aluminiumdruckguss eingesetzt und lässt sich leicht in einer beliebigen Position (vertikal oder horizontal) installieren. Er eignet sich zur Überwachung von flüssigen Medien bis 560 sl/min oder Druckluftleitungen bis 28 m³/min.

Display:    Fest oder umschaltbar für Durchfluss und summierten Durchfluss.
8-stellig, 18 mm Ziffernhöhe für Durchfluss und Summe,
9 mm Ziffernhöhe (der alphanumerischen Anzeige) für Einheiten und Einrichtung.
Gehäuse: Material: Gepulvertes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, mit Polykarbonat-Fenster
Dichtungen: Silikondichtung zwischen Gehäuse und Fenster/Abdeckung. 
O-Ringe aus FPM zwischen Gehäuse Durchflussmesser-Körper.
Anschluss: 4-poliger Steckverbinder (Standard)
Befestigung: T303 SS
Schutzart: IP52/54 (NEMA 12/13)
Zulassungen: EMV: Störaussendung nach EN 50081-2;
EMV: Störfestigkeit nach EN 50082-2
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Durchflussmesser für Öl
FLR6102D-BSPP
1.040,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 bis 7,5 sl/min Durchflussbereich für Öl, G1/2", Aluminium
FLR6105D-BSPP
1.040,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 bis 19 sl/min Durchflussbereich für Öl, G1/2", Aluminium
FLR6115D-BSPP
1.040,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4 bis 56 sl/min Durchflussbereich für Öl, G1/2", Aluminium
FLR7120D-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 bis 75 sl/min Durchflussbereich für Öl, G3/4", Aluminium
FLR7130D-BSPP
1.123,31
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 bis 115 sl/min Durchflussbereich für Öl, G3/4", Aluminium
FLR8140D-BSPP
1.123,31
Lieferzeit: 4 Wochen
 
15 bis 150 sl/min Durchflussbereich für Öl, G 1", Aluminium
FLR8150D-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20 bis 190 sl/min Durchflussbereich für Öl, G 1", Aluminium
FLR9175D-BSPP
1.897,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
40 bis 280 sl/min Durchflussbereich für Öl, G 1 1/4", Aluminium
FLR9110D-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 bis 380 sl/min Durchflussbereich für Öl, G 1 1/4", Aluminium
FLR9115D-BSPP
1.896,79
Lieferzeit: 4 Wochen
 
50 bis 560 sl/min Durchflussbereich für Öl, G 1 1/4", Aluminium
Durchflussmesser für Wasser
FLR6302D-BSPP
1.110,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1 bis 7,5 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G1/2in, Messing
FLR6305D-BSPP
1.110,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1 bis 19 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G1/2", Messing
FLR6315D-BSPP
1.110,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
4 bis 56 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G1/2", Messing
FLR7320D-BSPP
1.285,16
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 bis 76 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G1/2", Messing
FLR7330D-BSPP
1.285,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 bis 115 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G1/2", Messing
FLR8340D-BSPP
1.398,77
Lieferzeit: 4 Wochen
 
15 bis 150 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G 1", Messing
FLR8350D-BSPP
1.399,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20 bis 190 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G 1", Messing
FLR9375D-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
40 bis 280 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G 1 1/4", Messing
FLR9310D-BSPP
2.561,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
50 bis 380 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G 1 1/4", Messing
FLR9315D-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 bis 560 sl/min Durchflussbereich für Wasser, G 1 1/4", Messing
Durchflussmesser für Luft
FLR6725D-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0,05 bis 0,7 m³/min Durchflussbereich für Luft 7 bar, G1/2", Aluminium
FLR6750D-BSPP
1.002,82
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0,15 bis 1,4 m3/min Durchflussbereich für Luft 7 bar, G1/2", Aluminium
FLR7710D-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0,3 bis 2,8 m3/min Durchflussbereich für Luft 7 bar, G3/4", Aluminium
FLR7715D-BSPP
1.123,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0,4 bis 4,2 m3/min Durchflussbereich für Luft 7 bar, G3/4", Aluminium
FLR8725D-BSPP
1.123,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0,7 bis 7,0 m3/min Durchflussbereich für Luft 7 bar, G 1", Aluminium
FLR9740D-BSPP
1.897,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0,7 bis 11,0 m3/min Durchflussbereich für Luft 7 bar, G 1 1/4", Aluminium
FLR9760D-BSPP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1,4 bis 17,0 m3/min Durchflussbereich für Luft 7 bar, G 1 1/4", Aluminium
FLR9710D-BSPP
1.897,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2,8 bis 28,0 m3/min Durchflussbereich für Luft 7 bar, G 1 1/4", Aluminium
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.