Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Turbinen-Durchflussmesser für niedrigen Durchfluss

FLR1000ST

Turbinen-Durchflussmesser für niedrigen Durchfluss | FLR1000ST

Turbinen-Durchflussmesser für niedrigen Durchfluss

  • Robuste Edelstahl-Konstruktion
  • ±1% Genauigkeit
  • 0,2% Wiederholbarkeit
  • Lieferbare Ausgänge: 0 bis 5 V, 4 bis 20 mA oder Impulsausgang
  • Mit oder ohne Anzeige
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Durchflussmesser der Serie FLR1000ST sind für einen Druck bis 34 bar und mit Durchflussbereichen von 13 ml/min bis 10 l/min lieferbar. Sie sind für Anwendungen ausgelegt, in denen ein robustes Edelstahlgehäuse gefordert ist. Alle Geräte haben als Standard einen Strom- oder Spannungsausgang (4 bis 20 mA oder 0 bis 5 V DC), bei Modellen mit Spannungsausgang kann außerdem zusätzlich ein Impulsausgang oder eine 3 1⁄2-stellige LCD-Anzeige gewählt werden.

  Technische Daten

Genauigkeit/Linearität: ±1% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,2% des Endwerts
Betriebsdruck: Maximal 34 bar
Betriebsumgebung: 5 bis 55°C
Lagerumgebung: 0 bis 70°C
Temperaturkoeffizient: < ±0,2% des Endwerts/°C
Medienberührte Teile: 316 SS, Epoxy, Pyrex®-Glas, PPS, FKM-O-Ringe, Saphirlager
Filter (empfohlen): 25 µ oder kleiner
Analogausgang: 0 bis 5 V DC linear oder 4 bis 20 mA; Signal nicht galvanisch getrennt 
Rohranschlüsse: Edelstahlverschraubungen, im Lieferumfang enthalten
Elektrische Anschlüsse: 4-poliger Stecker für Versorgung und Signal; mit 0,9 m Kabel
Spannungsversorgung: 
Modelle mit Spannungsausgang: 11,5 bis 12,5 V DC (0,4 W bei 12 V DC)
Modelle mit Stromausgang: 18 bis 24 V DC (1,2 W bei 24 V DC), 50 mA


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FLR1007ST
839,65
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang und Impulsausgang, ohne Anzeige, 13 bis 100 ml/min
FLR1008ST
839,65
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang und Impulsausgang, ohne Anzeige, 20 bis 200 ml/min
FLR1009ST
809,60
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang und Impulsausgang, ohne Anzeige, 50 bis 500 ml/min
FLR1010ST
839,65
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang und Impulsausgang, ohne Anzeige, 100 bis 1000 ml/min
FLR1011ST
885,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 bis 5 V-Ausgang und Impulsausgang, ohne Anzeige, 0,2 bis 2,0 l/min
FLR1012ST
915,31
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang und Impulsausgang, ohne Anzeige, 0,4 bis 5,0 l/min
FLR1013ST
1.042,40
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang und Impulsausgang, ohne Anzeige, 1 bis 10 l/min
FLR1007ST-I
832,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4 bis 20 mA-Ausgang, ohne Anzeige, 13 bis 100 ml/min
FLR1008ST-I
802,72
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4 bis 20 mA-Ausgang, ohne Anzeige, 20 bis 200 ml/min
FLR1009ST-I
802,72
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4 bis 20 mA-Ausgang, ohne Anzeige, 50 bis 500 ml/min
FLR1010ST-I
832,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4 bis 20 mA-Ausgang, ohne Anzeige, 100 bis 1000 ml/min
FLR1011ST-I
832,49
Lieferzeit: 6 Wochen
 
4 bis 20 mA-Ausgang, ohne Anzeige, 0,2 bis 2,0 l/min
FLR1012ST-I
908,21
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4 bis 20 mA-Ausgang, ohne Anzeige, 0,4 bis 5,0 l/min
FLR1013ST-I
1.035,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4 bis 20 mA-Ausgang, ohne Anzeige, 1 bis 10 l/min
FLR1007ST-D
1.237,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 bis 5 V-Ausgang, mit Anzeige, 13 bis 100 ml/min
FLR1008ST-D
1.237,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang, mit Anzeige, 20 bis 200 ml/min
FLR1009ST-D
1.171,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang, mit Anzeige, 50 bis 500 ml/min
FLR1010ST-D
1.238,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang, mit Anzeige, 100 bis 1000 ml/min
FLR1011ST-D
1.237,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang, mit Anzeige, 0,2 bis 2,0 l/min
FLR1012ST-D
1.274,95
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang, mit Anzeige, 0,4 bis 5,0 l/min
FLR1013ST-D
1.289,31
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 bis 5 V-Ausgang, mit Anzeige, 1 bis 10 l/min
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 0,9 m Kabel und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.