Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Durchflussmesser und Durchflussregler für Wasser

FLR-1600, FLV-4600

Durchflussmesser und -regler für entionisiertes Wasser | FLR-1600, FLV-4600
Neu

Durchflussmesser und -regler für entionisiertes Wasser

1 year warranty CE
  • Typische Ansprechzeit von 20 ms (Anzeiger)
  • Bereichsspannen-Verhältnis von 50:1
  • Tara-Taste (mit Anzeige)
  • Genauigkeit von ±2% des Endwerts
  • NIST-rückführbar
  • Einfache Bedienung
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die OMEGA™ Durchflussmesser der Serie FLR-1600A und die Durchflussregler der Serie FLV-4600A wurden speziell für entionisiertes Wasser entwickelt. Sie bestimmen den Volumendurchfluss von Wasser mit der gleichen laminaren Strömungstechnologie wie die auf Gasanwendungen ausgelegten Geräte der FMA1600-Serie.

Die Durchflussmesser und Durchflussregler sind mit einer Entlüftungsschraube ausgestattet, um vor dem Tarieren und vor dem Messbetrieb Luftblasen aus dem Medium zu entfernen.

Der Durchflussmesser für Wasser FLR-1600A zeigt Durchfluss, Leitungsdruck und Temperatur auf der integrierten Anzeige an und gibt diese Werte über die RS232-Schnittstelle aus. Der Durchfluss wird als Analogausgangssignal von 0 bis 5 V DC ausgegeben, als Option kann auch ein 4-20-mA-Ausgang oder ein 0-10-V-DC-Ausgang bestellt werden.

Im Durchflussregler FLV-4600A ist zusätzlich ein Proportionalventil integriert, das über den internen PID-Regler ca. 1000 Mal pro Sekunde angesteuert wird. Der Regler kann vor Ort auf die Anwendung optimiert werden.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Durchflussmesser für Wasser
FLR-1601A
2.573,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, M5-Gewinde, 0,5 ml/min
FLR-1602A
2.573,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, M5-Gewinde, 1 ml/min
FLR-1614A
2.386,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 2 ml/min
FLR-1615A
2.386,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 5 ml/min
FLR-1603A
2.162,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 10 ml/min
FLR-1616A
1.850,79
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 20 ml/min
FLR-1604A
1.843,94
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 50 ml/min
FLR-1617A
1.944,56
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 100 ml/min
FLR-1618A
1.850,79
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 200 ml/min
FLR-1619A
1.945,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 500 ml/min
FLR-1620A
1.945,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/4' NPT Innengew., 1 l/min
FLR-1605A
1.912,37
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/4' NPT Innengew., 2 l/min
FLR-1606A
2.322,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/4' NPT Innengew., 5 l/min
FLR-1607A
2.724,83
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussmesser für Wasser, 1/4' NPT Innengew., 10 l/min
Durchflussregler für Wasser
FLV-4604A
2.537,70
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussregler für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 50 ml/min
FLV-4617A
2.632,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussregler für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 100 ml/min
FLV-4618A
2.632,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussregler für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 200 ml/min
FLV-4619A
2.478,64
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussregler für Wasser, 1/8' NPT Innengew., 500 ml/min
FLV-4620A
3.115,87
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussregler für Wasser, 1/4' NPT Innengew., 1 l/min
FLV-4605A
3.004,39
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussregler für Wasser, 1/4' NPT Innengew., 2 l/min
FLV-4606A
3.115,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Durchflussregler für Wasser, 1/4' NPT Innengew., 5 l/min
Von den hier aufgeführten Standardkonfigurationen abweichende Modelle, bitte separat anfragen. Details über die zusätzlichen Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Zubehör
FMA1600-BP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Batteriepack für mobile Anwendung (nur für Durchflussmesser)
FMA1600-C1-25 FT
€112,89
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Ersatzkabel 7,5 m Länge, 8-poliger Mini-DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-C3
€71,64
Lieferzeit: ab Lager
 
Adapterkabel 1,8 m, mit 8-poligem DIN-Stecker auf DB9-Stecker
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang sind Steckernetzteil (100-240 V AC, 24 V DC), 1,8 m Kabel mit 8-poligem Mini-DIN-Stecker, Bedienungsanleitung und NIST-rückführbares Zertifikat enthalten. Als Standard ist der zweite Ausgang auf den Durchflussbereich skaliert. Für eine andere Skalierung des zweiten Ausgangs ergänzen Sie die Bestellnummer um „-T“ (ohne Aufpreis) für Temperatur oder „-P“ (Aufpreis 140.00€) für Druck.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.