Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

integral or remote signal conditioner

FLSC-C1-LIQ Series

integral or remote signal conditioner | FLSC-C1-LIQ Series

integral or remote signal conditioner

1.273,00 FLSC-C1-LIQ

1 year warranty CE
  • Loop Powered 4 to 20 mA
  • Signal Linearization
  • Factory Configuration Available
  • Windows® Configuration Software*
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FLSC-C1-LIQ is a microprocessor controlled 2-wire 4 to 20 mA transmitter. The FLSC-C1-LIQ converts a low level, frequency signal from a flow sensor into an analog 4 to 20 mA output. The output is proportional to the flow rate.

Specifications
Input Signal Type: Magnetic pickup
Input Frequency Range: 0.2 Hz to 4 KHz
Signal Level: 10 mV rms to 30 Vdc
Power Supply: Loop power 10 to 30 Vdc Reverse polarity protected
Loop Burden Voltage: 8.5V
Analog Output: 4 to 20 mA 24 mA overflow condition
Load Resistance: Maximum 650 Ω at 24 Vdc
Accuracy: ±0.02% of full scale
Temperature Drift: 40 ppm/degree C
Communications: RS232 port for configuration and diagnostics
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Humidity: 0 to 90% non-condensing
Enclosure: Extruded Aluminium
Regulatory: CE Compliant Up to 20 point linearization. Windows® Configuration Software* available for free download at omega.com/ftp(cable sold separately)

FLSC-C1-LIQ are designed for integral mounting on the FTB-100, FTB-200, and FTB-400 Series liquid turbines.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
FLSC-C1-LIQ
1.273,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Loop-powered signal conditioner, 4 to 20 mA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CONV-USB
OM-CONV-USB
€27,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB to RS232 converter
  
FLSC-C-CABLE
€51,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Molex to 9-pin "D" connector
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.

* Available for free download, cable sold separately.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.