Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

integral or remote signal conditioner

FLSC-C3-LIQ Series

integral or remote signal conditioner | FLSC-C3-LIQ Series

integral or remote signal conditioner

1.347,00 FLSC-C3-LIQ

1 year warranty CE
  • DC or AC Powered
  • Pulse and Analog Outputs
  • High or Low Alarms (Optional)
  • 20 Point Linearization
  • Factory Configuration Available
  • Windows® Configuration Software*
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FLSC-C3-LIQ is a DC powered, microprocessor controlled transmitter. It outputs a pulse scaled per unit of flow, and analog signal proportional to flow rate. The FLSC-C3-LIQ-AL can be configured with high or low alarms and are designed for integral mounting to the FTB-100, FTB-200, and FTB-400 Series liquid turbines.

Specifications
Input Signal Type: Magnetic pickup, MCP pickup, contact closure, pulse
Input Frequency Range: 0.2 Hz to 4 KHz
Signal Level: 10 mV rms to 30 Vdc
Power Supply: 13 to 30 Vdc reverse polarity protection
Analog Output: 4 to 20 mA, 1 to 5V 24 mA overflow condition
Load Resistance: Maximum 650 Ω at 24 Vdc
Accuracy: ±0.02% of full scale
Temperature Drift: 40 ppm/degree C
Pulse Output: 0 to 5V, 0 to 10V, open collector, AC square. Internal pull up 10 kΩ. Recommended minimum load resistance 50 kΩ
Pulse Scaling: Divide by 1, 10 or 100 per flow unit Hi/Lo Alarm (-AL Model) Optional: Relay (2A, 30 Vdc), 0 to 5V, open collector (0.5A, 30V)
Communications: RS232 port for configuration and diagnostics
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
FLSC-C3-LIQ
1.347,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC powered signal conditioner 4 to 20 mA
  
FLSC-C3-AL-LIQ
1.702,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
DC powered signal conditioner 4 to 20 mA, alarm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC-C-CABLE
FLSC-C-CABLE
52,56
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Molex to 9-pin "D" connector
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.

For units with 100 to 240 Vac power, add suffix "-VAC" to model number

* Available for free download, cable sold separately.

Zugehörige Dokumentation:

Download FLSC-C1-LIQ - Microprocessor Based Loop
Download FLSC-C3-XX - DC Powered Microprocessor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.