Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Level Amplifier for Magnetic Pickup Sensors

FLSC-AMP

Low Level Amplifier | FLSC-AMP

Low Level Amplifier

114,69 FLSC-AMP

1 year warranty
  • Ultra Low Speed to 15 kHz Operation
  • 20 mV to 50 V Sensitivity
  • 100 mA Current Sinking Output
  • 11 to 26 Vdc Power Supply Range
  • Easy Mount Metal Housing
  • Screw Terminal Connections
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FLSC-AMP amplifies the low level signals from the magnetic pickup of gear teeth or flow transmitters by a factor of more than a hundred times to drive any OMEGA ratemeter, counter or controller. It is mounted in a rugged 50 x 75 mm metal housing with screw terminals for easy installation.

SPECIFICATIONS:
Power Requirements: 11 to 26 Vdc; 30mA Maximum.
Input Impedance: 1500 ohms.
Input Frequency: 0-15 KHz.
Input Voltage: 0.020 to 50 V.
Output Characteristics: Open Collector with internal 2700 ohms pull-up resistor to supply voltage. 100 mA Maximum sink to 1 v or less.
Operating Temperature Range: 0 to 60°C.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC-AMP
FLSC-AMP
114,69
Lieferzeit: ab Lager
 
Magnetic pickup amplifier
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
Compatible with paddle wheel sensors and turbine meters.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.