Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Direct Reading Analog Display Flowmeters

FL-W7100 Series

Direct Reading Analog Display Flowmeters | FL-W7100 Series

Direct Reading Analog Display Flowmeters

1.301,00 FL-W7114

1 year warranty
  • ±3% FS Accuracy
  • 120 mm (4.7") Scale Length
  • Dual Reading Scale
  • Stainless Steel and PVC Models
  • In-Line NPT Connections
  • All 316 Stainless Steel or PVC with Hastelloy Internals

Beschreibung

The FL-W7100 Series uses a basic variable-area flowmeter design: a float and tapered tube. As a result, these meters have longer, linear scales and good pointer stability. Both designs feature non-protruding float extensions and magnetically coupled indicators.

SPECIFICATIONS:
Scale Length: 120 mm (4.7") (160° sweep) dual reading scale, rate and %
Indicator: Powder coated aluminum indicator housing with NEMA-4 (IP65) style, gasket sealed acrylic cover
Range: 33 GPH to 152 GPM, Water
Maximum Temp:
   SS Model: 199°C (350°F)
   PVC Model: see chart on spec sheet
Maximum Pressure:
   SS Model: 1500 psi
   PVC Model: see chart on spec sheet
Wetted Parts:
   Body: All 316SS or type 1 Grade 1 PVC with Hastelloy C internals
   O-Ring Seal: FKM
Display Dimensions: 127 mm H (5")
   1/2 NPT: 130 mm W (5.125")
   1 NPT: 133 mm W (5.25")
   1-1/2 NPT: 143 mm W (5.625")
   2 NPT: 171 mm W (6.75")
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Stainless Steel Flowmeters - Use the Part Number Builder Below for PVC Models
FL-W7106
1.301,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1/2 FNPT, 33.0 GPH
FL-W7108
1.158,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1/2 FNPT, 1.1 GPM
FL-W7110
1.301,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1/2 FNPT, 2.0 GPM
FL-W7112
1.228,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/2 FNPT, 4.0 GPM
FL-W7114
1.301,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/2 FNPT, 6.0 GPM
FL-W7116
1.536,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 FNPT, 5.0 GPM
FL-W7118
1.568,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 FNPT, 10.0 GPM
FL-W7120
1.568,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 FNPT, 16.5 GPM
FL-W7122
1.466,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 FNPT, 25.0 GPM
FL-W7124
2.470,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1-1/2 FNPT, 35.0 GPM
FL-W7126
2.470,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1-1/2 FNPT, 60.0 GPM
FL-W7128
2.818,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2 FNPT, 76.0 GPM
FL-W7130
2.712,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2 FNPT, 100.0 GPM
FL-W7132
2.952,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2 FNPT, 120.0 GPM
FL-W7134
3.067,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2 FNPT, 152.0 GPM
PVC Models
FL-W7106-P
1.404,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1/2 FNPT, 33.0 GPH
FL-W7108-P
1.404,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1/2 FNPT, 1.1 GPM
FL-W7110-P
1.404,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1/2 FNPT, 2.0 GPM
FL-W7112-P
1.404,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1/2 FNPT, 4.0 GPM
FL-W7114-P
1.404,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1/2 FNPT, 6.0 GPM
FL-W7116-P
1.748,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1 FNPT, 5.0 GPM
FL-W7118-P
1.748,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1 FNPT, 10.0 GPM
FL-W7120-P
1.748,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1 FNPT, 16.5 GPM
FL-W7122-P
1.748,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1 FNPT, 25.0 GPM
FL-W7124-P
2.771,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1 1/2 FNPT, 35.0 GPM
FL-W7126-P
2.771,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 1 1/2 FNPT, 60.0 GPM
FL-W7128-P
3.293,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 2 FNPT, 76.0 GPM
FL-W7130-P
3.293,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 2 FNPT, 100.0 GPM
FL-W7132-P
3.636,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 2 FNPT, 120.0 GPM
FL-W7134-P
3.636,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC, 2 FNPT, 152.0 GPM
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator''s manual.

NIST certification not available.

For PVC models, add suffix "-P" to model number,
      add $65 to price for models FL-W7106 to FL-W7114;
      add $80 to price for models FL-W7116 to FL-W7122;
      add $130 to price for models FL-W7124 to FL-W7126;
      add $155 to price for models FL-W7128 to FL-W7130;
      add $170 to price for models FL-W7132 to FL-W7134.


Ordering Example: (1) FL-W7106 stainless steel flowmeter, 1/2 FNPT, 33.0 GPH, €1.301,00

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Range and Size Wählen Sie:
06 für 33.0 GPH (1/2 FNPT)
08 für 1.1 GPM (1/2 FNPT)
10 für 2.0 GPM (1/2 FNPT)
12 für 4.0 GPM (1/2 FNPT)
14 für 6.0 GPM (1/2 FNPT)
16 für 5.0 GPM (1 FNPT)
18 für 10.0 GPM (1 FNPT)
20 für 16.5 GPM (1 FNPT)
22 für 25.0 GPM (1 FNPT)
24 für 35.0 GPM (1-1/2 FNPT)
26 für 60.0 GPM (1-1/2 FNPT)
28 für 76.0 GPM (2 FNPT)
30 für 100.0 GPM (2 FNPT)
32 für 120.0 GPM (2 FNPT)
34 für 152.0 GPM (2 FNPT)

(2) Options Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für standard 316 SS construction
-P für PVC construction with Hastelloy C internals
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.