Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rugged, Economical Flowmeters Capacity: 0.2 to 90 GPM of Water

FL-W Series

Flowmeters 0.2 to 90 GPM | FL-W Series

Flowmeters 0.2 to 90 GPM

1.149,00 FL-W01

1 year warranty CE
  • ±5% Full Scale Accuracy
  • ±1% Reading Repeatability
  • Built-in Signal Switch
  • Vane or Piston Construction
  • Mounts in Any Position
  • Brass Housing for Economy
  • Non-Glass Construction
  • 150 psig Pressure Rating for Piston Models
  • 300 psig Pressure Rating for Vane Models
  • 93°C (200°F) Temperature Rating
Blendendurchflussmesser und Schalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FL-W Series of water flow monitors can be used with flows from 1 gph up to 90 gpm. These flowmeters utilize the fluid’s movement to actuate a swinging vane (or piston), which drives the scale pointer and triggers the signal switch.

SPECIFICATIONS:
Signal Switch: 3-Wire SPDT, 15 A @ 125 Vac
Wetted Parts: 300 Series SS, and Polysulfone and Brass
Seals: EPR Brass (vane models), PTFE (piston models)
Pressure Drop: 2.2 psi (vane), 2 to 5 psi (piston)
Deadband: 7% of max. flow

Model No. Flow Rate (GPM) Display Increments Port Size Design Type
FL-W01 0 to 1 0.2 GPM 3/4 FNPT Piston
FL-W02 0 to 2 0.25 GPM 3/4 FNPT Piston
FL-W05 0 to 5 1 GPM 3/4 FNPT Piston
FL-W10 0 to 10 2 GPM 3/4 FNPT Piston
FL-W15 0 to 15 3 GPM 3/4 FNPT Piston
FL-W20 0 to 20 4 GPM 3/4 FNPT Piston
FL-W30 0 to 30 5 GPM 1-1/2 FNPT Vane
FL-W40 0 to 40 5 GPM 1-1/2 FNPT Vane
FL-W50 0 to 50 10 GPM 1-1/2 FNPT Vane
FL-W60 0 to 60 10 GPM 1-1/2 FNPT Vane
FL-W70 0 to 70 10 GPM 2 FNPT Vane
FL-W80 10 to 80 10 GPM 2 FNPT Vane
FL-W90 20 to 90 10 GPM 2 FNPT Vane
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator's manual.


Ordering Example: (1) FL-W01 0-1 GPM, 3/4" FNPT port, €1.149,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.