Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Massendurchflussmesser für Gase mit geringem Druckverlust

FMA-LP1600A

Massendurchflussmesser für Gase | FMA-LP1600A

Massendurchflussmesser für Gase

  • Bereiche von 0 bis 0,5 sml/min bis zu 0 bis 500 sl/min
  • Erfassung von Massendurchfluss, Volumendurchfluss, Temperatur und Druck
  • Ansprechzeit unter 10 ms – Vor Ort einstellbar
  • Auf über 30 Gase einstellbar, unter anderem: Luft, Ar, CH4, CO, CO2, Ethan, H2, He, N2, N2O, Ne, O2, Propan, Butan, Isobutan, Azetylen, Ethylen, Kr, Xe, und Schwefelhexafluorid
  • Gleichzeitige Anzeige von Druck, Temperatur sowie Volumen- und Massendurchfluss
  • Mit Werkskalibrierzertifikat
  • Keine Einlaufstrecke erforderlich
  • Keine Aufwärmzeit
  • Bereichsspannen-Verhältnis von 200:1 (0,5% vom Maximaldurchfluss)
  • RS232 als Standard. RS485, Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus oder Profibus als Option
  • Ausgangssignal 0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA DC
  • Optional Modelle mit zwei Ausgängen
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Eine Einführung zum Thema Durchflussmesser finden Sie hier.

Die Massen- und Volumendurchflussmessgeräte der FMA-LP1600A Serie nutzen den Differenzdruck innerhalb einer laminaren Strömung für die Ermittlung des Massendurchflusses. Das laminare Strömungselement (LFE) im Durchflussmesser bewirkt eine laminare Strömung des Mediums in diesem definierten Bereich. Das Gesetz von Hagen-Poiseuille besagt, dass der Volumenstrom in diesem Bereich proportional zum Druckabfall über dieses Element ist. Ein Differenzdrucksensor misst diesen Druckabfall über die konstante Länge des LFE. Aus diesem Wert kann in Verbindung mit der Viskosität des Gases der Volumendurchfluss genau bestimmt werden. Separate Aufnehmer für Temperatur und absoluten Druck erlauben eine Korrektur des Volumendurchflusses auf Standardbedingungen. Dieser standardisierte Durchfluss wird als Massedurchfluss bezeichnet und in Einheiten wie Standardmilliliter pro Minute (sml/min) oder Standardliter pro Minute (sl/min) angegeben.

Die Durchflussmesser sind als Standard mit einem 0 bis 5 V-Ausgang (optional 4 bis 20 mA) und einer RS232-Schnittstelle ausgestattet. Das gemessene Gas kann über die Gerätetasten oder die RS232-Kommunikation gewählt werden. Volumendurchfluss, Massendurchfluss, Absolutdruck und Temperatur können über die RS232-Schnittstelle abgerufen und aufgezeichnet werden. Bis zu 26 Geräte können an einer seriellen Schnittstelle über eine Entfernung von 38 m betrieben werden. Bei Bedarf können die Durchflussmesser auch mit dem als Option lieferbaren Batteriepaket FMA1600-BP betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

Referenzbedingungen für Massedurchflussmessung: Normbedingungen 25°C und 1,0 bar
Genauigkeit: ±(0,8% des Messwerts + 0,2% des Endwerts)
Wiederholbarkeit: ±0,2%
Bereichsspannen-Verhältnis: 200:1
Ansprechzeit: 10 ms typisch (Grundeinstellung) für 63,2% einer Messwertänderung. Bei Bedarf kann die Ansprechzeit über die RS232-Schnittstelle vor Ort angepasst werden.
Ausgangssignal: 0 bis 5 V DC als Standard, 4 bis 20 mA als Option
Betriebstemperatur: -10 bis 50°C
Nullpunktverschiebung: 0,02% des Endwerts/°C/bar
Endwertverschiebung: 0,02% des Endwerts/°C/bar
Feuchtebereich: 0 bis 100% nicht-kondensierend
Druck (Maximum): 3,5 bar
Messbarer Durchfluss: 125% des Endwerts
Betriebsspannung: 7 bis 30 V DC (15 bis 30 V DC für 4 bis 20-mA-DC-Ausgang)
Stromaufnahme: typische Stromaufnahme 40 mA; empfohlene Absicherung 100 mA
Kabelanschluss: 8-poliger Mini-DIN-Steckverbinder
Medienberührte Teile: Edelstahl 302 und 303, FKM, RTVSilikon, Nylon 616, Aluminium
Schutzart: IP40
Kommunikation: RS232 als Standard. RS485, Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus oder Profibus als Option.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Massendurchflussmesser - Ein Ausgang 0 bis 5 V DC
FMA-LP1601A
2.631,87
Lieferzeit: 10 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 0,5 sml/min
FMA-LP1602A
2.632,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 1 sml/min
FMA-LP1614A
2.347,86
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 2 sml/min
FMA-LP1615A
2.348,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 5 sml/min
FMA-LP1603A
1.804,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 10 sml/min
Ein Ausgang 4 bis 20 mA DC
FMA-LP1601A-I
2.709,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 0,5 sml/min
FMA-LP1602A-I
2.709,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 1 sml/min
FMA-LP1614A-I
2.418,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 2 sml/min
FMA-LP1615A-I
2.418,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 5 sml/min
FMA-LP1603A-I
1.941,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 10 sml/min
Zwei Ausgänge 4 bis 20 mA DC
FMA-LP1601A-I2
2.778,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 0,5 sml/min
FMA-LP1602A-I2
2.778,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 1 sml/min
FMA-LP1614A-I2
2.496,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 2 sml/min
FMA-LP1615A-I2
2.496,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 5 sml/min
FMA-LP1603A-I2
2.010,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 10 sml/min
Zwei Ausgänge 0 bis 5 V DC
FMA-LP1601A-V2
2.709,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 0,5 sml/min
FMA-LP1602A-V2
2.709,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 1 sml/min
FMA-LP1614A-V2
2.418,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 2 sml/min
FMA-LP1615A-V2
2.418,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 5 sml/min
FMA-LP1603A-V2
1.937,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
M5-Gewinde, max. Durchfluss 10 sml/min
Weitere Modelle mit Bereichen von 20 sml/min bis 500 sl/min verfügbar.
 Details über die zusätzlichen Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Universalnetzteil 24 V DC, 1,8 m Kabel mit 8-poligem Mini-DIN-Steckverbinder, Bedienungsanleitung und Werkskalibrierzertifikat.
Bei Bestellung mit optionalem zweiten Ausgang hat der zweite Ausgang den selben Wertebereich wie der erste Ausgang.

Zur Kommunikation ist RS232 Standard. RS485, Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus oder Profibus sind als Option verfügbar (Aufpreis). Bitte anfragen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.