Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Massendurchflussregler für reine Gase mit geringem Druckverlust

FMA-LP2600A

Massendurchflussregler für reine Gase | FMA-LP2600A

Massendurchflussregler für reine Gase

5.367,00 FMA-LP2612A

1 year warranty
  • Auf mehr als 130 reine Gase und Gasgemische einstellbar
  • Gleichzeitige Anzeige von Druck, Temperatur und Massendurchfluss
  • Einfache Bedienung über Tasten
  • Mit Werkskalibrierzertifikat
  • Max. Durchfluss von 0,5 sml/min bis 500 sl/min
  • Typische Ansprechzeiten von 50 bis 100 ms
  • Bereichsspannen-Verhältnis von 200:1
  • Unempfindlich gegenüber Einbaulage
  • Anzeigegenauigkeit von ±0,8%
  • RS232 als Standard. RS485, Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus oder Profibus als Option
  • Kundenspezifische Gasgemischprogrammierung in Echtzeit
  • Bis zu 20 anwenderdefinierte Gasgemische speicherbar
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Massendurchflussregler der FMA-LP2600A Serie nutzen den Differenzdruck innerhalb einer laminaren Strömung für die Ermittlung und Regelung des Massendurchflusses. Das laminare Strömungselement (LFE) im Durchflussmesser bewirkt eine laminare Strömung des Mediums. Das Gesetz von Hagen-Poiseuille besagt, dass der Volumenstrom in diesem Bereich proportional zum Druckabfall über dieses Element ist. Ein Differenzdrucksensor misst diesen Druckabfall über die konstante Länge des LFE. Aus diesem Wert kann in Verbindung mit der Viskosität des Gases der Volumendurchfluss genau bestimmt werden. Separate Aufnehmer für Temperatur und absoluten Druck erlauben eine Korrektur des Volumendurchflusses auf Standardbedingungen. Dieser standardisierte Durchfluss wird als Massendurchflussrate bezeichnet und in Einheiten wie Standardmilliliter pro Minute (sml/min) oder Standardliter pro Minute (sl/min) angegeben.

Die Reglermodelle kombinieren eine integrierte PID-Regelung mit einem echten Proportionalventil, das an den Durchflusskörper angebaut ist und den Durchfluss regelt. Standardgeräte sind mit einem 0 bis 5 V-Ausgang (optional 4 bis 20 mA) und einer RS232-Schnittstelle ausgestattet. Das gemessene Gas sowie die Sollwerte können über die Gerätetasten oder die RS232-Kommunikation gewählt werden. Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Absolutdruck und Temperatur können über die RS232-Schnittstelle abgerufen und aufgezeichnet werden. Bis zu 26 Geräte können an einer seriellen Schnittstelle über eine Entfernung von 46 m betrieben werden.

Technische Daten Genauigkeit: ±(0,8% der Anzeige + 0,2% des Endwerts)
Wiederholbarkeit: ±0,2 % des Endwerts
Bereichsspannen-Verhältnis: 200:1
Ansprechzeit der Regelung: 100 ms
Eingangssignal (Sollwert): 0 bis 5 V DC, RS232
Ausgangssignal: 0 bis 5 V DC, RS232
Optionale Ein-/Ausgänge: 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V DC
Betriebstemperatur: -10 bis 50°C
Nullpunktverschiebung: 0,02%/ATM -Endwert/°C
Endwertverschiebung: 0,02%/ATM -Endwert/°C
Feuchtebereich: 0 bis 100% r. F., nicht kondensierend
Bereichsüberschreitung: 2,4 % des Endwerts
Medienberührte Teile: Edelstahl 303 und 302, FKM, RTV-Silikon (Gummi) Glasfaserverstärktes Nylon, Aluminium, Messing, Edelstahl 410, Silikon, Glas; >250 sl/min: Edelstahl 416 und Nickel statt Messing
Maximaler Druck: 10 bar
Für Volumendurchflussmessungen: Im Normaldruckbereich bei maximal 1 bar empfohlen:. Die bescheinigte Genauigkeit der Volumendurchflussmesser und -regler gilt nur für Massendurchflussraten innerhalb des Nenndurchflussbereichs der jeweiligen Geräte. Sie sind nur für den Betrieb im Bereich des atmosphärischen Drucks ausgelegt. Der empfohlene maximale Betriebsdruck beträgt 1 bar
Zulässige Stromaufnahme: Bis 20 sl/min 0,250 A; Ab 50 sl/min 0,75 A (typisch)
Betriebsspannung: Für Geräte bis 2 sl/min 15 bis 30 V DC; Für Geräte ab 5 sl/min 24 bis 30 V DC
Elektrische Anschlüsse: 8-poliger Mini-DIN-Stecker
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FMA-LP2601A
3.166,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0,5 sml/min, Gewinde 10-32 UNF
FMA-LP2601A-I
3.244,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0,5 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2601A-I2
3.328,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0,5 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2601A-V2
3.244,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0,5 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2602A
3.166,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
1 SCCM, Gewinde 10-32 UNF
FMA-LP2602A-I
3.328,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
1 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2602A-I2
3.328,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
1 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2602A-V2
3.244,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
1 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2614A
2.888,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 sml/min, Gewinde 10-32 UNF
FMA-LP2614A-I
2.974,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2614A-I2
3.057,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2614A-V2
2.974,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2615A
2.785,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5 sml/min, Gewinde 10-32 UNF
FMA-LP2615A-I
2.974,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2615A-I2
3.057,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2615A-V2
2.974,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2603A
2.236,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 sml/min, Gewinde 10-32 UNF
FMA-LP2603A-I
2.836,08
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2603A-I2
2.973,01
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2603A-V2
2.887,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2616A
2.804,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20 sml/min, Gewinde 10-32 UNF
FMA-LP2616A-I
2.897,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2616A-I2
2.975,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2616A-V2
2.891,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20 sml/min, Gewinde 10-32 UNF, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2604A
2.804,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
50 sml/min, 1/8 FNPT
FMA-LP2604A-I
2.793,29
Lieferzeit: 4 Wochen
 
50 sml/min, 1/8 FNPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2604A-I2
2.975,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
50 sml/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2604A-V2
2.891,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
50 sml/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2617A
2.448,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
100 sml/min, 1/8 FNPT connection
FMA-LP2617A-I
2.532,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
100 sml/min, 1/8 FNPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2617A-I2
2.611,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
100 sml/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2617A-V2
2.528,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
100 sml/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2618A
2.448,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
200 sml/min, 1/8 FNPT connection
FMA-LP2618A-I
2.532,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
200 sml/min, 1/8 FNPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2618A-I2
2.611,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
200 sml/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2618A-V2
2.528,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
200 sml/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2619A
2.448,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
500 sml/min, 1/8 FNPT connection
FMA-LP2619A-I
2.532,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
500 sml/min, 1/8 FNPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2619A-I2
2.611,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
500 sml/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2619A-V2
2.528,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
500 sml/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2620A
2.448,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1 sl/min, 1/8 FNPT
FMA-LP2620A-I
2.532,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1 sl/min, 1/8 FNPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2620A-I2
2.611,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1 sl/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2620A-V2
2.528,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1 sl/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2605A
2.448,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 sl/min, 1/8 FNPT
FMA-LP2605A-I
2.441,66
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 sl/min, 1/8 FNPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2605A-I2
2.611,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 sl/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2605A-V2
2.528,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 sl/min, 1/8 FNPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2606A
3.011,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
5 sl/min, 1/4 FNPT
FMA-LP2606A-I
3.095,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
5 sl/min, 1/4 FNPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2606A-I2
3.169,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
5 sl/min, 1/4 FNPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2607A
3.011,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
10 sl/min, 1/4 FNPT
FMA-LP2607A-I
3.095,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
10 sl/min, 1/4 FNPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2607A-I2
3.169,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
10 sl/min, 1/4 FNPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2607A-V2
3.092,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
10 sl/min, 1/4 NPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2608A
3.299,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
20 sl/min, 1/4 FNPT
FMA-LP2608A-I
3.376,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
20 sl/min, 1/4 NPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2608A-I2
3.482,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
20 sl/min, 1/4 NPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2608A-V2
3.373,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
20 sl/min, 1/4 NPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2609A
3.521,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
50 sl/min, 3/4 FNPT
FMA-LP2609A-I
3.463,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 sl/min, 3/4 NPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2609A-I2
3.690,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
50 sl/min, 3/4 NPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2609A-V2
3.611,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
50 sl/min, 3/4 NPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2610A
3.804,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
100 sl/min, 3/4 FNPT
FMA-LP2610A-I
3.926,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
100 sl/min, 3/4 NPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2610A-I2
3.967,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
100 sl/min, 3/4 NPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2610A-V2
3.875,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
100 sl/min, 3/4 NPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2611A
4.019,30
Lieferzeit: 10 Wochen
 
250 sl/min, 3/4 FNPT
FMA-LP2611A-I
4.092,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
250 sl/min, 3/4 NPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2611A-I2
4.170,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
250 sl/min, 3/4 NPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2611A-V2
4.092,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
250 sl/min, 3/4 NPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
FMA-LP2612A
5.367,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
500 sl/min, 3/4 FNPT
FMA-LP2612A-I
5.439,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
500 sl/min, 3/4 NPT, ein Ausgang 4 bis 20 mA
FMA-LP2612A-I2
5.512,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
500 sl/min, 3/4 NPT, zwei Ausgange 4 bis 20 mA
FMA-LP2612A-V2
5.439,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
500 sl/min, 3/4 NPT, zwei Ausgange 0 bis 5 V
Zubehör
FMA1600-C1
€62,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzkabel 1,8 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-C1-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatzkabel 7,5 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-C2
€71,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzkabel 1,8 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker beidseitig
FMA1600-C2-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatzkabel 7,5 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker beidseitig
FMA1600-C3
€71,64
Lieferzeit: ab Lager
 
Adapterkabel 1,8 m, mit 8-poligem DIN-Stecker und DB9-Stecker
FMA1600-CRA
€71,64
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Ersatzkabel 1,8 m, mit rechtwinkeligem, 8-poligem DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-MDB
€349,18
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Multi-drop Box (zum Anschluss mehrerer FMA an eine Schnittstelle)
FMA1600-PSU
€111,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universalnetzteil 24 V DC
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Universalnetzteil 24 V DC, 1,8 m Kabel mit 8-poligem Mini-DIN-Steckverbinder, Bedienungsanleitung und Werkskalibrierzertifikat.

Die Standardgeräte sind kalibriert für Luft bei 0,35 bar für 0 bis 1 l/min, 1 bar für 2 bis 10 l/min, 2,1 bar für 20 bis 100 l/min und 3,5 bar für 200 l/min und größer.

Für eine kundenspezifische Kalibrierung ergänzen Sie die Bestellnummer um -(*). (*) Bitte geben Sie das Gas und den Einlass-/Auslass- oder Gegendruck an.

Kalibrierungen werden nur für Umgebungstemperatur (21°C) durchgeführt.

Für den Austausch der Standard-RS232-Kommunikation durch RS485, ergänzen Sie die Modellnummer um "-RS485" (Aufpreis).

Der Standardeingang ist 0-5 V, für einen optinalen Eingang mit 4-20 mA ergänzen Sie die Modellnummer um "-IN" (ohne Aufpreis).

** Als Standard hat der zweite Ausgang denselben Wertebereich wie der erste Ausgang. Für eine andere Skalierung des zweiten Ausgangs ergänzen Sie die Modellnummer um "-T" für Temperatur oder "-P" für Druck (ohne Aufpreis).

Für eine Skalierung in SCFH ergänzen Sie die Modellnummer um "-SFCH" (ohne Aufpreis). Bitte geben Sie den gewünschten SCFH-Messbereich an.

Für die Summiereroption ergänzen Sie die Modellnummer um "-TOT" (Aufpreis).. Bitte geben Sie die Auflösung an.

Der Zähler ist 6-stellig. Beispiele: Bei einer Summierung in Litern mit einer Auflösung von 1/100 Liter beträgt die maximale Summe 9999,99. Bei einer Summierung in Litern mit einer Auflösung von 1 Liter beträgt die maximale Summe 999999.

Für eine Fernanzeige ergänzen Sie die Modellnummer um "-RD-*FT" (Aufpeis). * Geben Sie die Länge in Fuß an. Die maximale Länge ist circa 3,6 m (12 Fuß; 12FT). . Bitte beachten Sie: Die optimale Entfernung ist 2,7 bis 3 m (9 bis 10 Fuß).

Zur Kommunikation sind auch Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus oder Profibus verfügbar (Aufpreis). Bitte anfragen.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Maximaler Durchfluss und Prozessanschluss Wählen Sie:
LP2601A für 0.5 sml/min mit 10 - 32 UNF
LP2602A für 1 sml/min mit 10 - 32 UNF
LP2614A für 2 sml/min mit 10 - 32 UNF
LP2615A für 5 sml/min mit 10 - 32 UNF
LP2603A für 10 sml/min mit 10 - 32 UNF
LP2616A für 20 sml/min mit 10 - 32 UNF
LP2604A für 50 sml/min mit 1/8" NPT IG
LP2617A für 100 sml/min mit 1/8" NPT IG
LP2618A für 200 sml/min mit 1/8" NPT IG
LP2619A für 500 sml/min mit 1/8" NPT IG
LP2620A für 1 sl/min mit 1/8" NPT IG
LP2605A für 2 sl/min mit 1/8" NPT IG
LP2606A für 5 sl/min mit 1/4" NPT IG
LP2607A für 10 sl/min mit 1/4" NPT IG
LP2608A für 20 sl/min mit 1/4" NPT G
LP2609A für 50 sl/min mit 3/4" NPT IG
LP2610A für 100 sl/min mit 3/4" NPT IG
LP2611A für 250 sl/min mit 3/4" NPT IG
LP2612A für 500 sl/min mit 3/4" NPT IG

(2) Ausgang Wählen Sie:
für Massendurchflussmesser ohne Ausgang (Feld leer lassen)
-I für Massendurchflussmesser mit einem Ausgang 4 bis 20 mA
-I2 für Massendurchflussmesser mit zwei Ausgängen 4 bis 20 mA
-V2 für Massendurchflussmesser mit zwei Ausgängen 0 bis 5 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.