Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Massen- und Volumendurchflussmesser für Gase

FMA-1600

Massen- und Volumendurchflussmesser für Gase mit Anzeige von Durchfluss, Druck und Temperatur. 20+ Gase auswählbar. | FMA-1600

1 year warranty
  • Bereiche von 0 bis 0,5 sml/min bis zu 0 bis 1500 sl/min
  • FMA-1600A gibt Durchfluss, Temperatur und Druck aus
  • Ansprechzeit unter 10 ms – Vor Ort einstellbar
  • Auf über 20 Gase einstellbar, unter anderem: Luft, Ar, CH4, CO, CO2, Ethan, H2, He, N2, N2O, Ne, O2, Propan, Butan, Isobutan, Azetylen, Ethylen, Kr, Xe, und Schwefelhexafluorid
  • NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat mit 5 Messpunkten im Lieferumfang enthalten
  • Keine Einlaufstrecke erforderlich
  • Keine Aufwärmzeit
  • Bereichsspannen-Verhältnis von 100:1
  • RS232 als Standard. RS485 als Option
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Durchflussmesser.

Die FMA-1600A-Serie Massen- und Volumendurchflussmesser nutzen den Differenzdruck über einem laminaren Strömungselement (LFE).

Die Durchflussmesser sind als Standard mit einem 0 bis 5 V-Ausgang (optional 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V DC) und einer RS232-Schnittstelle ausgestattet. Das gemessene Gas kann über die Gerätetasten oder die RS232-Kommunikation gewählt werden. Volumendurchfluss, Massendurchfluss, Absolutdruck und Temperatur können über die RS232-Schnittstelle abgerufen und aufgezeichnet werden. An einer Schnittstellenleitung lassen sich bis zu 26 Geräte anschließen, die maximale Übertragungsentfernung beträgt 38 Meter. Bei Bedarf können die Durchflussmesser auch mit dem als Option lieferbaren Batteriepack FMA1600-BP betrieben werden.

 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Massendurchflussmesser
FMA-1601A
2.654,61
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Massendurchflussmesser M5-Gewinde 0,5 sml/min
FMA-1602A
2.677,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser M5-Gewinde 1 sml/min
FMA-1614A
2.326,59
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussmesser M5-Gewinde 2 sml/min
FMA-1615A
2.346,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser M5-Gewinde 5 sml/min
FMA-1603A
1.721,63
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussmesser M5-Gewinde 10 sml/min
FMA-1616A
1.721,63
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussmesser M5-Gewinde 20 sml/min
FMA-1604A
1.736,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser M5-Gewinde 50 sml/min
FMA-1617A
1.627,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 100 sml/min
FMA-1618A
1.627,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 200 sml/min
FMA-1619A
1.642,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 500 sml/min
FMA-1620A
1.627,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 1 sl/min
FMA-1605A
1.627,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 2 sl/min
FMA-1606A
1.652,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 5 sl/min
FMA-1607A
1.721,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 10 sl/min
FMA-1608A
1.736,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 20 sl/min
FMA-1609A
1.832,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/4' NPT Innengew. 50 sl/min
FMA-1610A
1.816,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/4' NPT Innengew. 100 sl/min
FMA-1611A
2.386,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 1/2' NPT Innengew. 250 sl/min
FMA-1612A
2.963,49
Lieferzeit: ab Lager
 
Massendurchflussmesser 3/4' NPT Innengew. 500 sl/min
FMA-1613A
3.446,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser 3/4' NPT Innengew. 1000 sl/min
FMA-1621A
4.365,51
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Massendurchflussmesser 3/4' NPT Innengew. 1500 sl/min
Volumendurchflussmesser
FMA-1601A-VOL
2.777,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussmesser M5-Gewinde 0,5 sml/min
FMA-1602A-VOL
2.777,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussmesser M5-Gewinde 1 sml/min
FMA-1614A-VOL
2.434,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser M5-Gewinde 2 sml/min
FMA-1615A-VOL
2.346,83
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser M5-Gewinde 5 sml/min
FMA-1603A-VOL
1.736,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser M5-Gewinde 10 sml/min
FMA-1616A-VOL
1.800,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser M5-Gewinde 20 sml/min
FMA-1604A-VOL
1.800,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser M5-Gewinde 50 sml/min
FMA-1617A-VOL
1.843,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 100 sml/min
FMA-1618A-VOL
1.696,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 200 sml/min
FMA-1619A-VOL
1.642,03
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 500 sml/min
FMA-1620A-VOL
1.725,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 1 sl/min
FMA-1605A-VOL
1.702,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 2 sl/min
FMA-1606A-VOL
1.679,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 5 sl/min
FMA-1607A-VOL
1.736,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 10 sl/min
FMA-1608A-VOL
1.742,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
Volumendurchflussmesser 1/8' NPT Innengew. 20 sl/min
FMA-1609A-VOL
1.900,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Volumendurchflussmesser 1/4' NPT Innengew. 50 sl/min
FMA-1610A-VOL
1.900,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 1/4' NPT Innengew. 100 sl/min
FMA-1611A-VOL
2.496,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 1/2' NPT Innengew. 250 sl/min
FMA-1612A-VOL
3.100,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Volumendurchflussmesser 3/4' NPT Innengew. 500 sl/min
FMA-1613A-VOL
3.573,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 3/4' NPT Innengew. 1000 sl/min
FMA-1621A-VOL
4.527,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussmesser 3/4' NPT Innengew. 1500 sl/min
Von den hier aufgeführten Standardkonfigurationen abweichende Modelle, bitte separat anfragen. Details über die zusätzlichen Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
FMA1600-PSU
125,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universalnetzteil für FMA1600
FMA1600-BP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Batteriepack (nicht für -B-Modelle)
MN1604
4,75
Lieferzeit: ab Lager
 
Ersatzbatterie 9 V (für -B-Modelle)
FMA1600-C1
69,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzkabel 1,8 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-C1-25 FT
126,33
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Ersatzkabel 7,5 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-C2
80,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzkabel 1,8 m, 8-polige Mini-DIN-Stecker beidseitig
FMA1600-C2-25 FT
149,82
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Ersatzkabel 7,5 m, 8-polige Mini-DIN-Stecker beidseitig
FMA1600-C3
80,17
Lieferzeit: ab Lager
 
Adapterkabel 1,8 m, mit 8-poligem DIN-Stecker und DB9-Stecker
FMA1600-CRA
80,17
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Ersatzkabel 1,8 m, mit rechtwinkeligem, 8-poligem DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-MDB
390,74
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Multi-drop Box (zum Anschluss mehrerer FMA an eine RS232-Schnittstelle)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang sind Steckernetzteil (100-240 V AC, 24 V DC), 1,8 m Kabel mit 8-poligem Mini-DIN-Stecker, Bedienungsanleitung und NIST-rückführbares Zertifikat enthalten.

Zur Kommunikation ist RS232 Standard. RS485 als Option verfügbar (Aufpreis). Bitte anfragen.

Zugehörige Dokumentation:

Download Mass and Volumetric Flowmeters
Download Modbus Bulletin
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.