Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Massen- und Volumendurchflussregler für Gase

FMA-2600, FVL2600

Durchflussregler für Gase: FMA-2600 Masse FVL-2600 Volumen | FMA-2600, FVL2600

Durchflussregler für Gase: FMA-2600 Masse FVL-2600 Volumen

1.991,00 FMA-2618A

  • Bereiche von 0 bis 0,5 sml/min bis zu 0 bis 3000 sl/min
  • Auf über 20 Gase einstellbar, unter anderem He, O2, Ne, N2O, N2, Luft, Ar, CO, CO2, Ethan, H2, Propan, Butan, Isobutan, Azetylen, Ethylen, Kr, Xe und Schwefelhexafluorid
  • Anzeige von Druck, Temperatur sowie Volumen oder Massendurchfluss gleichzeitig (FMA-2600A-Serie)
  • Einfache Bedienung über Tasten
  • Typische Ansprechzeiten von 50 bis 100 ms
  • Bereichsspannen-Verhältnis von 100:1
  • Unempfindlich gegenüber Einbaulage
  • Anzeigegenauigkeit von ±0,8%
  • RS232 als Standard. RS485, Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus oder Profibus als Option
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Auswahlhilfe


FMA-2600A Massendurchfluss-Regler eignen sich besser...
  • Bei Betriebsdrücken über 1,03 bar oder größerem Gegendruck
  • Wenn Druck und/oder Temperatur nicht konstant sind
  • Für Vergleichszwecke oder beim Betrieb mehrerer Durchfluss­messer oder -regler in Reihe
FMA-2600A-VOL Volumendurchfluss-Regler eignen sich besser...
  • Wenn nur der unkompensierte Volumendurchfluss benötigt wird.
Eine Einführung zum Thema Durchflussmessung finden Sie hier.

Die Massen- und Volumendurchflussregler der Serie FMA2600 nutzen den Differenzdruck in einer laminaren Strömung zur Bestimmung des Massendurchflusses. Das laminare Strömungselement (LFE) im Durchflussregler bewirkt eine laminare Strömung des Mediums im Strömungselement.

Die Geräte kombinieren eine integrierte PID-Regelung mit einem echten Proportionalventil, das an den Durchflusskörper angebaut ist und den Durchfluss regelt. Die Durchflussregler sind als Standard mit einem 0 bis 5 V-Ausgang (optional 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V DC) und einer RS232-Schnittstelle ausgestattet. Das gemessene Gas sowie die Sollwerte können über die Gerätetasten oder die RS232-Kommunikation gewählt werden. Volumendurchfluss, Massendurchfluss, Absolutdruck und Temperatur können über die RS232-Schnittstelle abgerufen und aufgezeichnet werden. An einer Schnittstellenleitung lassen sich bis zu 26 Geräte anschließen, die maximale Übertragungsentfernung beträgt 46 Meter.

Technische Daten
Genauigkeit: ±0,8% der Anzeige
Wiederholbarkeit: FMA-2600A: ±0,5% des Endwerts; FMA-2600A-VOL: ±1% des Endwerts
Bereichsspannen-Verhältnis: 100:1
Ansprechzeit der Regelung: 100 ms
Eingangssignal (Sollwert): 0 bis 5 V DC, RS232
Ausgangssignale: 0 bis 5 V DC, RS232
Optionale Ein-/Ausgänge: 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V DC
Betriebstemperatur: -10 bis 50°C
Nullpunktverschiebung: 0,02%/ATM -Endwert/°C
Endwertverschiebung: 0,02%/ATM -Endwert/°C
Feuchtebereich: 0 bis 100% r. F., nicht kondensierend
Bereichsüberschreitung: 2,4% des Endwerts
Maximaler Druck
• Massendurchflussregler: 10 bar
• Volumendurchflussregler: nahe dem Umgebungsdruck*, 1,034 bar empf. Maximum
Minimaler erforderlicher Differenzdruck:
   Bis einschl. 5 l/min: 0,34 bar;
   10 bis 250 l/min: 1,03 bar;
   500 l/min: 0,34 bar;
   1500 l/min: 0,68 bar
Stromaufnahme: 0,250 A für Modelle bis einschl. 20 (s)l/min; 0,75 A für Modelle ab 50 (s)l/min (typische Werte)
Betriebsspannung: Modelle bis einschl. 20 (s)l/min: 12 bis 30 V; Modelle ab 50 (s)l/min: 24 bis 30 V
Elektrische Anschlüsse: 8-poliger Mini-DIN-Stecker
Medienberührte Teile: 303 und 302 SS, FPM, Silikonkautschuk (RTV) Glasfaserverstärktes Nylon, Aluminium, Messing, 410 SS; >250 (s)l/min: außerdem 416 SS und Nickel

* Bei Massendurchflüssen außerhalb der oben spezifizierten Durchfluss­bereiche ist die Genauigkeit der Volumendurchflussmesser und -regler nicht spezifiziert. Sie sind nur für den Betrieb im Bereich des atmosphärischen Drucks ausgelegt. Der empfohlene maximale Betriebsdruck beträgt 1,034 bar.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Massendurchflussregler
FMA-2601A
2.842,13
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Massendurchflussregler M5-Gewinde 0,5 sml/min
FMA-2602A
2.927,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Massendurchflussregler M5-Gewinde 1 sml/min
FMA-2614A
2.602,86
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussregler M5-Gewinde 2 sml/min
FMA-2615A
2.509,17
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussregler M5-Gewinde 5 sml/min
FMA-2603A
2.356,27
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussregler M5-Gewinde 10 sml/min
FMA-2616A
2.356,27
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussregler M5-Gewinde 20 sml/min
FMA-2604A
2.800,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussregler M5-Gewinde 50 sml/min
FMA-2617A
2.027,65
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 100 sml/min
FMA-2618A
1.991,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 200 sml/min
FMA-2619A
1.991,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 500 sml/min
FMA-2620A
1.991,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 1 sl/min
FMA-2605A
2.027,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 2 sl/min
FMA-2606A
2.027,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 5 sl/min
FMA-2607A
1.991,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Massendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 10 sl/min
FMA-2608A
2.356,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 20 sl/min
FMA-2609A
2.624,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussregler 1/4' NPT Innengew. 50 sl/min
FMA-2610A
2.999,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussregler 1/4' NPT Innengew. 100 sl/min
FMA-2611A
3.121,92
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Massendurchflussregler 1/2' NPT Innengew. 250 sl/min
FMA-2612A
3.289,65
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Massendurchflussregler 3/4' NPT Innengew. 500 sl/min
FMA-2613A
3.662,67
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Massendurchflussregler 3/4' NPT Innengew. 1000 sl/min
FMA-2621A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Massendurchflussregler 3/4' NPT Innengew. 1500 sl/min
FMA-2622A
5.076,54
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Massendurchflussregler 3/4' NPT Innengew. 2000 sl/min
FMA-2623A
5.740,63
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Massendurchflussregler 1 1/4' NPT Innengew. 3000 sl/min
Volumendurchflussregler
FMA-2601A-VOL
2.927,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussregler M5-Gewinde 0,5 sml/min
FMA-2602A-VOL
2.927,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussregler M5-Gewinde 1 sml/min
FMA-2614A-VOL
2.603,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler M5-Gewinde 2 sml/min
FMA-2615A-VOL
2.603,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler M5-Gewinde 5 sml/min
FMA-2603A-VOL
2.443,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler M5-Gewinde 10 sml/min
FMA-2616A-VOL
2.443,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler M5-Gewinde 20 sml/min
FMA-2604A-VOL
2.800,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler M5-Gewinde 50 sml/min
FMA-2617A-VOL
2.103,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 100 sml/min
FMA-2618A-VOL
2.103,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 200 sml/min
FMA-2619A-VOL
2.027,65
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 500 sml/min
FMA-2620A-VOL
2.102,90
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 1 sl/min
FMA-2605A-VOL
2.103,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 2 sl/min
FMA-2606A-VOL
1.991,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 5 sl/min
FMA-2607A-VOL
2.103,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 10 sl/min
FMA-2608A-VOL
2.443,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/8' NPT Innengew. 20 sl/min
FMA-2609A-VOL
2.624,39
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/4' NPT Innengew. 50 sl/min
FMA-2610A-VOL
3.111,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/4' NPT Innengew. 100 sl/min
FMA-2611A-VOL
3.238,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1/2' NPT Innengew. 250 sl/min
FMA-2612A-VOL
3.412,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussregler 3/4' NPT Innengew. 500 sl/min
FMA-2613A-VOL
3.868,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussregler 3/4' NPT Innengew. 1000 sl/min
FMA-2621A-VOL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Volumendurchflussregler 3/4' NPT Innengew. 1500 sl/min
FMA-2622A-VOL
5.264,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussregler 3/4' NPT Innengew. 2000 sl/min
FMA-2623A-VOL
5.740,63
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Volumendurchflussregler 1 1/4' NPT Innengew. 3000 sl/min
Zubehör
FMA1600-PSU
€111,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Universalnetzteil
FMA1600-C1
€62,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzkabel 1,8 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-C1-25 FT
€112,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzkabel 7,5 m, 8-poliger Mini-DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-C2
€71,64
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Ersatzkabel 1,8 m, 8-polige Mini-DIN-Stecker beidseitig
FMA1600-C2-25 FT
€133,88
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Ersatzkabel 7,5 m, 8-polige Mini-DIN-Stecker beidseitig
FMA1600-C3
€71,64
Lieferzeit: ab Lager
 
Adapterkabel 1,8 m, mit 8-poligem DIN-Stecker und DB9-Stecker
FMA1600-CRA
€71,64
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Ersatzkabel 1,8 m, mit rechtwinkeligem, 8-poligem DIN-Stecker an einer Seite
FMA1600-MDB
€349,18
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Multi-drop Box (zum Anschluss mehrerer FMA an eine RS232-Schnittstelle)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang sind Steckernetzteil (100-240 V AC, 24 V DC), 1,8 m Kabel mit 8-poligem Mini-DIN-Stecker, Bedienungsanleitung und NIST-rückführbares Zertifikat enthalten.

Zur Kommunikation ist RS232 Standard. RS485, Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus oder Profibus sind als Option verfügbar (Aufpreis). Bitte anfragen.

Von den oben aufgeführten Standardkonfigurationen abweichende Modelle bitte separat anfragen. Details über die zusätzlichen Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Durchflussbereich Wählen Sie:
01 für 0.5 sml/min
02 für 1 sml/min
14 für 2 sml/min
15 für 5 sml/min
03 für 10 sml/min
16 für 20 SCCM
04 für 50 sml/min
17 für 100 sml/min
18 für 200 sml/min
19 für 500 sml/min
20 für 1 sl/min
05 für 2 sl/min
06 für 5 sl/min
07 für 10 sl/min
08 für 20 sl/min
09 für 50 sl/min
10 für 100 sl/min
11 für 250 sl/min
12 für 500 sl/min
13 für 1000 sl/min
21 für 1500 sl/min
22 für 2000 sl/min
23 für 3000 sl/min

(2) Ausgang Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für ohne
-I für Ausgang mit 4 bis 20 mA
-I2 für Zweiter Ausgang 4 bis 20-mA (Skalierung des zweiten Ausgangs auf den Durchflussbereich)
-V2 für Zweiter Ausgang 0 bis 5 V (Skalierung des zweiten Ausgangs auf den Durchflussbereich)
-I2T für Zwei Ausgänge 4 bis 20 mA (Skalierung des zweiten Ausgangs für Temperatur)
-V2T für Zwei Ausgänge 0 bis 5 V (Skalierung des zweiten Ausgangs für Temperatur)
-I2P für Zwei Ausgänge 4 bis 20 mA (Skalierung des zweiten Ausgangs für Druck)
-V2P für Zwei Ausgänge 0 bis 5 V (Skalierung des zweiten Ausgangs für Druck)
-VOL für Volumetric flow rate as standard output

(3) Integriertes vollständig schließendes Ventil Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard
-P für mit Integriertes vollständig schließendes Ventil (nur verfügbar für Modelle ab 20 sl/min)

(4) Eingang Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 0 bis 5 V
-IN für 4 bis 20 mA-Eingang

(5) Schnittstelle Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für RS232
-RS485 für RS485

(6) Einheit Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard
-SCFH für Anzeige in SCFH

(7) Summiereroption Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard
-TOT für Summierer (6-stellig)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.