Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Stainless Steel Mass Flow meters and Controllers

FMA3100ST, FMA3200ST, FMA3300ST, FMA3400ST Series

Stainless Steel Mass Flow meters and Controllers | FMA3100ST, FMA3200ST, FMA3300ST, FMA3400ST Series

Stainless Steel Mass Flow meters and Controllers

717,89 FMA3101ST

1 year warranty CE
  • Stainless Steel flow meter
  • FMA3400ST Series Can Be Ordered to Work with Up to 3 Gases

Beschreibung

More information about how a Flow meter works in this link.

The stainless steel flow meter of the FMA3100/3300ST Series will precisely measure flow rates of virtually any clean, dry gas as low as 0.4 to 20 SCCM or as high as 10 to 500 SLPM, including hydrogen. Repeatable results are achieved by utilizing a thermal mass flow measurement sensor design. This proven design minimizes zero drift while maintaining fast response and linear outputs. Compression tube fittings provide fast gas connections and integrate well with existing tubing.
The FMA3200/3400ST Series flow controllers will precisely measure and control flow rates of virtually any clean, dry gas as low as 0.4 to 20 SCCM or as high as 0.2 to 10 LPM. The FMA3200/3400ST Series feature an integrated 3-digit display for flow rate monitoring right on the unit. Electrical connections are made via the included 1 m (3') cable. Either a mating cable (FMA3000C) or power adapter is required. See accessories below. The units are available with or without a display for a wide range of applications.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
316 stainless steel Mass Flow meters Without Display
Connection 1/8" Tube Fitting
  
FMA3101ST
717,89
Lieferzeit: 7 Wochen
 
20 ml/min
  
FMA3102ST
773,45
Lieferzeit: 7 Wochen
 
50 ml/min
  
FMA3103ST
812,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
100 ml/min
  
FMA3104ST
783,47
Lieferzeit: 7 Wochen
 
200 ml/min
  
FMA3105ST
812,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
500 ml/min
  
FMA3106ST
776,76
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 L/min
Connection 1/4" Tube Fitting
  
FMA3107ST
812,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 L/min
  
FMA3108ST
812,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5 L/min
Connection 3/8" Tube Fitting
  
FMA3109ST
923,63
Lieferzeit: 7 Wochen
 
10 L/min
  
FMA3110ST
1.144,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
20 L/min
Connection 1/2" Tube Fitting
  
FMA3111ST
1.246,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
50 L/min
  
FMA3112ST
1.549,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
100 L/min
316 stainless steel Mass Flow meters with Display
Connection 1/8" Tube Fitting
  
FMA3301ST
1.096,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
20 ml/min
  
FMA3302ST
1.159,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
50 ml/min
  
FMA3303ST
1.198,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
100 ml/min
  
FMA3304ST
1.198,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
200 ml/min
  
FMA3305ST
1.198,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
500 ml/min
  
FMA3306ST
1.198,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 L/min
Connection 1/4" Tube Fitting
  
FMA3307ST
1.198,33
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 L/min
  
FMA3308ST
1.198,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5 L/min
Connection 3/8" Tube Fitting
  
FMA3309ST
1.302,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
10 L/min
  
FMA3310ST
1.531,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
20 L/min
Connection 1/2" Tube Fitting
  
FMA3311ST
1.569,85
Lieferzeit: 7 Wochen
 
50 L/min
  
FMA3312ST
1.935,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
100 L/min
316 stainless steel Mass Flow Controllers Without Display
Connection 1/8" Tube Fitting
  
FMA3202ST-(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 ml/min
  
FMA3203ST-(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 ml/min
  
FMA3204ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200 ml/min
  
FMA3205ST-(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
500 ml/min
  
FMA3206ST-(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1000 ml/min
Connection 1/4" Tube Fitting
  
FMA3207ST-(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 L/min
  
FMA3208ST-(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 L/min
Connection 3/8" Tube Fitting
  
FMA3209ST-(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 L/min
316 stainless steel Mass Flow Controllers With Display
Connection 1/8" Tube Fitting
  
FMA3402ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 ml/min
  
FMA3403ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 ml/min
  
FMA3404ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200 ml/min
  
FMA3405ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
500 ml/min
  
FMA3406ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1000 ml/min
Connection 1/4" Tube Fitting
  
FMA3407ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 L/min
  
FMA3408ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 L/min
Connection 3/8" Tube Fitting
  
FMA3409ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 L/min
Accessories for FMA3100ST and FMA3300ST Flowmeters
  
FMA3230PW
189,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
230 Vac Power supply/output 0 to 5 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3115PW
FMA3115PW
189,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
115 Vac Power supply/output 0 to 5 V
Accessories for FMA3200ST and FMA3400ST Controllers
  
FMA3223PW
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
230 Vac Power supply/input/output cable (0 to 5 Vdc)
  
FMA3215PW
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
115 Vac Power supply/input/output cable (0 to 5 Vdc)
Cable for all units
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3000C
FMA3000C
68,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 m (3') cable with mating connector and stripped ends*
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Cables: * For use with power supplies which have terminal connections
All units are calibrated to air unless specified, 20/0 psig, 21°C (70°F)
Flow ranges are based on dry air or nitrogen as standard; other gasses are available, contact sales pricing and to order
Units come complete with operator’s manual, and 1 m signal/power cable.
Order power supply seperately.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.