Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Programmierbare Massendurchflussmesser und Summierer, Für reine Gase

FMA-4100, FMA-4300

FMA4100, FMA 4300 Programmierbare Massendurchflussmesser und Summierer, Für reine Gase | FMA-4100, FMA-4300

  • 23 wählbare technische Einheiten, auch benutzerdefinierbare
  • Programmierbarer Summierer
  • Hi-/Lo-Durchflussalarme
  • Zwei programmierbare Alarmrelais (einpolige Wechsler) mit Quittierung
  • Analogausgang, wahlweise 0/4 bis 20 mA oder 0 bis 5 V DC
  • Interne Umrechnungsfaktoren für bis zu 32 Gase
  • RS232-Schnittstelle als Standard
  • Automatischer Sensor-Nullpunktabgleich (über Schnittstelle oder Taste)
  • Selbstdiagnose
  • FMA-4300 mit beleuchteter Anzeige lieferbar
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Durchflussmesser der Serie FMA-4100/4300 können den Durchfluss in 23 verschiedenen technischen Einheiten für Volumendurchfluss oder Massendurchfluss anzeigen, auch in anwenderspezifischen Einheiten. Die Durchflussmesser lassen sich über die RS232-Schnittstelle oder die optionale RS485 programmieren. 

FMA-4100/4300-Durchflussmesser unterstützen verschiedene Funktionen wie programmierbare Summierer, Hi/Lo-Durchflussalarm, automatischer Nullpunktabgleich, 2 Relaisausgänge, über Brücken einstellbarer Analogausgang (0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA), Status-LEDs zur Diagnose, Speichern von bis zu 10 Gaskalibrierungen und interne oder benutzerspezifische K-Faktoren. Modelle mit Anzeige verfügen über eine integrierte, beleuchtete LCD-Anzeige mit 2 Zeilen mit jeweils 16 Zeichen für Durchfluss, Summe und Diagnosedaten gleichzeitig. Die RS232-Schnittstelle oder die optionale RS485-Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf alle internen Daten wie Durchfluss, CPU-Temperatur, automatische Nullstellung, Summierer- und Alarmeinstellungen, Gastabellen, Umrechnungsfaktoren und Auswahl von technischen Einheiten Auswahl, Ansprechzeit und Linearisierungstabelle. Als Analogschnittstelle für den Durchflussmesswert verfügt das Gerät über einen Ausgang von 0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA (über Brücken einstellbar).

Der FMA-4100/4300 unterstützt eine automatische Nullpunktstellung, der über eine Taste oder über die Schnittstelle aktiviert werden kann. Während dieser automatischen Nullstellung darf kein Medium durch den Durchflussmesser strömen. Der aktuelle Wert für die Nullpunktkorrektur kann über die Schnittstelle aktiviert, ausgelesen und gespeichert werden.

Für den Summier sind folgende Befehle verfügbar: Nullstellung, Start mit vorgegebenem Durchfluss, Zuweisen einer Funktion bei einem vorgegebenen Wert, Start/Stopp der Summierung und Ausgabe des Messwerts. Für den Durchfluss können Hoch- und Tief-Grenzwerte über die Tastatur oder die Schnittstelle vorgegeben werden. Der Alarm kann nach einer einstellbaren Verzögerung von 0 bis 3600 Sekunden auf einen Schließkontakt ausgegeben werden. Für Hoch- und Tiefalarm sind separate Kontakte vorhanden. Bei aktivierter Quittierungsfunktion wird das Alarmrelais nach einem Alarm gehalten, bis dieser quittiert wurde, bei deaktivierter Funktion folgt das Relais dem Alarmstatus unmittelbar.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Massendurchflussmesser und Summierer aus Aluminium ohne Anzeige
FMA-4102
957,38
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-5 sml/min
FMA-4103
992,89
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-10 sml/min
FMA-4104
992,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-20 sml/min
FMA-4105
992,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-50 sml/min
FMA-4106
957,38
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-100 sml/min
FMA-4107
1.006,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-200 sml/min
FMA-4108
1.061,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-500 sml/min
FMA-4109
992,89
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-1 sl/min
FMA-4110
992,89
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-2 sl/min
FMA-4111
992,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-5 sl/min
FMA-4112
957,38
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-10 sl/min
FMA-4113
1.146,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-20 sl/min
FMA-4114
1.198,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-30 sl/min
FMA-4115
1.198,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-40 sl/min
FMA-4116
1.155,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-50 sl/min
FMA-4117
1.507,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-60 sl/min
FMA-4118
1.507,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-80 sl/min
FMA-4119
1.441,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, ohne Anzeige , 0-100 sl/min
Massendurchflussmesser und Summierer aus Edelstahl ohne Anzeige
FMA-4102ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-5 sml/min
FMA-4103ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-10 sml/min
FMA-4104ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-20 sml/min
FMA-4105ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-50 sml/min
FMA-4106ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-100 sml/min
FMA-4107ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-200 sml/min
FMA-4108ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-500 sml/min
FMA-4109ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-1 sl/min
FMA-4110ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-2 sl/min
FMA-4111ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-5 sl/min
FMA-4112ST
1.450,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-10 sl/min
FMA-4113ST
1.731,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-20 sl/min
FMA-4114ST
1.731,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-30 sl/min
FMA-4115ST
1.731,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-40 sl/min
FMA-4116ST
1.731,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-50 sl/min
FMA-4117ST
2.013,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-60 sl/min
FMA-4118ST
2.013,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-80 sl/min
FMA-4119ST
2.013,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, ohne Anzeige , 0-100 sl/min
Massendurchflussmesser und Summierer aus Aluminium mit Anzeige
FMA-4302
1.056,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-5 sml/min
FMA-4303
1.110,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-10 sml/min
FMA-4304
1.056,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-20 sml/min
FMA-4305
1.056,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-50 sml/min
FMA-4306
1.056,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-100 sml/min
FMA-4307
1.095,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-200 sml/min
FMA-4308
1.054,78
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-500 sml/min
FMA-4309
1.056,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-1 sl/min
FMA-4310
1.056,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-2 sl/min
FMA-4311
1.056,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-5 sl/min
FMA-4312
1.056,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-10 sl/min
FMA-4313
1.256,29
Lieferzeit: ab Lager
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-20 sl/min
FMA-4314
1.256,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-30 sl/min
FMA-4315
1.256,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-40 sl/min
FMA-4316
1.256,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-50 sl/min
FMA-4317
1.509,61
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-60 sl/min
FMA-4318
1.496,69
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-80 sl/min
FMA-4319
1.509,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Aluminium, mit Anzeige , 0-100 sl/min
Massendurchflussmesser und Summierer aus Edelstahl mit Anzeige
FMA-4302ST
1.565,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-5 sml/min
FMA-4303ST
1.565,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-10 sml/min
FMA-4304ST
1.565,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-20 sml/min
FMA-4305ST
1.565,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-50 sml/min
FMA-4306ST
2.225,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-100 sml/min
FMA-4307ST
1.565,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-200 sml/min
FMA-4308ST
1.565,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-500 sml/min
FMA-4309ST
1.565,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-1 sl/min
FMA-4310ST
1.509,61
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-2 sl/min
FMA-4311ST
1.509,61
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-5 sl/min
FMA-4312ST
1.565,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-10 sl/min
FMA-4313ST
1.840,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-20 sl/min
FMA-4314ST
1.840,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-30 sl/min
FMA-4315ST
1.840,18
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-40 sl/min
FMA-4316ST
1.840,09
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-50 sl/min
FMA-4317ST
2.067,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-60 sl/min
FMA-4318ST
2.067,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-80 sl/min
FMA-4319ST
2.067,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Massendurchflussmesser und Summierer , Edelstahl, mit Anzeige , 0-100 sl/min
Zubehör
FMA-4000PS-EU
€101,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
230 V AC, mit Netzstecker
FMA-4000PS-EU-A
€140,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
230 V AC, mit Netzstecker und Analogausgangs-Leitungen
FMA-4000C
€72,92
Lieferzeit: ab Lager
 
15-poliger Sub-D-Stecker, vorverdrahtet mit 1,8 m Kabel an PC und 0,9 m Kabel an Spannungsversorgung
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.