Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Massendurchflussregler für Gase

FMA5400 und FMA5500

Massendurchflussregler für verschiedene Gase von 10 sml/min bis 1000 sl/min, mit oder ohne Anzeige, Aluminium- oder Edelstahlgehäuse | FMA5400 und FMA5500

  • Kalibrierung auf nationale Standards rückführbar
  • Massendurchflussmessung und -Regelung
  • Keine Temperatur- und Druckkompensation nötig
  • Preisgünstiges Aluminium- oder korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse (316SS)
  • Kippbares LCD-Display
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung




Die elektronischen Gas-Massendurchflussregler der Serie FMA5400/5500 messen und regeln den Durchfluss verschiedener Gase von 10 sml/min bis zu 1000 sl/min.
Als Standard ist das Display auf N2 und sml oder sl eingestellt, andere Einstellungen können als Option bestellt werden. Die Massendurchflussregler FMA5400/5500 sind mit einem integrierten Proportionalventil ausgestattet und regeln den Durchfluss unabhängig vom Ein- oder Auslassdruck auf einen konstanten Wert – Modelle mit Messbereichen bis 100 l/min mit Magnetventil (stromlos geschlossen), Modelle mit den Messbereichen 200, 500 and 1000 l/min mit Motorventil.
Der Sollwert kann lokal über ein internes Potentiometer oder extern über ein Analogsignal (0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA) vorgegeben werden.

Der FMA5400/5500 misst den Gasdurchfluss über den Wärmetransfer an einem beheizten Messrohr. Bei diesem Verfahren ist (innerhalb der spezifizierten Grenzen) keine Kompensation von Gasdruck oder -temperatur erforderlich. Für viele inerte Gase lässt sich die preiswertere Ausführung aus Aluminium und Messing lieferbar, bei Bedarf kann auch eine korrosionsbeständigere Ausführung aus 316SS eingesetzt werden.



FMA5400-Modelle ohne integrierte Anzeige verfügen über einen einstellbaren Analogausgang (0 bis 5 V DC oder 0/4 bis 20 mA). Die FMA5500-Serie ist zusätzlich mit einer integrierten 3-1/2-stelligen Anzeige ausgestattet. Die Anzeige kann um 90 Grad gekippt werden. Als Standard ist das Display auf N2 und sml oder sl eingestellt, andere Einstellungen können als Option bestellt werden.

Das LCD der FMA5500-Serie wird über einen Gerätestecker an die Elektronik angeschlossen und kann mit dem Kabel FMA18RC auch vom Gerät abgesetzt in einer eigenen Halterung installiert werden.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing
FMA5402
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 10 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5404
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 20 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5406
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 50 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5408
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 100 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5410
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 200 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5412
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 500 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5414
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 1 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5416
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 2 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5418
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 5 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5420
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 10 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5423
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 15 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5424
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 20 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5426
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 30 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5427
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 40 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5428
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 50 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5440
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 60 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5441
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 80 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5442
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 100 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5443
2.159,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 200 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5444
2.106,39
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 500 sl/min Max. Durchfluss, 1/2' Anschluss
FMA5445
2.719,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Alu/Messing, 1000 sl/min Max. Durchfluss, 3/4' Anschluss
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl
FMA5402ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 10 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5404ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 20 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5406ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 50 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5408ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 100 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5410ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 200 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5412ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 500 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5414ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 1 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5416ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 2 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5418ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 5 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5420ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 10 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5423ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 15 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5424ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 20 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5426ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 30 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5427ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 40 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5428ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 50 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5440ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 60 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5441ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 80 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5442ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 100 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5443ST
2.906,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 200 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5444ST
3.013,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 500 sl/min Max. Durchfluss, 1/2' Anschluss
FMA5445ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler ohne Anzeige, Edelstahl, 1000 sl/min Max. Durchfluss, 3/4' Anschluss
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing
FMA5502
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 10 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5504
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 20 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5506
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 50 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5508
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 100 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5510
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 200 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5512
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 500 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5514
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 1 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5516
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 2 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5518
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 5 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5520
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 10 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5523
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 15 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5524
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 20 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5526
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 30 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5527
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 40 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5528
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 50 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5540
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 60 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5541
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 80 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5542
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 100 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5543
2.281,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 200 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5544
2.423,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 500 sl/min Max. Durchfluss, 1/2' Anschluss
FMA5545
2.746,51
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Alu/Messing, 1000 sl/min Max. Durchfluss, 3/4' Anschluss
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl
FMA5502ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 10 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5504ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 20 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5506ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 50 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5508ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 100 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5510ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 200 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5512ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 500 sml/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5514ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 1 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5516ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 2 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5518ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 5 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5520ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 10 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5523ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 15 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5524ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 20 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5526ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 30 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5527ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 40 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5528ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 50 sl/min Max. Durchfluss, 1/4' Anschluss
FMA5540ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 60 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5541ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 80 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5542ST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 100 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5543ST
3.053,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 200 sl/min Max. Durchfluss, 3/8' Anschluss
FMA5544ST
3.122,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 500 sl/min Max. Durchfluss, 1/2' Anschluss
FMA5545ST
3.831,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Gas-Massendurchflussregler mit Anzeige, Edelstahl, 1000 sl/min Max. Durchfluss, 3/4' Anschluss
Zubehör
FMA545C
64,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
15-polige Sub-D-Buchse mit 2,4 m abgeschirmtem Kabel
FMA545PW-220VAC
€99,95
Lieferzeit: ab Lager
 
Steckernetzteil, 220 V AC, VDE-Stecker
FMA18RC10
38,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 m Kabel für abgesetzte Montage des LCD
FMA18RC25
€62,73
Lieferzeit: 5 Wochen
 
7,6 m Kabel für abgesetzte Montage des LCD
FMA-TOTAL-(**)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Summiereranzeige mit Kabel und Splitter. Nicht skaliert. Kalibrierung auf einen Durchflussbereich erforderlich.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.