Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Multiparameter-Massendurchflussmesser

FMA6600 und FMA6700

Multiparameter-Massendurchflussmesser | FMA6600 und FMA6700

Multiparameter-Massendurchflussmesser

  • Bus-fähig, bis zu 256 Einheiten (mit RS485-Option)
  • Speichert Kalibrierungsdaten für bis zu 10 Gase
  • Bis zu 10 technische Einheiten, auch frei definierbare
  • Programmierbarer 12-stelliger Summierer zur Anzeige des Gesamtgasvolumens
  • Durchfluss-Grenzwertgeber, Hi/Lo, mit Relaisausgang
  • Druck-Grenzwertgeber, Hi/Lo, mit Relaisausgang (FMA6700)
  • Temperatur-Grenzwertgeber, Hi/Lo, mit Relaisausgang (FMA6700)
  • Gleichzeitige Ausgabe über Analogausgänge und Schnittstellen (RS232/RS485)
  • Interne Umrechnungsfaktoren für bis zu 32 Gase
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Durchflussmesser finden Sie hier.

Bedienschnittstelle
Alle Funktionen der Durchflussmesser-Serien FMA6600 und FMA6700 sind über die integrierte Tastatur und das LCD-Display zugänglich. Die RS485-Schnittstelle (optional auch als RS232 verfügbar) ermöglicht den Zugriff auf folgende Daten: Durchfluss, Temperatur, Druck, automatische Nullpunktkorrektur, Summierung und Alarmeinstellungen, Gastabelle, Umrechnungsfaktor und Auswahl der technischen Einheit, Ansprechzeit und Linearisierungstabelle. Als analoge Ausgänge stehen 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC und 4 bis 20 mA zur Ausgabe von Durchfluss, Druck und Temperatur zur Verfügung (über Brücken einstellbar).

Autom. Nullpunktkorrektur 
Die Geräte der FMA6600- und FMA6700-Serie unterstützen eine automatische Nullpunktkorrektur für einen eventuellen Sensoroffset, die über die Tastatur oder die Schnittstelle aktiviert werden kann. Während der automatischen Nullstellung darf kein Medium durch den Durchflussmesser strömen. Der aktuelle Wert für die Nullpunktkorrektur kann über die Schnittstelle aktiviert, deaktiviert und gespeichert werden. 

Summierer
Das Gesamtvolumen des Gases wird durch Integration der tatsächlichen Gasdurchflussrate über die Zeit gebildet.
Die folgenden Befehle stehen über Tastatur und Schnittstelle zur Verfügung: 
• Rücksetzen des Summierers auf Null
• Starten des Summierers bei einem vorgegebenen Durchfluss
• Zuweisen einer Funktion, die bei Erreichen eines vorgegebenen Volumens ausgelöst wird
• Start/Stopp der Summierung
• Anzeige/Auslesen der Summe

Durchflussalarm
Für den Durchfluss können Hi- und Lo-Grenzwerte über die Tastatur oder die Schnittstelle vorgegeben werden. Die Alarmbedingung gilt als erfüllt, wenn der aktuelle Durchflusswert gleich dem Alarmgrenzwert oder höher/niedriger als der entsprechende Alarmgrenzwert ist. Der Alarm kann nach einer einstellbaren Verzögerung von 0 bis 3600 Sekunden auf einen Schließkontakt ausgegeben werden. Für Hi- und Lo-Alarm sind separate Kontakte vorhanden.

Druckalarm (FMA6700-Serie)
Für den Druck können Hi- und Lo-Grenzwerte über die Tastatur oder die Schnittstelle vorgegeben werden. Die Alarmbedingung gilt als erfüllt, wenn der aktuelle Druckmesswert gleich dem Alarmgrenzwert oder höher/niedriger als der entsprechende Alarmgrenzwert ist. Der Alarm kann auf einen Schließkontakt ausgegeben werden. Für Hi- und Lo-Alarm sind separate Kontakte vorhanden.

Temperaturalarm (FMA6700-Serie)
Für die Temperatur können Hi- und Lo-Grenzwerte über die Tastatur oder die Schnittstelle vorgegeben werden. Die Alarmbedingung gilt als erfüllt, wenn der aktuelle Temperaturmesswert gleich dem Alarmgrenzwert oder höher/niedriger als der entsprechende Alarmgrenzwert ist. Der Alarm kann auf einen Schließkontakt ausgegeben werden. Für Hi- und Lo-Alarm sind separate Kontakte vorhanden.

Technische Einheiten
Durchflusssollwerte, gemessener Gasdurchfluss und die entsprechenden Summen können über die Tastatur oder die Schnittstelle auf technische Einheiten skaliert werden. Folgende Einheiten werden unterstützt: % (des Endwerts), sl/min, sl/h, sml/min, sml/h, scfh, scfm, lb/h, lb/m, frei definierbare technische Einheit.

Kalibrierung für mehrere Gase
Die FMA6600-Serie kann die Kalibrierdaten für bis zu 10 Gase speichern. Mit dieser Speicherfunktion kann die FMA6600-Serie für mehrere Gase kalibriert werden, die dann jeweils mit der spezifizierten Genauigkeit gemessen werden.

NIST-rückführbare Kalibrierung mit 10 Punkten
Als Option können Kalibrierungen für 9 weitere Gase mit je 10 Punkten bestellt werden. Bitte anfragen.

Umrechnungsfaktoren
Die Geräte der FMA6600- und FMA 6700-Serie speichern Umrechnungsfaktoren für bis zu 32 Gase. Weiterhin kann ein frei definierbarer Umrechnungsfaktor abgelegt werden. Die Umrechnungsfaktoren können per Tastatur oder über die Schnittstelle jeder der 10 Gaskalibrierungen zugewiesen werden.

Kontaktausgänge
Zur Ansteuerung von externen Geräten stehen zwei Ausgänge mit potentialfreien Kontakten zur Verfügung. Sie können über die Tastatur am Gerät oder über die Schnittstelle programmiert werden. Das Relais wird dann betätigt, wenn das spezifizierte Ereignis eintritt, zum Beispiel bei Überschreiten von Grenzwerten für Durchfluss, Druck oder Temperatur oder wenn der Summierer einen vorgegebenen Wert erreicht hat.

Leckrate Maximal 1,1 x 10-9 mbar l/s Helium zur Umgebung.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Massendurchflussmesser mit Durchfluss-Alarm
FMA6601
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 10 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6602
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 20 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6603
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 50 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6604
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 100 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6605
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 200 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6606
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 500 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6607
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 1 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6608
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 2 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6609
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 5 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6610
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 10 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6611
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 15 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6612
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 20 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6613
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 30 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6614
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 40 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6615
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 50 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6616
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 60 sl/min, 3/8'-Klemmverschraubung
FMA6617
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 80 sl/min, 3/8'-Klemmverschraubung
FMA6618
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 100 sl/min, 3/8'-Klemmverschraubung
Massendurchflussmesser mit Durchfluss-, Druck- und Temperatur-Alarm
FMA6701
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 10 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6702
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 20 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6703
2.252,44
Lieferzeit: ab Lager
 
Max. Durchfluss 50 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6704
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 100 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6705
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 200 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6706
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 500 sml/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6707
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 1 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6708
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 2 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6709
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 5 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6710
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 10 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6711
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 15 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6712
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 20 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6713
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 30 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6714
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 40 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6715
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 50 sl/min, 1/4'-Klemmverschraubung
FMA6716
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 60 sl/min, 3/8'-Klemmverschraubung
FMA6717
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 80 sl/min, 3/8'-Klemmverschraubung
FMA6718
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Durchfluss 100 sl/min, 3/8'-Klemmverschraubung
Zubehör
FMA66-230EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Netzteil, 230 V AC auf ±15 V DC
FMA66-12PW-230EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Netzteil, 230 V AC auf 12 V DC
FMA66-24PW-230EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Netzteil, 230 V AC auf 24 V DC
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modell Wählen Sie:
66 für Durchflussmesser
67 für Durchflussmesser mit Druck und Temperatur

(2) Beschreibung Wählen Sie:
01 für 10 sml/min 1/4zoll
02 für 20 sml/min 1/4zoll
03 für 50 sml/min 1/4zoll
04 für 100 sml/min 1/4zoll
05 für 200 sml/min 1/4zoll
06 für 500 sml/min 1/4zoll
07 für 1 sl/min 1/4zoll
08 für 2 sl/min 1/4zoll
09 für 5 sl/min 1/4zoll
10 für 10 sl/min 1/4zoll
11 für 15 sl/min 1/4zoll
12 für 20 sl/min 1/4zoll
13 für 30 sl/min 1/4zoll
14 für 40 sl/min 1/4zoll
15 für 50 sl/min 1/4zoll
16 für 60 sl/min 3/8zoll
17 für 80 sl/min 3/8zoll
18 für 100 sl/min 3/8zoll

(3) Optionen Wählen Sie:
-I für Ausgang mit 4 bis 20 mA (anstelle des Standardausgangs von 0 bis 5 V)
-12VDC für 12-V-DC-Spannungsversorgung
-24VDC für 24-V-DC-Spannungsversorgung
-K für O-Ringe aus Kalrez
-B für O-Ringe aus Buna
-E für O-Ringe aus EPR
-VCR für VCR-Anschlüsse
-RS232 für RS232-Schnittstelle (anstelle der RS485-Schnittstelle)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.