Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Coriolis Massedurchflussmesser NOT CE Compliant

FMC-5000

Coriolis Durchflussmesser | Massedurchflussmesser | OMEGA | FMC-5000

Coriolis Durchflussmesser | Massedurchflussmesser | OMEGA

  • NOT for Sale in Europe
  • Messung von Massedurchfluss, Volumen, Dichte und Temperatur
  • Robuste Durchflussmesser ohne bewegliche Teile benötigen nur minimale Wartung
  • Genauigkeit über einen großen Durchflussbereich optimiert die Anlageneffizienz
  • Keine Strömungsgleichrichter oder gerade Einlaufstrecken erforderlich, dadurch einfachere Montage und geringere Kosten
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der FMC-5000 Coriolis Massedurchflussmesser nutzt das Prinzip der Coreolis-Kraft. Dieses Messprinzip wird häufig für Durchflussmessungen und Übernahmetransfer in Branchen wie z. B. Raffinerien, Petrochemie, Chemie, Pharma, Papier und Zellstoff, Nahrungsmittel und Molkereien eingesetzt. Als modernes Messinstrument für Durchfluss und Dichte wird es besonders häufig für die Messung von flüssigen Medien, Gasen und Schlämmen eingesetzt und wird von Kunden weltweit geschätzt. Typische Anwendungen für Coriolis-Messgeräte sind Prozesse wie zum Beispiel Chargensteuerungen, Blending, Füllvorgänge, Dosierung, Übernahmetransfer oder Prozessgasmessungen.

Die Durchflussmesser der FMC-5000-Serie nutzen die Coriolis-Kraft als Messprinzip. Von einer Wechselspannung durchflossene Spulen, die am Messrohr angebracht sind, lassen zwei parallele Röhrchen auf einer bestimmten, konstanten Frequenz schwingen. Sobald eine Masse (eine Flüssigkeit oder ein Gas) durch die Messröhrchen strömt, wird eine Coriolis-Kraft erzeugt. Sie verursacht oben in den Röhrchen eine Biegung oder Auslenkung, die von der Elektronik als Phasenverschiebung zwischen den beiden an den Röhrchen angebrachten Aufnehmern erfasst wird. Der Winkel dieser Phasenverschiebung ist direkt proportional zum Massedurchfluss in den Röhrchen. Somit kann der Massedurchfluss also anhand der Phasenverschiebung genau bestimmt werden. Die Temperatur wird ebenfalls gemessen und zur Kompensation verwendet.

Technische Daten
Durchflussbereich: Siehe Tabelle im Datenblatt
Anschluss: Flansche nach ANSI, DIN und JIS oder hygienegerechter Tri-Clamp-Anschluss
Maximaler Druck: 16 bar (230 psi), [optional: 25 bar (360 psi), 40 bar (580 psi) und 63 bar (9156 psi)]
Gehäusewerkstoff: 304 Edelstahl
Messrohr-Material: 316L SS
Prozesstemperaturbereich:
    Integrierte Anzeige: -50 bis 125°C
    Fernanzeige (-R): -50 bis 200°C
Umgebungstemperatur: -40 bis 55°C
Betriebsfeuchte:: 5 bis 95% r. F. bei 25°C
Durchflussgenauigkeit/Wiederholbarkeit:
    FMC-5100: 0,1/0,05% (nur flüssige Medien)
    FMC-5200: 0,2/0,1% (nur flüssige Medien)
    FMC-5300: 0,5/0,25%
Dichtemessung:
    Bereich: 0,2 bis 3,0 g/cm3
    Fehler: ± 0,002 g/cm3
    Wiederholbarkeit: 0,001 g/cm3
Temperaturgenauigkeit: ±1,0°C
Schutzart: IP65 (NEMA 4X)
Zulassungen: CE, RoHS (in Vorbereitung)
Kommunikation: RS485 (RTU Modbus®), HART® (-HART-Option)
Impulsausgang: 0 bis 10 kHz, ± 0,075% des Endwerts
Stromausgang: 4 bis 20 mA DC, 0,005% des Endwerts
Spannungsversorgung: 18 bis 36 V DC, 85 bis 265 V AC (-AC-Option:), 15 W
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung.

ACHTUNG, SCHWER. KEIN VERSAND PER UPS!! FÜR DIESES PRODUKT FALLEN WEGEN DES HOHEN GEWICHTS ZUSÄTZLICHE VERSANDKOSTEN AN. BEI BESTELLUNGEN AUS DEM WEBSHOP SPRICHT UNSER VERTRIEB SIE AN, UM DEN VERSAND MIT IHNEN ABZUSTIMMEN.

Für Durchflussmesser mit einem anderen Flanschtyp als DIN
ersetzen Sie das „D“ am Ende der Modellnummer durch ein „A“ für ANSI-Flansche,
„J“ für JIS-Flansche oder „S“ für hygienegerechte Tri-Clamp-Anschlussflansche (nur flüssige Medien)
(ohne Aufpreis).
Für ein Gerät mit HART-Kommunikation anstelle der RS485-Kommunikation ergänzen Sie die Modellnummer um „-HART“ (gegen Aufpreis).
Für ein Gerät mit abgesetzter Anzeige/Messumformer ergänzen Sie die Modellnummer um „-R“ (gegen Aufpreis).

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Genauigkeit Wählen Sie:
1 für 0.1%
2 für 0.2%
5 für 0.5%

(2) Montagemaße Wählen Sie:
1 für 1/2" (15 mm)
2 für 1" (25 mm)
3 für 1 1/2" (40 mm)
4 für 2" (50 mm)
5 für 3" (80 mm)
6 für 4" (100 mm)
7 für 6" (150 mm)

(3) Messbare Medien Wählen Sie:
G für Gas (0.5% nur Genauigkeit)
L für Flüssigkeit

(4) Flanschtyp Wählen Sie:
D für DIN
A für ANSI
J für JIS
S für Hygienegerecht (nur Flüssigkeiten)

(5) Fernanzeige-Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Keine
-R für Anzeige/Messumformer abgesetzt

(6) HART-Kommunikationsoption Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für RS485-Kommunikation
-HART für HART-Kommunikation
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.