Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Magnetisch-induktive Durchflussmesser (Eintauch-Ausführung)

FMG3000, FMG3100

Magnetisch-induktiver Eintauch-Durchflussmesser | FMG3000, FMG3100

Magnetisch-induktiver Eintauch-Durchflussmesser

  • Für Rohrnennweiten DN 15 bis DN 300 (0,5 bis 12 Zoll)
  • Keine beweglichen Teile
  • Durchflussbereich 0,05 bis 5 m/s
  • Hohe Messgenauigkeit auch bei verunreinigten Medien
  • Mehrsprachige Menüführung
  • Auch ohne Anzeige mit 4-20-mA- oder Frequenzausgang erhältlich
  • Kein Druckabfall
  • Korrosionsbeständige Materialien: PP

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Magnetisch-induktive Durchflussmesser.

Die Serie FMG3000 besteht aus magnetisch-induktiven Durchflussmessern ohne bewegliche Teile, die für die Eintauchmontage ausgelegt sind. Sämtliche Modelle sind aus korrosionsfesten Werkstoffen gefertigt und bieten somit langfristig Zuverlässigkeit bei minimalen Wartungskosten. Beim Einbau dieses Durchflussmessers in die verschiedenen Fittings von OMEGA wird er automatisch ausgerichtet und auf die ideale Eintauchtiefe fixiert. Die Verwendung der Durchflussmesser ohne Fitting ist nicht möglich.

Diese vielseitigen, unkompliziert zu installierenden Durchflussmesser liefern bei einer breiten Palette an Rohrnennweiten (von DN 15 bis DN 300 bzw. 0,5 bis 12 Zoll) präzise Messwerte und erfüllen damit die Anforderungen unterschiedlichster Anwendungen. Die Durchflussmesser der Serie FMG3000 bieten diverse Ausgangsoptionen zur Kombination mit Mess- oder Auswertegeräten von OMEGA mit Frequenz- oder 4-20-mA-Ausgängen. Die Temperaturkompensation des Durchflussmesswerts erfolgt über den eingebauten Temperaturfühler.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten
Linearität: ±1 % des Messwerts ±0,01 m/s
Wiederholbarkeit: ±0,5% des Messwerts bei 25°C
Mindestleitfähigkeit: 20 µS/cm
Rohrnennweiten: DN 15 bis DN 300 (0,5 bis 12 Zoll)
Durchflussbereich: 0,05 bis 5 m/s (0,15 bis 16,4 ft/s)

Medienberührte Teile
Sensorgehäuse bzw. Elektroden/Erdungsring:
PP: Polypropylen bzw. Edelstahl 316L
O-Ringe: FPM (Standard)
Sonstige Werkstoffe:
   Gehäuse: PBT
   Schutzart: IP65 (NEMA 4X)

Versorgungsspannung
4 bis 20 mA: 21,6 bis 26,4 V DC, max. 22,1 mA
Frequenz: 4,5 bis 26,4 V DC, max. 15 mA. Verpolungs- und kurzschlussfest

Ausgangsspezifikationen
Stromausgang (4 bis 20 mA):
   Ausgangsgenauigkeit: 32 μA max. Fehler (25°C bei 24 V DC)
   Galvanische Trennung: Kleinspannungen < 48 V AC/V DC von Elektroden und Hilfsstromversorgung
Anzeige (optional):
   Zeichen: 2 x 16
   Fenster: Polyamid
   SPDT (einpoliger Wechsler): 5 A bei max. 30 V DC, 5 A bei max. 250 V AC
   Halbleiterrelais: 50 mA bei max. 30 V DC, 50 mA bei max. 42 V AC
Max. Kabellänge: 300 m
Fehlerzustand: 22,1 mA
Max. Bürdewiderstand: 300 Ω
Frequenzausgang:
   Maximale Pull-Up-Spannung: 30 V DC
   Max. Strom (Senke): 50 mA, Strombegrenzung
Max. Kabellänge: 300 m

Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur: -20 bis 70°C
Relative Feuchte: 0 bis 95 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur:
   Umgebung: -10 bis 70°C
   Medien: 0 bis 85°C
Max. Betriebsdruck: 10,3 bar bei 25°C (150 psi bei 77°F), 1,4 bar bei 85°C (20 psi bei 185°F)
Normen und Zulassungen: CE, IP65 (NEMA 4X)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Durchflussmesser ohne Anzeige für Rohrnennweite 0,5 bis 4 Zoll
FMG3001-PP
1.135,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
Polypropylen bzw. Edelstahl 316L, Rohrnennweite 0,5 bis 4 Zoll, Frequenzausgang
FMG3002-PP
1.135,07
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Polypropylen bzw. Edelstahl 316L, Rohrnennweite 0,5 bis 4 Zoll, 4 bis 20 mA-Ausgang
Durchflussmesser mit Anzeige für Rohrnennweite 0,5 bis 4 Zoll
FMG3001-PP-D
2.238,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Polypropylen bzw. Edelstahl 316L, mit Anzeige, Rohrnennweite 0,5 bis 4 Zoll, Frequenzausgang
FMG3002-PP-D
2.086,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
Polypropylen bzw. Edelstahl 316L, mit Anzeige, Rohrnennweite 0,5 bis 4 Zoll, 4 bis 20 mA-Ausgang
Durchflussmesser ohne Anzeige für Rohrnennweite 5 bis 8 Zoll
FMG3101-PP
1.247,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Polypropylen bzw. Edelstahl 316L, Rohrnennweite 5 bis 8 Zoll, Frequenzausgang
FMG3102-PP
1.247,30
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Polypropylen bzw. Edelstahl 316L, Rohrnennweite 5 bis 8 Zoll, 4 bis 20 mA-Ausgang
Durchflussmesser mit Anzeige für Rohrnennweite 5 bis 8 Zoll
FMG3101-PP-D
2.066,20
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Polypropylen bzw. Edelstahl 316L, mit Anzeige, Rohrnennweite 5 bis 8 Zoll, Frequenzausgang
FMG3102-PP-D
2.189,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
Polypropylen bzw. Edelstahl 316L, mit Anzeige, Rohrnennweite 5 bis 8 Zoll, 4 bis 20 mA-Ausgang
FITTINGS FÜR DIE SENSORINSTALLATION
FP-5305M
251,88
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Rohrnennweite: 0,5 Zoll, Rohrwerkstoff: PVC 40 u. 80
FMG-5310
641,56
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Rohrnennweite: 1 Zoll, Rohrwerkstoff: Edelstahl 316
FP-5320M
294,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rohrnennweite: 2 Zoll, Rohrwerkstoff: PVC 40 u. 80
FP-5320GIS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrnennweite: 2 Zoll, Rohrwerkstoff: Galvanisiertes Eisen
FMG-5320
€500,32
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Rohrnennweite: 2 Zoll, Rohrwerkstoff: Edelstahl 316
FP-5340GI
€314,39
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Rohrnennweite: 4 Zoll,Rohrwerkstoff: Galvanisiertes Eisen
FP-5380S
€473,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Rohrnennweite: 8 Zoll, Rohrwerkstoff: PVC 40 u. 80
FP-5380CS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rohrnennweite: 8 Zoll, Rohrwerkstoff: Kohlen stoffstahl
Zubehör
FPP-1220-0021
€11,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
O-Ring aus FPM
FPP-1224-0021
€24,10
Lieferzeit: 7 Wochen
 
O-Ring aus EPR (EPDM)
CNI833
€464,22
Lieferzeit: ab Lager
 
1/8-DIN-Regler mit Relaisausgängen und 4-20-mA-Eingängen
DPF701
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/8-DIN-Messgerät mit Frequenzeingang für Rate und Summe
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Bei größeren Rohrnennweiten wenden Sie sich bitte an unseren technischen Vertrieb.
Modelle mit Anzeige sind mit 3 Relais ausgestattet: 2 einpolige Wechsler (SPDT) und 1 Halbleiterrelais

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Rohrnennweite Wählen Sie:
00 für 0.5 bis 4 Zoll
19 für 5 bis 8 Zoll
20 für 10 bis 12 Zoll

(2) Ausgang Wählen Sie:
1 für Frequenzausgang
2 für 40 bis 20 mA-Ausgang

(3) Medienberührte Teile Wählen Sie:
PP für Polypropylen bzw. Edelstahl 316L
PVDF für PVDF/Edelst. 316L

(4) Anzeigenkonfiguration Wählen Sie:
für ohne Anzeige
-D für mit Anzeige

(5) Optionen Wählen Sie:
für ohne Optionen (Feld bitte leer lassen)
-HA für Hastelloy-Elektroden (nur für Modelle mit PVDF)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.