Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten

FMG71-BSP, FMG72-BSP, FMG73-BSP

Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser
 | FMG71-BSP, FMG72-BSP, FMG73-BSP

Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser

  • Messbereiche
    FMG71-BSP: 1 - 20 l/min
    FMG72-BSP: 2 - 40 l/min
    FMG73-BSP: 10 - 200 l/min
  • Genauigkeit
    FMG71-BSP und FMG73-BSP: ±2 % vom Messwert
    FMG72-BSP: ±1 % vom Messwert
  • Frequenzausgang
  • Optional kombinierter Frequenz-/4-20 mA-Analogausgang
  • Geringe Anforderungen an die Einlaufstrecke
  • Unempfindlich gegen verschmutzte Flüssigkeit
Magnetisch-induktive Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Magnetisch-induktive Durchflussmesser finden Sie hier.

FMG71-G, FMG72-G, FMG73-G Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige FlüssigkeitenFMG7 ist einsetzbar, wo Durchflusssensoren mit bewegten Teilen, z. B. Flügelradsensoren, auf Grund verschmutzter Medien nicht verwendet werden können. Er dient zur kontinuierlichen Volumenstrommessung oder zur Dosierung von elektrisch leitenden Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von 50 μS/cm. FMG7 ist für Sie der ideale Durchflusssensor, wenn es auf Störunempfindlichkeit und Langlebigkeit ankommt. Die Vorzüge des FMG7 werden auch Sie überzeugen:
• Keine bewegten Teile
• Kein mechanischer Verschleiß
• Freier Rohrquerschnitt
• Kein zusätzlicher Druckverlust
• Unempfindlich bei verschmutzter Flüssigkeit
• Wartungsfrei
• Schnell ansprechend (< 500 ms)
• Geringe Anforderungen an die Einlaufstrecke


Änderungen von Temperatur, Dichte, Viskosität, Konzentration oder elektrischer Leitfähigkeit des Mediums bleiben prinzipbedingt ohne Auswirkungen auf das Ausgangssignal.

Als Ausgangssignal stehen Ihnen zwei Varianten des FMG7 zur Verfügung:
• Frequenzausgangssignal (Standard)
• 4-20 mA-Analog- und Frequenzausgangssignal (Option)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FMG71-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN 7, Bereich 1 bis 20 l/min, Frequenzausgang
FMG72-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN 10, Bereich 2 bis 40 l/min, Frequenzausgang
FMG73-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN 20, Bereich 10 bis 200 l/min, Frequenzausgang
FMG71-A-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN 7, Bereich 1 bis 20 l/min, 4-20 mA-Analog-/Frequenzausgang
FMG72-A-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN 10, Bereich 2 bis 40 l/min, 4-20 mA-Analog-/Frequenzausgang
FMG73-A-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN 20, Bereich 10 bis 200 l/min, 4-20 mA-Analog-/Frequenzausgang
Zubehör
FMG7-cable-3M
32,98
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3 m Anschlussleitung
FMG7-cable-5M
39,17
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5 m Anschlussleitung
FMG7-cable-10M
61,34
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 m Anschlussleitung
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.