Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten

FMG90 Serie

Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser | FMG90 Serie

Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser

  • Messbereiche
    FMG99: 0,1 - 2 l/min
    FMG91: 0,25 - 5 l/min
    FMG92: 1 - 20 l/min
    FMG93: 2,5 - 50 l/min
    FMG94: 5 - 100 l/min
    FMG95: 10 - 200 l/min
    FMG96: 12,5 - 250 l/min
  • Genauigkeit ±1% des Messwerts
  • Frequenzausgang
  • Geringe Anforderungen an die Einlaufstrecke
  • Unempfindlich gegen verschmutzte Flüssigkeit
Magnetisch-induktive Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Magnetisch-induktive Durchflussmesser finden Sie hier.

Der FMG90 ist ein magnetisch-induktiver Durchflusssensor für elektrisch leitende Flüssigkeiten, der durch Leichtbauweise und Kunststoffbauteile überzeugt. 

• Keine bewegten Teile
• Kein mechanischer Verschleiß
• Freier Rohrquerschnitt
• Kein zusätzlicher Druckverlust
• Unempfindlich bei verschmutzter Flüssigkeit
• Wartungsfrei
• Schnell ansprechend (< 100 ms)
• Geringe Anforderungen an die Einlaufstrecke

Der Durchflusssensor ist dort einsetzbar, wo Durchflusssensoren mit bewegten Teilen auf Grund verschmutzter Medien nicht verwendet werden können. Änderungen von Temperatur, Dichte, Viskosität, Konzentration oder elektrischer Leitfähigkeit des Mediums bleiben prinzipbedingt ohne Auswirkungen auf das Ausgangssignal.
Er dient zur kontinuierlichen Volumenstrommessung oder zur Dosierung von elektrisch leitenden Flüssigkeiten mit einer Mindest­leitfähigkeit von 20 µS/cm.

Modellübersicht

Modell:  FMG99 FMG91 FMG92 FMG93 FMG94 FMG95 FMG96
Nennweite DN 3 DN 8 DN 8 DN 15 DN 20 DN 20 DN 25
Prozessanschluss G2/8 B außen G1/2 außen G1/2 B außen G3/4 B außen G1 B außen G1 B außen  G1 1/4 B außen
Innendurchmesser 3 mm 8 mm 8 mm 14 mm 18 mm 18 mm 25 mm
Messbereich 0,1 bis 2 l/min 0,25 bis 5 l/min 1 bis 20 l/min 2,5 bis 50 l/min 5 bis 100 l/min 10 bis 200 l/min 12,5 bis 250 l/min
Signalabgabe ab* 0,5 l/min 0,1 l/min 0,25 l/min 1 l/min 2 l/min 4 l/min 5 l/min
Max. Durchflussrate 2,5 l/min 6 l/min 25 l/min 60 l/min 120 l/min 240 l/min 300 l/min
Frequenzausgang
Pulsrate** 10.000 Pulse/l 4000 Pulse/l 1000 Pulse/l 400 Pulse/l 200 Pulse/l 100 Pulse/l 80 Pulse/l
Ausgang: Auflösung** 0,1 ml/Pulse 0,25 ml/Pulse 1 ml/Pulse 2,5 ml/Pulse 5 ml/Pulse 10 ml/Pulse 12,5 ml/Pulse
* Signalabgabe mit Messgenauigkeit von 5%
** Andere Pulsraten/Auflösungen auf Anfrage
FMG90-Serie Seitenansicht des Durchflusssensors für Wasser

Technische Daten

Material: 
Elektroden und Erdungsringe: Edelstahl 316L
Messrohr und Prozessanschlüsse: PVDF
Dichtungsringe: EPDM
Gehäuse: Aluminium Druckguss
Messgenauigkeit: 1% vom Messwert (Wasser 25°C)
Wiederholbarkeit: 1%
Messmedium und min. Leitfähigkeit des Messmediums:
Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten, 20 μS/cm
Max. Mediumtemperatur: -10 bis 60°C (nicht gefrierend)
Umgebungstemperatur: 5 bis 60°C
Max. Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C, 8 bar bei 40°C, 6 bar bei 60°C 
Ansprechzeit: <100 ms
Anzeigen: Rote LED = Spannungsversorgung, Grüne LED = Durchfluss
Ausgangssignal, Signalform: Frequenz, Rechtecksignal, kann als PNP oder NPN offener Kollektor angeschlossen werden. 
Tastverhältnis 50:50, max. Signalstrom 25 mA 

Allgemeine Daten:
Versorgungsspannung: 24 V DC ±15%
Stromaufnahme: 0,6 W
Schutzmaßnahmen: kurzschlussfest und verpolungssicher
Elektrischer Anschluss: 4-poliger Rundstecker M12x1
Schutzart: IP65 (mit aufgesteckter Kupplungsdose)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FMG99-PVDF-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN3, Bereich 0,1 bis 2 l/min
FMG91-PVDF-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN8, Bereich 0,25 bis 5 l/min
FMG92-PVDF-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN8, Bereich 1 bis 20 l/min
FMG93-PVDF-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN15, Bereich 2,5 bis 50 l/min
FMG94-PVDF-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN20, Bereich 5 bis 100 l/min
FMG95-PVDF-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN20, Bereich 10 bis 200 l/min
FMG96-PVDF-BSP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchflusssensor Nennweite DN25, Bereich 12,5 bis 250 l/min
Zubehör
M12C-PVC-4-R-F-5
25,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 m Anschlussleitung mit Kupplungsdose M12x1 und abisolierten Enden
M12C-PVC-4-R-F-10
29,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 m Anschlussleitung mit Kupplungsdose M12x1 und abisolierten Enden
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.