Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OEM Lightweight and Compact Design Electromagnetic Flow Meter

FMG90B

OEM Lightweight and Compact Design Electromagnetic Flow Meter | FMG90B

999,97 FMG920B-SS-PO-NPT

CE
  • Magnetic Flow Meter with No Moving Parts or Obstructions
  • Independent to Changes of Temperature, Pressure, Viscosity
  • Lightweight and Compact Design
  • PVDF and 316L Wetted Parts
  • Fast Response (<100 ms)
  • See Accessories for Cables and Power Supplies
Magnetisch-induktive Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s FMG90B Series electro-magnetic flow sensor for conductive liquid media was developed for OEM applications and does not contain any moving parts. FMG90B series is the most economic electromagnetic flowmeter due to the cost optimized plastic construction. Its design is compact and lightweight. Six flow ranges are available. Changes in temperature, density, viscosity, concentration or electrical conductivity of the medium do not affect the output signal. The sensor is intended for continuous measurement of flow rates or for dosing/batching of liquids with a minimum conductivity of 20 µS/cm.

SPECIFICATIONS
Maximum Storage Temperature: 60C (140F)
Maximum Conductivity: >20 microSiemens/cm
Supply Voltage: 12 to 24 Vdc

Maximum Operating Pressure: 145 psi
Current Draw:Minimum Ambient Temperature: 5C (41F)
Response Time: < 100 ms
Maximum Ambient Temperature:60C (140F)

Housing Material: ABS
Accuracy Value:±0.7%
Power Consupmtion: Max 3.6 W
Protection:IP 65
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FMG93B-SS-PO-BSP
1.183,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" BSP Magmeter, SS, Pulse Out
FMG93B-SS-PO-NPT
1.120,27
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" NPT Magmeter, SS, Pulse Out
FMG93B-HC-PO-BSP
1.243,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" BSP Magmeter, Hastelloy C, Pulse Out
FMG93B-HC-PO-NPT
1.243,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" NPT Magmeter, Hastelloy C, Pulse Out
FMG93B-SS-IO-BSP
1.212,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" BSP Magmeter, SS, 4-20mA Out
FMG93B-SS-IO-NPT
1.212,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" NPT Magmeter, SS, 4-20mA Out
FMG93B-HC-IO-BSP
1.273,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" BSP Magmeter, Hastelloy C, 4-20mA Out
FMG93B-HC-IO-NPT
1.273,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" NPT Magmeter, Hastelloy C, 4-20mA Out
FMG93B-SS-VO-BSP
1.212,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" BSP Magmeter, SS, 0.5-10V Out
FMG93B-SS-VO-NPT
1.212,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" NPT Magmeter, SS, 0.5-10V Out
FMG93B-HC-VO-BSP
1.273,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" BSP Magmeter, Hastelloy C, 0.5-10V Out
FMG93B-HC-VO-NPT
1.273,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" NPT Magmeter, Hastelloy C, 0.5-10V Out
FMG96B-SS-PO-BSP
964,22
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, SS, Pulse Out, Lo Flo
FMG96B-SS-PO-NPT
999,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" NPT Magmeter, SS, Pulse Out, Lo Flo
FMG96B-HC-PO-BSP
1.061,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, Hastelloy C, Pulse Out, Lo Flo
FMG96B-HC-PO-NPT
1.061,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, Hastelloy C, Pulse Out, Lo Flo
FMG96B-SS-IO-BSP
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, SS, 4-20mA Out, Lo Flo
FMG96B-SS-IO-NPT
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, SS, 4-20mA Out, Lo Flo
FMG96B-HC-IO-BSP
1.091,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, Hastelloy C, 4-20mA Out, Lo Flo
FMG96B-HC-IO-NPT
1.091,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, Hastelloy C, 4-20mA Out, Lo Flo
FMG96B-SS-VO-BSP
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, SS, 0.5-10V Out, Lo Flo
FMG96B-SS-VO-NPT
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, SS, 0.5-10V Out, Lo Flo
FMG96B-HC-VO-BSP
1.091,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, Hastelloy C, 0.5-10V Out, Lo Flo
FMG96B-HC-VO-NPT
1.091,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, Hastelloy C, 0.5-10V Out, Lo Flo
FMG98B-SS-PO-BSP
946,78
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, SS, Pulse Out, Hi Flo
FMG98B-SS-PO-NPT
999,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" NPT Magmeter, SS, Pulse Out, Hi Flo
FMG98B-HC-PO-BSP
1.061,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, Hastelloy C, Pulse Out, Hi Flo
FMG98B-HC-PO-NPT
1.061,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, Hastelloy C, Pulse Out, Hi Flo
FMG98B-SS-IO-BSP
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, SS, 4-20mA Out, Hi Flo
FMG98B-SS-IO-NPT
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, SS, 4-20mA Out, Hi Flo
FMG98B-HC-IO-BSP
1.091,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, Hastelloy C, 4-20mA Out, Hi Flo
FMG98B-HC-IO-NPT
1.091,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, Hastelloy C, 4-20mA Out, Hi Flo
FMG98BSS-VO-BSP
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, SS, 0.5-10V Out, Hi Flo
FMG98B-SS-VO-NPT
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, SS, 0.5-10V Out, Hi Flo
FMG98B-HC-VO-BSP
1.091,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" BSP Magmeter, Hastelloy C, 0.5-10V Out, Hi Flo
FMG98B-HC-VO-NPT
1.091,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT Magmeter, Hastelloy C, 0.5-10V Out, Hi Flo
FMG915B-SS-PO-BSP
946,78
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" BSP Magmeter, SS, Pulse Out
FMG915B-SS-PO-NPT
999,97
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" NPT Magmeter, SS, Pulse Out
FMG915B-SS-IO-BSP
975,47
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" BSP Magmeter, SS, 4-20mA Out
FMG915B-SS-IO-NPT
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" NPT Magmeter, SS, 4-20mA Out
FMG915B-SS-VO-BSP
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" BSP Magmeter, SS, 0.5-10V Out
FMG915B-SS-VO-NPT
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" NPT Magmeter, SS, 0.5-10V Out
FMG920B-SS-PO-BSP
946,78
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1" BSP Magmeter, SS, Pulse Out
FMG920B-SS-PO-NPT
999,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
1" NPT Magmeter, SS, Pulse Out
FMG920B-SS-IO-BSP
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1" BSP Magmeter, SS, 4-20mA Out
FMG920B-SS-IO-NPT
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1" NPT Magmeter, SS, 4-20mA Out
FMG920B-SS-VO-BSP
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1" BSP Magmeter, SS, 0.5-10V Out
FMG920B-SS-VO-NPT
1.030,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1" NPT Magmeter, SS, 0.5-10V Out
FMG925B-SS-PO-BSP
1.121,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1 1/4" BSP Magmeter, SS, Pulse Out
FMG925B-SS-PO-NPT
1.121,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1 1/4" NPT Magmeter, SS, Pulse Out
FMG925B-SS-IO-BSP
1.151,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 1/4" BSP Magmeter, SS, 4-20mA Out
FMG925B-SS-IO-NPT
1.151,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1 1/4" NPT Magmeter, SS, 4-20mA Out
FMG925B-SS-VO-BSP
1.151,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1 1/4" BSP Magmeter, SS, 0.5-10V Out
FMG925B-SS-VO-NPT
1.151,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1 1/4" NPT Magmeter, SS, 0.5-10V Out
Accessories
M12C Connectors
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.