Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Anzeige für Durchfluss, Gesamtmenge und Steuerbefehle

FMI-100 Series

Anzeige-, Steuerungs-, Summierer- und Alarmfunktionen für Durchflussmesser und Regler mit analoger E/A-Schnittstelle | FMI-100 Series

  • Anzeige des aktuellen und summierten Durchflusses
  • Digitale RS232- oder RS485-Schnittstelle (Multi-Drop für bis zu 64 Geräte)
  • Programmierbare, galv. getrennte Impuls- und digitale Ausgänge
  • Für Geräte der FMA1700/1800- oder FMA5400/5500-Serie
  • 16 programmierbare Sollwerte mit Rampenfunktion
  • Kostenlose Konfigurations- und Überwachungs-Software
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Durchflussmesser.

Die FMI-100 Serie stellt Anzeige-, Steuerungs-, Summierer- und Alarmfunktionen für Durchflussmesser und Regler mit analoger E/A-Schnittstelle (0 bis 5, 5 bis 10, 0 bis 10 V DC oder 4 bis 20 mA) bereit. Daneben können sie den Durchfluss- oder Summiererwert über einen galvanische getrennten Impulsausgang oder die serielle Schnittstelle ausgeben. Für Durchflussregler kann der FMI-100 außerdem als Sollwertgeber eingesetzt werden, so dass kein PC erforderlich ist.

Standardmäßig zeigt das grafikfähige LCD-Display den Durchfluss mit 13 mm Ziffernhöhe und die Summerierwerte mit 5,5 mm Höhe an, der Anwender kann das Display jedoch auf die gleichzeitige Anzeige verschiedener Parameter programmieren: Durchfluss, Summiererwerte, Durchflussalarme und Diagnoseereignisse. Alle Konfigurationsparameter lassen sich über eine einfache, menügeführte Oberfläche und 6 Tasten einstellen und mit einem Passwort vor unbeabsichtigter Änderung schützen. Für Durchflussregler stellt der FMI-100 ein analoges Sollwertsignal bereit, das über Brücken auf 0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA eingestellt werden kann. Bei einem FMI-102D mit FMA5404 kann der Sollwert lokal über die Tastatur, extern über einen PC und eine digitale Schnittstelle oder als Programm mit 16 Schritten und Rampenfunktion vorgegeben werden.

Der Durchfluss-Impulsausgang funktioniert unabhängig vom Summierer und gibt ein Impulssignal aus, dessen Frequenz proportional zum gemessenen Durchflusses. Der FMI-100 stellt zwei unabhängige Durchflusssummierer bereit. Beide Summierer werden mit einem Intervall von 100 ms aktualisiert und können zum Auslösen verschiedener Ereignisse verwendet werden. Die Gesamtmenge des Hauptsummierers wird einmal pro Sekunde im EEPROM gesichert.

Das flexible Alarmsystem überwacht den Durchfluss auf die vordefinierten Bedingungen und löst beim Überschreiten der konfigurierbaren Grenzwerte einen Alarm aus, der auf dem LCD-Display angezeigt und über den galv. getrennten Ausgang ausgegeben.

Alle Prozessdaten und Einstellungen lassen sich über die Tastatur oder die RS232- oder RS485-Schnittstelle auslesen und ändern. Zur Unterstützung des proprietären ASCII-Befehlssatzes wird eine kostenlose Kommunikations-Software mitgeliefert.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FMI-100 Anzeige für Durchfluss, Gesamtmenge und Steuerbefehle
FMI-102-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Überwachungs-/Steuergerät mit RS232-Schnittstelle, ohne Anzeige
FMI-105-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Überwachungs-/Steuergerät mit RS485-Schnittstelle, ohne Anzeige
FMI-102-10V-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Überwachungs-/Steuergerät mit RS232-Schnittstelle, ohne Anzeige, 0 bis 10 V Eingang/Ausgang
FMI-105-10V-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Überwachungs-/Steuergerät mit RS485-Schnittstelle, ohne Anzeige, 0 bis 10 V Eingang/Ausgang
FMI-102D-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Überwachungs-/Steuergerät mit RS232-Schnittstelle, für Durchfluss/Gesamt, mit Anzeige
FMI-105D-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Überwachungs-/Steuergerät mit RS485-Schnittstelle für Durchfluss/Gesant, Anzeige
FMI-102D-10V-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Überwachungs-/Steuergerät, 0 bis 10 V Eingang/Ausgang, für Durchfluss/Gesamt, Anzeige
FMI-105D-10V-EU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Überwachungs-/Steuergerät, 0 bis 10 V, für Durchfluss/Gesant, Anzeige
Montagesätze (Bitte separat bestellen)
FMI-100-MKM-DD
€72,74
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Montagesatz für Anzeige, zwei 9-polige Sub-D-Stecker
FMI-100-MKM-RD
€31,30
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Montagesatz für Anzeige, RJ11 an 9-poligen Sub-D-Stecker
FMI-100-MKM-FD
€70,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Montagesatz für Anzeige, Leitungsenden an 9-poligen Sub-D-Stecker
FMI-100-MKC-2C
€110,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Montagesatz für Steuergerät, 12 V DC, US, mit Kommunikation
FMI-100-MKC-2N
€111,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Montagesatz für Steuergerät, 12 V DC, US, ohne Kommunikation
FMI-100-MKC-4C
€112,21
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Montagesatz für Steuergerät, 24 V DC, US, mit Kommunikation
FMI-100-MKC-4N
€111,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Montagesatz für Steuergerät, 24 V DC, US, ohne Kommunikation
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle FMI-100-Gräte haben einen Europastecker für 230 V AC.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.