Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Der FP-5070 eignet sich für Messungen von Wasser und anderen neutralen oder aggressiven flüssigen Medien ohne Feststoffanteile.
Die Viskosität des Mediums darf zwischen 0,2 bis 20,0 cSt liegen.
Der FP-5070 MiniFlow-Rotorsensor verfügt über einen Freilauf-Rotor, der durch den Mediendurchfluss angetrieben wird. Dabei ist die
Drehzahl des Rotors innerhalb des Messbereichs proportional zur Durchflussrate des Mediums. Im Rotor integrierte Dauermagnete
erzeugen im Oberteil des Sensors ein Signal, das in ein Rechtecksignal überführt wird. Anwendungen: Flüssigkeitsverteilung, Labor- und klinische
Wet-Benches, Dosierung, Füll-/Abfüllprozesse
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung. Ordering Example: (1) FP-5074-PV mini-flow sensor up to 6000 ml/min, $582, €1.169,00 plus (1) FP-5074-PV mini-flow sensor up to 6000 ml/min, $582, €1.169,00, €1.169,00 + 1.169,00 = €2.338,00