Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

FP-5600 and FP-8500

Low Flow Sensors FP-5600 and FP8500a | FP-5600 and FP-8500

Low Flow Sensors FP-5600 and FP8500a

372,14 FP8501A

1 year warranty CE
  • High Resolution
  • Low Power
  • Flow Rates As Low As 0.3 fps
  • Open Collector Output
  • Very Low Pressure Drop
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click here if you want to know more about flow meters.

The FP-5600 and FP8500A series low flow sensors are high resolution, low power devices ideal for measuring flow in piping systems with extremely low velocities. Utilizing insertion paddlewheel technology, these sensors are easy to install and maintain. They incorporate state-of-the-art, advanced Hall-effect design, allowing them to operate with a wide range of voltages and current supplies. The sensors have a wide flow range and reverse polarity protection. The insertion design easily adapts to a wide range of applications.

Flow Range
Pipe
Size
½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
Range
(gpm)
0.3
to
19
0.5
to
34
0.8
to
54
1.4
to
94
1.9
to
127
3.2
to
210
4.5
to
300
7.0
to
461
12
to
794
19
to
1247
27
to
1801
47
to
3119
74
to
4915
105
to
6977

SPECIFICATIONS
Output Signal: Open collector, sinking
Output Frequency: 15 Hz per fps nominal
Operating Range: 0.3 to 20 fps
Pressure/Temperature:
    PP sensor housing: 180 psi @ 20°C (68°F), 25 psi @ 85°C (185°F)
    PVDF sensor housing: 200 psi @ 20°C (68°F), 25 psi @ 85°C (185°F)
Power Requirements: 3.3 to 24 Vdc <1.5 mA @ 3.3V to 6 Vdc, <20 mA @ 6V to 24 Vdc
Pipe Size Range: 0.5 to 24"
Repeatability: ±0.5% of full range
Linearity: ±1% of full range
Materials: Refer to ordering information for material options available
O-rings: FKM (EPR optional)
Cable Type: Twisted pair, foil shield with drain wire
Cable Length: 7.6 m (25'); 300 m (1000') max
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Standard Mount Low Flow Paddlewheel Sensors with Threaded Cap
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5600
FP-5600
439,09
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Polypropylene housing/Titanium shaft/Black PVDF rotor, 0.5 to 4" pipe size
  
FP-5601
500,07
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Polypropylene housing/ Titanium shaft/Black PVDF/5 to 8" pipe size
  
FP-5602
576,02
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Polypropylene housing/Titanium shaft/Black PVDF rotor,10" or larger pipe size
  
FP-5603
876,68
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Natural PVDF housing/Hastelloy C shaft/Natural PVDF rotor, 0.5 to 4" pipe size
Integral Mount, Low Flow Paddlewheel Sensor
(For use with FP90 Transmitter and FP90IM Integral Mounting Kit)
  
FP8501A
372,14
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Integral mount sensor for FP85A Polypropylene housing/Titanium shaft/Black PVDF rotor, 0.5 to 4" pipe size
  
FP8502A
403,68
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Integral mount sensor for FP85A Polypropylene housing/Titanium shaft/Black PVDF rotor,10" or larger pipe size
  
FP90IM
€82,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Integral Mounting Kit for FP90 transmitter Series
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual
Ordering Example: (1) FP-5600 .3 to 20 ft/sec paddlewheel sensor, €439,09

Zugehörige Dokumentation:

Download FP-5600 - Paddlewheel Sensor(For FP-5600 and FP-8500A)
Download FP-8500A - Integral Flow Sensor(For FP-5600 and FP-8500A)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.