Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Insertion Paddlewheel Flow Sensors

FP-6500

FP6500 Series Insertion Paddlewheel Flow Sensors | FP-6500

FP6500 Series Insertion Paddlewheel Flow Sensors

881,54 FP6501

1 year warranty CE
  • Available in 316 Stainless Steel or Brass
  • Installs in a Wide Range of Pipe Sizes From 2" to 40"
  • Excellent Low-Flow Performance
  • Special Fittings Not Required
Wasser-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a Flow meter works in this link.

Compatible Meters:
  • DPF700
  • DPF70
  • DPF11
  • FC-21, 22
See Related Links below.
Ruby bearings and a non-drag pick-off give these adjustable insertion flow sensors the widest flow range of any of the paddlewheel types. A Hall-effect device detects the passage of miniature magnets in the six rotor blades. The resulting square-wave signal can be sent hundreds of feet without a transmitter, over unshield cable. This signal can be connected directly to many PLCs and other controls without additional electronics.

A depth adjustment system allows two basic sizes to cover pipe sizes from 7.62 to 102 cm (3 to 40").

SPECIFICATIONS
Materials
    Probe Body:
Brass or 316 SS
    Rotor: PVDF
    Shaft: Nickel-bound Tungsten Carbide standard, ceramic optional
    Bearings: FP6501/FP6502: Ruby ring, ruby end stone, set in PVDF bearing holder
                   FP6511/FP6512: Bronze Ball Valves standard, 316SS optional
    Power: 5 to 24 Vdc, 1.5 mA
Signal: Square wave, 11 Hz/fps (approx.), current sinking output, 20 mA maximum, NPN (Hall Effect)
Cable: #22 AWG 3-conductor, 6 m (18') standard; 650 m (2000') max
Accuracy: ±1.5% of full range
Range: 0.3 to 30 fps
Maximum Working Pressure: 14 bar (200 psi) at 24°C (75°F)
Maximum Temperature: 93°C (200°F) at 0 psig
Shipping Weight:
    FP6501: 1.8 kg (4 lb)
    FP6502: 2.3 kg (5 lb)
    FP6511: 5.9 kg (13 lb)
    FP6512: 6.8 kg (15 lb)
Pipe Size Range:
    FP6501/FP6511: 7.62 to 31 cm (3 to 12")
    FP6502/FP6512: 31 to 102 cm (12 to 40")
Fitting Size:
     FP6501/6502: 1½ MNPT
     FP6511/6512: 2 MNPT
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Adjustable Depth Insertion Paddlewheel Meters
FP6501
881,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Brass sensor 3 - 12", 1½ NPT
FP6501-SS
898,62
Lieferzeit: 5 Wochen
 
316SS sensor 3 - 12", 1½ NPT
FP6502
927,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Brass sensor 12 - 40", 1½ NPT
FP6502-SS
985,07
Lieferzeit: 5 Wochen
 
316SS sensor 12 - 40", 1½ NPT
Hot-Tap Adjustable Depth Insertion Paddlewheel Meters
FP6511
1.285,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Brass sensor, bronze ball valve, 3 - 12", 2 NPT
FP6511-SS
1.316,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
316SS sensor, bronze ball valve, 3 - 12", 2 NPT
FP6512
1.322,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Brass sensor, bronze ball valve, 12 - 40", 2 NPT
FP6512-SS
1.350,25
Lieferzeit: 5 Wochen
 
316SS sensor, bronze ball valve, 12 - 40", 2 NPT
Accessories
FP-15827-K
€177,60
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Repair kit (bearing assembly & rotor), PVDF
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.

Note: Customer supplied pull-up resistor may be required - 2 to 10 kohm.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.