Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Discontinued - 

FP90 Series

Flow Transmitter with rate/total display - relay outputs available | FP90 Series

1 year warranty
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Beschreibung

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Flow Transmitters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP90-1
FP90-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Field mount transmitter with 4-20mA and open collector outputs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP90-2
FP90-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Field mount transmitter with 4-20mA output and 2 relays
  
FP90-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Field mount for 1 or 2 inputs with 4-20mA output for input 1, 2 or differential
  
FP90-1P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Panel mount transmitter with 4-20mA and open collector outputs
  
FP90-2P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Panel mount transmitter with 4-20mA output and 2 relays
  
FP90-3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Panel mount transmitter for 1 or 2 inputs with 4-20mA output for input 1, 2 or differential
Flow Sensors for Integral Mounting (Requires FP90IM)
  
FP8501
€385,31
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/2 " to 4" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow 1 FPS
  
FP8502
€402,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5" to 8" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow 1 FPS
  
FP8503
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/2 " to 4" pipe, PVDF body/Hastelloy C shaft, Min Flow 1 FPS
Low Flow Sensors (.3 fps min) for Integral Mounting (Requires FP90IM)
  
FP8501A
€416,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2 " to 4" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow .3 FPS
  
FP8502A
€451,72
Lieferzeit: 9 Wochen
 
5" to 8" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow .3 FPS
  
FP8503A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/2 " to 4" pipe, PVDF body/Hastelloy C shaft, Min Flow .3 FPS
Remote Mount Paddlewheel Sensors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5300
FP-5300
€452,74
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/2 " to 4" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow 1 FPS
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5600
FP-5600
€491,35
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/2 " to 4" pipe, polypropylene body/titanium shaft, Min Flow .3 FPS
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP90IM
FP90IM
€92,70
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Integral mounting kit for mounting on top of FP85XX sensors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP90UM
FP90UM
€89,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universal mounting kit for remote wall or pipe mount
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP90-4X
FP90-4X
€82,27
Lieferzeit: 7 Wochen
 
NEMA 4X cover (panel mount)
  
FP90RC
€32,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
RC filter (for relay use)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Popular Sensor Installation fittings
  
FP-5307
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/4" PVC
  
FP-5307CU
€505,78
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" Copper
  
FP-5320
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2" PVC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5320GI
FP-5320GI
€215,93
Lieferzeit: 9 Wochen
 
2" NPT Galvanized Iron
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5340CS
FP-5340CS
€247,61
Lieferzeit: 9 Wochen
 
4" Carbon Steel Weldolet
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Field mount transmitters require FP90IM internal mounting kit for FP8500 or FP8500A sensor or FP90UM for all other compatible sensors. Fittings are also required, see FP series fittings.

Comes complete with operator's manual.

Zugehörige Dokumentation:

Download FP90 Series - FP90 Series Flow Transmitter Manual
Download FP-8500A - Integral Flow Sensor(For FP-5600 and FP-8500A)
Download FP-5600 - Paddlewheel Sensor(For FP-5600 and FP-8500A)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.