Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

PLASTIC PADDLEWHEEL FLOWMETERS

FPB1400 Series

PLASTIC PADDLEWHEEL FLOWMETERS | FPB1400 Series

PLASTIC PADDLEWHEEL FLOWMETERS

1 year warranty CE
  • Easy to Install and Operate
  • Mounts in Any Direction
  • Only One Moving Part
  • Visual Flow Indication
  • Female NPT Ports
  • Polypropylene or PVDF Models
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click here if you want to know more about flow meters.

Fluid flowing through the FPB1400 causes the paddlewheel to spin. As the magnets embedded in the paddle spin past the sensor, electrical pulses are produced in which frequency is proportional to the flow rate. The number of pulses per desired time interval and the K-factor (number of pulses/gallon) make it is easy to calculate the flow rate and volume passing through the unit.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±1% FS
Max Temperature: 60°C (140°F)
Max Pressure: 10 bar (150 psig)
Power: 5 to 24 Vdc @ 2 mA
Output Signal: NPN open collector (load 30 mA max)
Body Dimensions: 56 H x 108 L x 53 mm D (2.2 x 4.25 x 2.2")
Cable: Flow 1.8 m (6'), RTD 0.3 m (1') (-RTD models)
RTD: Platinum 0.00385 TCR, meets EN 60751, Class B (-RTD models)
Max Pressure Drop: 15 psi on size 2 units 20 psi on all other sizes
Viscosity: Calibrated 1 cSt, up to 50 cSt with field calibration
Response Time: At 1 sec 10 to 90% of full scale, at 2 sec below 10% of full scale
Wetted Materials Polypropylene Models
Body: Polypropylene
LID: Acrylic
Paddlewheel: PVDF
Shaft: Nickel tungsten carbide
Bearings: Sapphire jewels
O-Rings: EPDM
RTD: 316 SS casing PVDF Models
Body: PVDF
LID: PVDF
Paddlewheel: PVDF
Shaft: Zirconia ceramic
Bearings: Sapphire jewels
O-Rings: PTFE
RTD: 316 SS casing (-RTD models)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FPB1402
602,77
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Polypropylene flowmeter
FPB1404
602,79
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Polypropylene flowmeter
FPB1406
602,77
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Polypropylene flowmeter
FPB1402-RTD
761,35
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Polypropylene flowmeter
FPB1404-RTD
761,37
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Polypropylene flowmeter
FPB1406-RTD
761,35
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Polypropylene flowmeter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.