Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Sensor- Powered Flow Indicators

FPM-5800

 | FPM-5800

  • Sensor Powered
  • Economical Flow Monitoring
  • Front Panel Calibration
  • Splash-Proof, Shatter-Resistant Acrylic Front Panel

Beschreibung

Easy to Install Self-Powered Flow System Combine the FPM-5800 Self-Powered Flow Meter with an FP-5300 or FP-5100 Flow Sensor and matching sensor installation fitting – and you’ve got an affordable completely self-contained, flow monitoring system. It requires no external power or battery, so you can mount the unit almost anywhere. System hookup is simple – requiring only three flow-sensor wires connected to the terminal strip of the FPM-5800. Easy to install reversible dials are included to give the scale of flow units appropriate for your installation.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FPM-5800-SCALED-(XX)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Sensor powered flow indicator with reversible dial face kits (0-2, 0-4, 0-6, 0-8, 0-10 and 0-100)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.