Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

FPM9020A - Discontinued

FPM-9020A

 | FPM-9020A

1 year warranty CE
  • User-Friendly Menu with Simple
    Setup and Operation
  • Easy Batch Size Changeability
  • Applications Include: Chemical Addition,
    Battery Manufacture, Canning/Bottling and Industrial Laundering
  • Applications Include: Chemical Addition, Battery Manufacture, Canning/Bottling and Industrial Laundering

Beschreibung

The FPM-9020A batch controller was designed for simple, single-function batching systems. A user-selectable menu allows easy configuration of current and relay options. One relay provides batch in-progress alarming, and the other can be used for a 2-stage shutdown, over-run alarm, end-of-batch, or missing signal alarm.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±0.5% of reading
Operating Range: 0.5 to 1000 Hz, optically isolated
Power Requirements: 12 to 24 Vac or 12 to 24 Vdc, unregulated, 50 to 60 Hz, 10 W max
Display:
    Analog: Reversible dial, 0 to 100% or 100 to 0%
    Digital: Backlit 2 x 16 character alphanumeric LCD
    Batch Size: 0 to 999999 engineering units
    Totalizer: 8-digit resettable and non-resettable
Current Output: 4 to 20 mA, non-isolated, internally powered
Loop Impedance: 350Ω max @12V, 950Ω max @ 24V
Accuracy: ±0.1%
Configurations: Batch completion, valve control or end-of-batch
Alarm Contacts: 2 SPDT relays: 5 A @ 30 Vdc max, 5 A @ 125 Vac, or 3 A @ 250 Vac
Batch: Batch in-progress
Programming Options: 2-stage shutdown, over-run alarm, end-of-batch pulse, missing signal alarm
Additional Functions: EOB pulse, remote start, stop, resume
Operating Conditions:
    Operating Temperature: -10 to 55°C (14 to 131°F)
    Relative Humidity: 0 to 95%, non-condensing
Accuracy: ±0.5% of reading
Materials:
    Enclosure: ABS plastic, NEMA 4X (IP66)
    Keypad: Silicone rubber
    Panel and Case Gasket: Neoprene®
    Window: Hard-coated polycarbonate
    Weight: 500 g (18 oz)
Compatible Sensors: FP-5300/5100, FP-5200, FP-6000, and FP-5600 (see related links below)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
FPM-9020A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Batch controller
Accessories
  
FPM-5000-SBCK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Splashproof back cover kit
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPM-5000-LTCK
FPM-5000-LTCK
€88,99
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Liquid tight connector kit
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPM-5000-MB
FPM-5000-MB
€61,06
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Mounting bracket
  
FPM-5000-RAK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Retrofit adaptor kit
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operators manual.
 

Zugehörige Dokumentation:

Download FPM-9020A - Batch Controller
Download FP-5600
Download FP-8500A
Download FP-5200
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.